SCAC Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorlarına Sahip 3512B Kuru Manifold

Kuyu Hizmet Motorları 3512B (Kuyu Uyarma)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2250 BHP
1678 bkW
Emisyonlar
Güncel Olmayan EPA, Non-Road Mobile Tier 1
Güncel Olmayan EPA, Non-Road Mobile Tier 1
Silindir Hacmi
3173 in³
52 l

Görüntüleme

Petrol sahasındaki kuyu uyarma operasyonları karmaşık ve zorludur. Kuyu uyarma operasyonları için 3500 motor ailesi, en yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlik standartlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Cat motorlar; teknik destek, servis, yedek parça ve garanti ile operasyonunuzu desteklemeye hazır olarak dünya genelindeki Cat temsilcileri ağı tarafından desteklenmektedir. 1.900 dev/dak.da 1.491-1.678 bkW (2.000-2.250 bhp) güç değerine sahip 3512B motorlar U.S. EPA Marine Tier 1 eşdeğeri ve U.S. Non-road EPA Tier 1 final eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility kullanan ve yasal düzenlemesi olan ve olmayan diğer bölgeler için bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512B (Kuyu Uyarma)

Maksimum Değer 2250 BHP 1678 bkW
Silindir Hacmi 3173 in³ 52 l
Minimum Değer 2000 BHP 1492 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 151 151
Strok 7.5 inç 190 mm
İç çap 6.7 inç 170 mm
Emisyonlar Güncel Olmayan EPA, Non-Road Mobile Tier 1 Güncel Olmayan EPA, Non-Road Mobile Tier 1
Uzunluk 111.3 inç 2827 mm
Genişlik 70.6 inç 1793 mm
Yükseklik 73.3 inç 1862 mm
Ağırlık 10590 lb 4803.6 kg

3512B (Kuyu Uyarma) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ayrı devre son soğutucu peteği — korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı), hava filtresi (servis göstergeli tek öğe)
  • Çift arkaya monte turboşarj

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU — Sol
  • Elektronik yakıt enjektörü yakıt sistemi (Elektronik motor kumanda ünitesinin tahrik mekanizması için 10 amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • Tork konvertör bağlantıları
  • Termostatlar ve muhafaza, blok suyu pompası, dişli tahrikli santrifüj tipi
  • Radyatör soğutma bağlantıları
  • Çift çıkış: 88,9 mm dış çap (3,5 inç) dirsek hortum bağlantısı
  • Ayrı Devreli Son Soğutucu (SCAC)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru, paslanmaz çelik körükler
  • Su soğutmalı yataklara sahip çift turboşarj
  • Egzoz çıkışı: 292 mm iç çap (11,5 inç), 12-10,5 mm çapında delikler EQ SP, 376 mm cıvata deliği çapı.

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE No. 0 — 151 tırnaklı
  • Volan muhafazası — SAE No. 0

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt filtresi — Sağ vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Gösterim

  • Standart gösterimsiz
  • Opsiyonel, uzaktan gösterim mevcut
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sağ
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — sağ vidalı tip
  • Arka hazneli yağ karteri, 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri tahliye valfi — 3/4 inç NPT dişi bağlantı

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkışları

  • Ön yuva — iki taraflı

Koruma Sistemi

  • ADEM A3 ECU Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında sağlanan acil durdurma girişleri
  • Hava giriş kapağı

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları
  • B Serisi KARA TİPİ

3512B (Kuyu Uyarma) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi ve hava filtresi bağlantısı
  • Uzak hava giriş adaptörleri
  • Hava giriş ısıtıcısı

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri

Kumanda Sistemi

  • Yerel hızlı gaz kelebeği kontrolü
  • Gaz kelebeği konumu sensörleri
  • Yük paylaşma modülleri
  • Regülatör dönüşümü

Soğutma Sistemi

  • Çok parlak siyah katlamalı petekli radyatörler
  • Soğutucu sıvı regülatörü dönüşümü
  • Kayış koruması ve radyatör koruması
  • Üfleyici fanı
  • Radyatör kapağı
  • Fan tahrik mekanizması ve fan kasnakları
  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi
  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü soğutma dönüşümü
  • Yedek su pompası
  • Hava ayırıcı

Emisyon Onayları

  • IMO Sertifikası ve Avrupa Birliği Sertifikası

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler ve flanş
  • Flanş ve egzoz adaptörleri
  • Manifold ve susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Yakıt seviye anahtarı

Gösterim

  • Müşteri yönetim cihazı
  • Uzaktan panel ekranı ve uzaktan silindir sıcaklığı izleme ekranı
  • Anahtarlar ve kontaktörler
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Duman atığı
  • Yağ karterleri
  • Ön yağlama seçenekleri
  • Karter pompaları
  • Yağ Filtreleri

Montaj Sistemi

  • Taban sökme
  • Titreşim yalıtıcıları
  • Raylar

Güç Çıkışları

  • Ön yuva
  • Esnek kaplinler
  • Kaplin poyrası
  • Ön aksesuar tahrik mekanizmaları
  • Yardımcı tahrik mili
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Ön kütük mili
  • Damper korumasının sökülmesi
  • Kasnaklar
  • Volan mili

Denizcilik Kurumu Gereksinimleri

  • Deniz kurumu dönüşümü
  • Püskürtme kalkanı

Koruma Sistemi

  • Kapaklar
  • Anahtarlar ve kontaktörler
  • Patlama emniyet valfi
  • Sensörler
  • Yağ basıncı monitörü
  • Kapak kontrolleri
  • Korozyona karşı koruma

Start Sistemi

  • Havalı marş motorları — elektrik
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Hidrolik marş motoru
  • Havalı marş kontrolleri — manuel, elektrik
  • Yedekli marş
  • Marş destekleri
  • Akü setleri - 24 V
  • Akü kablosu ve akü rafı

3512B (Kuyu Uyarma) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3512B (Kuyu Uyarma)

Diğer Teklifleri Görüntüle