İşiniz sizi tehlikeli bir yere götürdüğünde Cat® HazPak motorları hazırdır. Eksiksiz hizmet ve motor paketi ürün gamlarımız hem sektör standartlarını karşılar hem de maksimum güvenlik ile işinizi korur.Cat 3406C HazPak, petrol sahalarında özel ve zorlayıcı işlemler için ideal bir çözüm sunan tehlikeli saha güç üniteleridir. Üniteler, kurulum tasarımını, süreyi ve maliyeti en aza indirmek için fabrikadan tehlikeli saha onaylıdır. HazPak üniteler patlama riski olan sahalarda çalışmak için onaylıdır.Cat HazPak üniteleri işinizi teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.Cat 3406C HazPak. Değerler: 2.100 dev/dak.da 365 bkW (490 bhp)
Minimum Değer | 490.0 BHP 365.0 bkW | More |
Maksimum Değer | 490.0 BHP 365.0 bkW | More |
Belirli Devirde Maksimum Tork | 1.400 dev/dak.da 2.161 N∙m (1.594 lb-ft) 1.400 dev/dak.da 2.161 N∙m (1.594 lb-ft) | More |
Silindir Hacmi | 893.0 inç3 14.6 D | More |
Havalandırma | Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan | More |
Regülatör ve Koruma | Hidro-mekanik Hidro-mekanik | More |
Ağırlık, Net Kuru (yaklaşık) | 6481.6 lb 2940.0 kg | More |
Döndürme (volan ucundan) | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine | More |
Volan ve Volan Muhafazası | SAE 1 SAE 1 | More |
Strok | 6.5 inç 165.0 mm | More |
İç Çap | 5.4 inç 137.0 mm | More |
Volan Dişleri | 113 113 | More |
Emisyonlar | Sertifikalı değildir Sertifikalı değildir | More |
• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır- Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505)- ATEX Yönetmeliği (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Bölge 2) ve Mekanik Gaz Grubu IIA, Elektrik Sınıfı IIC ve Sıcaklık Sınıfı T3.• Dahili patlamaların atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi
• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu sertifikalarına izin verir• Çok çeşitli çalıştırma hızlarında gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır• Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar• Kullanım esnekliği için optimize edilmiş ortam sıcaklığı ve rakım özellikleri
• Rakiplerimizle karşılaştırıldığında geliştirilmiş servis kolaylığı• Sektörde lider komponent bakım ömrü• Tüm parçalarda yapılan sağlam Caterpillar testleri çalışma süresini artırır
• 2.200'den fazla temsilci• Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir• Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi
Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.