C9 ACERT™ Hazpak

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C9 ACERT™ Hazpak Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Kuru tip, iki elemanlı ve kısıtlama göstergeli hava filtresi, ayrı devreli ve ATEX onaylı hava kesme valfli son soğutucu, girişte alev tutucu

Kumanda Sistemi
  • Sektörde standart ADEM A4 kontrol sistemi, denetçi güvenlik sistemiyle entegrasyon için emme havası kesme valfi, elektronik kontrollü, programlanabilir değerler, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltme, elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı, motor izleme ve koruma sistemi (devirler, sıcaklık, basınç), J1939 yayını (arıza teşhis, motor durumu ve kontrolü), kablo tesisatı ATEX Zone 2 bölgelere uygundur

Soğutma Sistemi
  • Ayrı devreli son soğutucu; termostat ve yuvası; dişli ile çalıştırılan gömlek suyu ve son soğutucu pompaları

Egzoz Sistemi
  • Egzoz gazı soğutucusu, plenum ve çıkış kutusu grubu; ATEX uyumlu – egzoz gazı ve egzoz kanalı yüzey sıcaklıklarını T3'e (200 °C) sınırlayacak şekilde tasarlanmıştır; egzoz gazı alev kapanları Gaz Grubu IIA'ya uygundur; EN 1834-1 önerilerine uygun olarak test edilmiş ve tasarlanmıştır; sulu ve kuru egzoz esnek bağlantıları; demonte olarak teslim edilen ATEX uyumlu kıvılcım korumalı susturucu

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 adet döküm demir muhafaza, SAE-1 muhafaza için endüstriyel tip volan, solda marş motoru deliği konumu bulunur

Yakıt Sistemi
  • Elektronik enjeksiyon, yukarıya doğru açılı yakıt besleme pompası,yakıt transfer pompası, yakıt numune alma valfi filtre tabanına takılıdır

Genel
  • Paketin ortam sıcaklığı aralığı -20 °C ile 45 °C arasındadır; mekanik sistemler Gaz Grubu IIA'ya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; elektrik sistemleri Gaz Grubu IIC'ye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; tüm sistemler sıcaklık sınıfı T3'e (200 °C sınır) uygundur; tüm paket kapsamı için uyumluluk beyanı vardır; radyatör ünitesi, motor ve egzoz sistemi alt şasiye takılmıştır; hava filtresi, yakıt/su ayırıcısı, uzak yağ filtresi takılı halde teslim edilir; toprak bağlantısı EN 60079-14 standardına uygundur

Yağlama Sistemi
  • Yağ soğutucusu, 64 L yağ karteri, sol önde yağ doldurucu, uzaktan takılan filtre kiti, solda filtre ve gösterge erişimi, filtre tabanına takılı numune valfi

C9 ACERT™ Hazpak İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü
  • kayışla çalıştırılan, iki silindirli, tek kademeli, 1.250 dev/dak. kompresör devrinde 13,2 cfm anma deplasmana sahip pistonlu; iki ekolojik tahliye içerir

Şarj Sistemi
  • 24 V 35 A EX d ATEX uyumlu alternatör Gaz Grubu IIb, sıcaklık sınıfı T3 gereksinimlerini karşılar; ağır hizmet tipi, fırçasız; 24 V 65 A alternatör, Gaz Grubu C ve D için NEC 500 Class 1 Division 2, sıcaklık Sınıfı T3; ağır hizmet tipi; fırçasız; 24 V 55Ah EX d e II T4 ekstra güvenli derin deşarj akü paketi ve entegre sigorta kutusu ve yalıtıcı anahtarı.

Kumanda Sistemi
  • • Havalı, elektrikli veya hidrolik kapatma sistemi giriş seçenekleri bulunur
  • • Gaz kelebeği topuzlu hız kontrolü – hiçbir kontrol paneli opsiyonu seçilmezse bağlanmamış olarak gelir; ATEX onaylı 24 V çalıştırma; çevirme topuzu, kilitlemeli tasarım; 2 dönüşlü, düşükten yükseğe hız; motor hızını artırmak için saat yönünün tersine döndürme veya düşük rölantiye dönmek için saat yönünde döndürme
  • • Messenger ekran – hiçbir kontrol paneli opsiyonu seçilmezse bağlanmamış olarak gelir; önemli motor çalışma verilerini ve tanılama bilgilerini tam grafik LCD bir ekranda izlemek için elektronik ekran ünitesi; motor verilerinde ve tanılama ekranlarında ilerlemek ve ekran ayarlarını değiştirmek üzere ekran konfigürasyon menüsünde gezinmek için dört seçim düğmesi; motor kumanda modülüne bağlantı J1939 CAN veri bağlantısı üzerinden yapılır
  • • PCS2 kontrol kartı – denetçi güvenlik sistemi sağlar işlev ve aşırı devir kapatma kontrolü; çalıştırma düğmesi, çalıştırma/durdurma anahtarı, acil durdurma düğmesi, gaz kelebeği kontrolü için bağlantı konumları ve Messenger ekranı
  • • 3GP kontrol paneli – gaz algılama, denetçi güvenlik sistemi işlevi ve aşırı devirde kapatma kontrolü sağlar; egzoz alev tuzağı olmadan çalışmayı mümkün kılar; çalıştırma düğmesi, çalıştırma/durdurma düğmesi, acil durdurma düğmesi, gaz kelebeği kontrolü ve Messenger ekranı için bağlantılar içerir; 20 taneye kadar giriş ve çıkış için motor kontrol paneli sağlar; motor aşırı devir yaptığında, yüksek egzoz gazı sıcaklığı (200 °C), yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı (100 °C), düşük yağ basıncı olduğunda hidrokarbon gazlar algılandığında motoru otomatik olarak kapatacak şekilde tasarlanmıştır, sıcaklık giriş düğmeleri isteğe bağlı olarak alınabilir.

Yakıt Sistemi
  • Yakıt soğutucu takılı olduğunda günlük depodan çalışırken kabul edilebilir yakıt sıcaklığını korur

Marş Sistemi
  • Havalı ve hidrolik marş motorları bulunur

Genel Bakış

İşiniz sizi tehlikeli bir yere götürdüğünde Cat® HazPak motorları hazırdır. Eksiksiz hizmet ve motor paketi ürün gamlarımız hem sektör standartlarını karşılar, hem de maksimum güvenlik ile işinizi korur.Cat C9 ACERT HazPak, petrol sahalarında özel ve zorlayıcı işlemler için ideal bir çözüm sunan tehlikeli saha güç üniteleridir. Üniteler, kurulum tasarımını, süreyi ve maliyeti en aza indirmek için fabrikadan tehlikeli saha onaylıdır. HazPak üniteler patlama riski olan sahalarda çalışmak için onaylıdır.Cat HazPak üniteleri işinizi teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.Cat C9 ACERT HazPak. Değerler: 2.200 dev/dak.da 254 bkW (340 bhp).

Paket Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Maksimum Değer 340.0 BHP 254.0 bkW Less
Belirli Devirde Maksimum Tork 1.450 dev/dak.da 1.450 N•m (1.469 lb-ft) 1.450 dev/dak.da 1.450 N•m (1.469 lb-ft) Less
Deplasman 537.96 inç3 8.82 D Less
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Less
Regülatör ve Koruma Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4 Less
Ağırlık, Net Kuru (yaklaşık) 5095.0 lb 2311.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 250 saat 250 saat Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 veya 2 SAE No. 1 veya 2 Less
Strok 5.9 inç 149.0 mm Less
Çap 4.3 inç 110.0 mm Less
Volan Dişleri 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) Less
Emisyonlar EPA ve CARB Yol Dışı Tier 3, AB Kademe IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II EPA ve CARB Yol Dışı Tier 3, AB Kademe IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO II Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 36.0 qt (US) 34.0 D Less
Soğutma Sistemi 94.0 qt (US) 89.0 D Less

İş Gücü Verimliliğini Artırma

• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır- ATEX Yönetmeliği (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Bölge 2) ve Mekanik Gaz Grubu IIA, Elektrik Sınıfı IIC ve Sıcaklık Sınıfı T3.• Dahili patlamaların atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi• Sektör standardı ADEM A4 kontrol sistemi operatör arabirimini geliştirir

Yatırımınızı Daha Çok Çalıştırma

• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu sertifikalarına izin verir• Çok çeşitli çalıştırma hızlarında gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır• Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar• Kullanım esnekliği için optimize edilmiş ortam sıcaklığı ve rakım özellikleri

Sürdürülebilir Gelişmeye Bağlılık

• Kuyu hizmeti uygulamaları için günümüzün emisyon standartlarını karşılar- IMO II- EPA Marine Tier 2- EPA Non-road Tier 3, AB Kademe IIIA

Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürme

• Rakiplerimizle karşılaştırıldığında geliştirilmiş servis kolaylığı• Sektörde lider komponent bakım ömrü• Tüm parçalarda yapılan sağlam Caterpillar testleri çalışma süresini artırır

Ürün Desteği Küresel Cat® Temsilcisi Ağıyla Verilir

• 2.200'den fazla temsilci• Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir• Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.