C15 ACERT™ HazPak

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

C15 ACERT™ HazPak Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Kuru tip, iki elemanlı ve kısıtlama göstergeli hava filtresi, ayrı devreli ve ATEX onaylı hava kesme valfli son soğutucu, girişte alev tutucu

Kumanda Sistemi
  • Sektörde standart ADEM A4 kontrol sistemi, denetçi güvenlik sistemiyle entegrasyon için emme havası kesme valfi, elektronik kontrollü, programlanabilir değerler, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltme, programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve maksimum motor devri sınırı, elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı, motor izleme ve koruma sistemi (devirler, sıcaklık, basınç), J1939 yayını (arıza teşhis, motor durumu ve kontrolü), kablo tesisatı Class 1 Division 2 veya ATEX Zone 2 bölgelere uygundur

Soğutma Sistemi
  • 45 °C ortam sıcaklığı için tasarlanmış soğutma ünitesi; son soğutucu için ayrı soğutma devresi; gömlek suyu ve son soğutucu devreleri için denizde kullanıma uygun radyatörler çelik fabrikasyon parçalardan yapılmıştır, galvanizli lehime batırılmış soğutma elemanları ve tamamen paslanmaz çelik somun ve cıvatalar; soğutma sistemi arabirimlerinde flanşlı 150 lb RF bağlantıları kullanılmıştır; soğutma sıvısı boruları Victaulic bağlantıları olan yumuşak çelikten yapılmıştır; su pompalar dişli ile çalıştırılır ve santrifüj tipindedir; ATEX uyumlu fan tahrik mekanizması olan radyatöre takılı fan ve koruması; tüm korumalar Makine Yönetmeliği 2006/42/EC'ye göre tasarlanmış, üretilmiş ve takılmıştır.

Egzoz Sistemi
  • Egzoz gazı soğutucusu, plenum ve çıkış kutusu grubu; ATEX uyumlu – egzoz gazı ve egzoz kanalı yüzey sıcaklıklarını T3'e (200 °C) sınırlayacak şekilde tasarlanmıştır; egzoz gazı alev kapanları Gaz Grubu IIA'ya uygundur; EN 1834-1 önerilerine uygun olarak test edilmiş ve tasarlanmıştır; sulu ve kuru egzoz esnek bağlantıları; demonte olarak teslim edilen ATEX uyumlu kıvılcım korumalı susturucu

Volan ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 döküm demir muhafaza, SAE-1 muhafaza için volan, 100 mm çaplı yatakları için pilot delik, sağdan marş motoru delik konumu sağlar

Yakıt Sistemi
  • Elektronik birim enjektör; yukarıya doğru açılı yakıt besleme pompası, ana filtre ve su ayırıcısı; motora takılı ikinci yakıt filtresi

Genel
  • Paketin ortam sıcaklığı aralığı -20 °C ile 45 °C arasındadır; mekanik sistemler Gaz Grubu IIA'ya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; elektrik sistemleri Gaz Grubu IIC'ye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; tüm sistemler sıcaklık sınıfı T3'e (200 °C sınır) uygundur; tüm paket kapsamı için uyumluluk beyanı vardır; radyatör ünitesi, motor ve egzoz sistemi alt şasiye takılmıştır; hava filtresi, yakıt/su ayırıcısı, uzak yağ filtresi takılı halde teslim edilir; toprak bağlantısı EN 60079-14 standardına uygundur; Deniz Boyaları teknik özelliklerine uygun olarak boyanmıştır, 325 mikron epoksi boya sistemi.

Yağlama Sistemi
  • Yağ soğutucusu, solda yağ göstergesi, servis kolaylığı için uzağa takılı yağ filtreleri

C15 ACERT™ HazPak İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü
  • Tahrik kayışlı, iki silindirli, tek kademeli, 1.250 dev/dak. kompresör devrinde 13,2 cfm anma deplasman değerli pistonlu; iki ekolojik tahliye ve filtrelenmiş atmosferik hava bağlantısı içerir

Şarj Sistemi
  • Gaz Grubu IIB, Sıcaklık Sınıfı T3 için 24 V 35 A EX d ATEX uyumlu alternatör; ağır hizmet, fırçasız. 24 V 65 A alternatör, Gaz Grubu C ve D, Sıcaklık Sınıfı T3 için NEC 500 Class 1 Division 2 için; ağır hizmet tipi, fırçasız. 24 V 55 Ah EX d e II T4 daha güvenli derin deşarjlı akü paketi, entegre bağlantı kutusu ve yalıtıcı anahtarı ile.

Kumanda Sistemi
  • • Havalı, elektrikli veya hidrolik kapatma sistemi giriş seçenekleri bulunur
  • • Gaz kelebeği topuzlu hız kontrolü – hiçbir kontrol paneli opsiyonu seçilmezse bağlanmamış olarak gelir; ATEX onaylı 24 V çalıştırma; çevirme topuzu, kilitlemeli tasarım; 2 dönüşlü, düşükten yükseğe hız; motor hızını artırmak için saat yönünün tersine döndürme veya düşük rölantiye dönmek için saat yönünde döndürme
  • • Messenger ekran – hiçbir kontrol paneli opsiyonu seçilmezse bağlanmamış olarak gelir; önemli motor çalışma verilerini ve tanılama bilgilerini tam grafik LCD bir ekranda izlemek için elektronik ekran ünitesi; motor verilerinde ve tanılama ekranlarında ilerlemek ve ekran ayarlarını değiştirmek üzere ekran konfigürasyon menüsünde gezinmek için dört seçim düğmesi; motor kumanda modülüne bağlantı J1939 CAN veri bağlantısı üzerinden yapılır
  • • PCS2 kontrol kartı – denetçi güvenlik sistemi sağlar işlev ve aşırı devir kapatma kontrolü; çalıştırma düğmesi, çalıştırma/durdurma anahtarı, acil durdurma düğmesi, gaz kelebeği kontrolü için bağlantı konumları ve Messenger ekranı, kullanıcı tarafından ayarlanabilen alarm ve kapatma rölesi girişleri dahildir
  • • 3GP kontrol paneli – gaz algılama, denetçi güvenlik sistemi işlevi ve aşırı devirde kapatma kontrolü sağlar; egzoz alev tuzağı olmadan çalışmayı mümkün kılar; çalıştırma düğmesi, çalıştırma/durdurma düğmesi, acil durdurma düğmesi, gaz kelebeği kontrolü ve Messenger ekranı için bağlantılar içerir; 20 taneye kadar giriş ve çıkış için motor kontrol paneli sağlar; motor aşırı devir yaptığında, yüksek egzoz gazı sıcaklığı (200 °C), yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı (100 °C), düşük yağ basıncı olduğunda hidrokarbon gazlar algılandığında motoru otomatik olarak kapatacak şekilde tasarlanmıştır, sıcaklık giriş düğmeleri isteğe bağlı olarak alınabilir.

Yakıt Sistemi
  • Yakıt soğutucu takılı olduğunda günlük depodan çalışırken kabul edilebilir yakıt sıcaklığını korur

Marş Sistemi
  • Havalı ve hidrolik marş motorları bulunur

Genel Bakış

İşiniz sizi tehlikeli bir yere götürdüğünde Cat® HazPak motorları hazırdır. Eksiksiz hizmet ve motor paketi ürün gamlarımız hem sektör standartlarını karşılar hem de maksimum güvenlik ile işinizi korur.Cat C15 ACERT HazPak, petrol sahalarında özel ve zorlayıcı işlemler için ideal bir çözüm sunan tehlikeli saha güç üniteleridir. Üniteler, kurulum tasarımını, süreyi ve maliyeti en aza indirmek için fabrikadan tehlikeli saha onaylıdır. HazPak üniteler patlama riski olan sahalarda çalışmak için onaylıdır.Cat HazPak üniteleri işinizi teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.Cat C15 ACERT HazPak. Değerler: 1.800-2.000 dev/dak.da 400 bkW (536 bhp).

Paket Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Maksimum Değer 536.0 BHP 400.0 bkW Less
Belirli Devirde Maksimum Tork 1.350 dev/dak.da 2.428 N•m (1.791 lb-ft) 1.350 dev/dak.da 2.428 N•m (1.791 lb-ft) Less
Deplasman 928.0 inç3 15.2 D Less
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Less
Regülatör ve Koruma Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4 Less
Ağırlık, Net Kuru (yaklaşık) 6735.0 lb 3055.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1 Less
Strok 6.7 inç 171.0 mm Less
Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Volan Dişleri 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) Less
Emisyonlar IMO Tier II Onaylı, EPA Marine Tier 2 Onaylı, EPA Marine Tier 3 (2013) IMO Tier II Onaylı, EPA Marine Tier 2 Onaylı, EPA Marine Tier 3 (2013) Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 79.25 qt (US) 75.0 D Less
Soğutma Sistemi 36.0 qt (US) 34.0 D Less

İş Gücü Verimliliğini Artırma

• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır- Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505)- ATEX Yönetmeliği (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Bölge 2) ve Mekanik Gaz Grubu IIA, Elektrik IIC ve Sıcaklık Sınıfı T3.• Elektrik donanımı ve konektörler, Zone 2 ve alev yayılmasından koruma için kendiliğinden güvenli olarak onaylıdır• Dahili patlamaların atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi• Sektör standardı ADEM A4 kontrol sistemi operatör arabirimini geliştirir

Yatırımınızı Daha Çok Çalıştırma

• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu onayına izin verir• Zorlu kuyu hizmeti uygulamaları için optimize edilmiştir• Petrol kuyusu, pompalama, beton dökme, karıştırma ve asitleme• Çok çeşitli devirlerde gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır• Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar• Çalıştırma esnekliği için optimize edilmiş ortam ve rakım özellikleri

Sürdürülebilir Gelişmeye Bağlılık

• Kuyu hizmeti uygulamaları için günümüzün emisyon standartlarını karşılar• IMO Tier II, EPA Marine Tier 2- Marine Tier 3 (2013)

Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürme

• Rakip makinelere göre daha kolay servis yapılabilir• Sektörde lider komponent bakım ömrü

Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir

• 2.200'den fazla temsilci• Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir• Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.