C4.4 HazPak

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C4.4 HazPak Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • ATEX'e göre tasarlanmış ve test edilmiş emme sistemi, EN 1834-1 uyumlu; paslanmaz çelik alev tutucu; entegre hava kesme valfi, aşırı devir algılandığında devreye girer ve acil durdurma; hidrolik, pnömatik, elektrikli konfigürasyonlarda bulunur; hava filtresi, tek öğeli kap tipi, servis göstergeli ve yağmur kapaklı; kuru tip alüminyum kompresör yuvası

Soğutma Sistemi
  • Hava üflemeli radyatör ve dolum havası soğutma özellikli kapalı soğutma sistemi, tamamen lehime batırılmış petekli deniz radyatörü, 45 °C ortam sıcaklığı için tasarlanmış radyatör soğutmalı üniteler, dişli ile çalıştırılan santrifüjlü blok suyu pompası, hava giderme genleşme deposu, egzoz gazı ısı eşanjörü (soğutucu), soğutma devresine dahil edilen egzoz ısı eşanjöründen gelen ekstra ısı yükü

Egzoz Sistemi
  • ATEX'e göre tasarlanmış ve test edilmiş egzoz sistemi, EN 1834-1 uyumlu; egzoz gazı ısı eşanjöründen (soğutucu) oluşur; paslanmaz çelikten alev tutucu; paslanmaz çelikten kıvılcım durdurucu; su soğutmalı egzoz manifoldu, su soğutmalı turboşarj

Yakıt Sistemi
  • Mekanik yakıt enjeksiyonu, 1/4 inç BSPP konektörleri olan (solda) ana yakıt filtresi/su ayırıcısı, ikincil yakıt filtresi (solda), manuel yakıt besleme pompası, yakıt kesme valfi

Genel
  • Paketin ortam sıcaklığı aralığı -20 °C ile 45 °C arasındadır; mekanik sistemler Gas Group IIA'ya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; elektrik sistemleri Gas Group IIC'ye uygun olacak şekilde tasarlanmıştır; tüm sistemler sıcaklık sınıfı T3'e (200 °C sınır) uygundur; tüm paket kapsamı için uyumluluk beyanı vardır; radyatör ünitesi, motor ve egzoz sistemi alt şasiye takılmıştır; hava filtresi, yakıt/su ayırıcısı, uzak yağ filtresi takılı halde teslim edilir; toprak bağlantısı EN 60079-14 standardına uygundur

Yağlama Sistemi
  • Yağ filtresi (solda), seviye çubuğu (solda), duman/buhar tahliyesi (kapalı sistem)

C4.4 HazPak İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü
  • Tek silindir, silindir kapağı boşaltıcı ile 225 CC

Şarj Sistemi
  • 12 V, 45 A alternatör ve 75 AH akü seti
  • 24 V, 16 A alternatör ve 75 AH akü seti
  • 24 V, 25 A alternatör ve 75 AH akü seti

Kumanda Sistemi
  • Motorun yanındaki yerel panel şunları içerir: soğutucu sıvı sıcaklık göstergesi, yağlama yağı basınç göstergesi, egzoz gazı sıcaklık göstergesi, egzoz gazı geri basınç göstergesi, motor devri göstergesi, durdurma anahtarı

Egzoz Sistemi
  • 18 dBA kıvılcım durdurucu/susturucu, ATEX onaylı

Yakıt Sistemi
  • Yakıt soğutucu takılı olduğunda gündüz deposundan çalışırken kabul edilebilir yakıt sıcaklığını korur

Marş Sistemi
  • Havalı, elektrikli ve hidrolik marş motorları bulunur

Genel Bakış

İşiniz sizi tehlikeli bir yere götürdüğünde Cat® HazPak motorları hazırdır. Eksiksiz hizmet ve motor paketi ürün gamlarımız hem sektör standartlarını karşılar hem de maksimum güvenlik ile işinizi korur. Cat C4.4 HazPak'lar petrol sahasındaki uzmanlık gerektiren ve zorlu operasyonlar için ideal çözüm sunan tehlikeli bölge güç üniteleridir. Üniteler, kurulum tasarımını, süreyi ve maliyeti en aza indirmek için fabrikadan tehlikeli saha onaylıdır. HazPak'lar, patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışma onaylıdır. Cat HazPak'lar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermek için hazır olan, dünya çapındaki Cat bayi ağı tarafından desteklenir. Cat C4.4 HazPak. Değerler: 1.500-2.200 dev/dak.da 39-112 bkW (52-151 bhp).

Paket Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 52.0 BHP 39.0 bkW Less
Maksimum Değer 151.0 BHP 112.0 bkW Less
Belirli Devirde Maksimum Tork 1.500 dev/dak.da 273 N•m (201 lb-ft) 1.500 dev/dak.da 273 N•m (201 lb-ft) Less
Deplasman 265.5 inç3 4.4 D Less
Havalandırma Doğal havalandırmalı veya turboşarjlı-son soğutmalı Doğal havalandırmalı veya turboşarjlı-son soğutmalı Less
Regülatör ve Koruma Woodward Woodward Less
Ağırlık, Net Kuru (yaklaşık) 2138.0 lb 970.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 500 500 Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE 3 SAE 3 Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Emisyonlar U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Kademe 2 U.S. EPA Marine Tier 2, CCNR Kademe 2 Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 7.4 qt (US) 7.0 D Less
Soğutma Sistemi 26.0 qt (US) 24.6 D Less

Yatırımınızı Daha Çok Çalıştırma

• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu sertifikalarına izin verir • Çok çeşitli çalışma hızlarında gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır • Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar • Kullanım esnekliği için optimize edilmiş ortam sıcaklığı ve rakım özellikleri

Sürdürülebilir Gelişmeye Bağlılık

• Kuyu açma uygulamaları için günümüzün emisyon standartlarını karşılar - CCNR Stage 2/U.S.A. 40 CFR Part 94 Marine Tier 2

Toplam Sahip Olma Maliyetini Düşürme

• Rakiplerimizle karşılaştırıldığında geliştirilmiş servis kolaylığı • Sektörde lider komponent bakım ömrü • Tüm parçalarda yapılan sağlam Caterpillar testleri ile artırılmış çalışma süreci

Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir

• 2.200'den fazla temsilci • Caterpillar fabrikasında eğitilen temsilci teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis sağlar • Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi bulunur

İş Gücü Verimliliğini Artırma

• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır - Class I Division 2 (NEC 500), Class I Zone 2 (NEC 505) - ATEX Directive (94/9/EC) Group IIA - Category 3G (Zone 2) Sıcaklık Sınıfı T3. • Dahili patlamaların harici atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi • ATEX'e göre tasarlanmış ve test edilmiş egzoz sistemi, EN 1834-1 uyumlu

Web Sitesi

Tüm petrol güç kaynağı ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.