İşiniz sizi tehlikeli bir yere götürdüğünde Cat® HazPak motorları hazırdır. Eksiksiz hizmet ve motor paketi ürün gamlarımız hem sektör standartlarını karşılar, hem de maksimum güvenlik ile işinizi korur.Cat C18 ACERT HazPak, petrol sahalarında özel ve zorlayıcı işlemler için ideal bir çözüm sunan tehlikeli saha güç üniteleridir. Üniteler, kurulum tasarımını, süreyi ve maliyeti en aza indirmek için fabrikadan tehlikeli saha onaylıdır. HazPak üniteler patlama riski olan sahalarda çalışmak için onaylıdır.Cat HazPak üniteleri işinizi teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.Cat C18 ACERT HazPak. Değerler: 2.100 dev/dak.da 533 bkW (715 bhp).
Minimum Değer | 715.0 BHP 533.0 bkW | More |
Maksimum Değer | 715.0 BHP 533.0 bkW | More |
Belirli Devirde Maksimum Tork | 1.500 dev/dak.da 2.809 N•m (2.072 lb-ft) 1.500 dev/dak.da 2.809 N•m (2.072 lb-ft) | More |
Deplasman | 1106.0 inç3 18.1 D | More |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı | More |
Regülatör ve Koruma | Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4 | More |
Ağırlık, Net Kuru (yaklaşık) | 8137.0 lb 3691.0 kg | More |
Yağ Değiştirme Aralığı | 250 saat 250 saat | More |
Dönüş (volan ucundan) | Saat Yönünün Tersine Saat Yönünün Tersine | More |
Volan ve Volan Muhafazası | SAE 0 veya 1 SAE 0 veya 1 | More |
Strok | 7.2 inç 183.0 mm | More |
Çap | 5.7 inç 145.0 mm | More |
Volan Dişleri | 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) | More |
Emisyonlar | IMO Tier II IMO Tier II | More |
• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu sertifikalarına izin verir• Çok çeşitli çalıştırma hızlarında gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır• Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar• Kullanım esnekliği için optimize edilmiş ortam sıcaklığı ve rakım özellikleri
• Kuyu açma uygulamaları için günümüzün emisyon standartlarını karşılar- IMO II
• Rakiplerimizle karşılaştırıldığında geliştirilmiş servis kolaylığı• Sektörde lider komponent bakım ömrü• Tüm parçalarda yapılan sağlam Caterpillar testleri çalışma süresini artırır
• 2.200'den fazla temsilci• Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir• Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi
• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır- ATEX Yönetmeliği (94/9/EC) Grup II- Kategori 3G (Bölge 2) ve Mekanik Gaz Grubu IIA, Elektrik Sınıfı IIC ve Sıcaklık Sınıfı T3.• Dahili patlamaların atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi• Sektör standardı ADEM A4 kontrol sistemi operatör arabirimini geliştirir