Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Size yakın bir Cat temsilcisi bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Temsilci bulma aracımız size yakın Cat temsilcileri hakkında en güncel bilgileri sağlar. Adresinizi girip aradığınız ekipman türünü seçmeniz yeterlidir. Diğer bir yöntem olarak, aradığınız temsilcinin adını zaten biliyorsanız, bir konum listesi görüntülenmesi için temsilcinin adını yazabilirsiniz.
Bu temsilciyi ayrıca hesabınız için de ayarlamak ister misiniz?
Cat.com'dan Ayrılıyorsunuz
Yol tarifi almak için bu uygulamaya veri girdiğinizde, söz konusu verileri doğrudan Google LLC ve/veya onun bağlı kuruluşlarına sağlamış olursunuz. "Kabul Ediyorum"u tıklayarak veya yol tarifi almak için Google Haritalar işlevini kullanarak, Google Haritalar'ın kullanımının o an için geçerli Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Kullanım Şartları'na (https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) ve Google Gizlilik Politikası'na (https://policies.google.com/privacy) tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz.
Cat.com'dan Ayrılıyorsunuz
Yol tarifi almak için bu uygulamaya veri girdiğinizde, söz konusu verileri doğrudan Google LLC ve/veya onun bağlı kuruluşlarına sağlamış olursunuz. "Kabul Ediyorum"u tıklayarak veya yol tarifi almak için Google Haritalar işlevini kullanarak, Google Haritalar'ın kullanımının o an için geçerli Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Kullanım Şartları'na (https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) ve Google Gizlilik Politikası'na (https://policies.google.com/privacy) tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
2.200 dev/dk.da Azami Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269
-
-
69.5 hp51.8 kW
Strok
4 inç102.4 mm
3.9 inç100 mm
4.7 inç120 mm
Silindir Hacmi
148 in³2.43 l
101 in³1.662 l
203 in³3.33 l
2.400 dev/dk.da Azami Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269
54.8 hp40.9 kW
-
-
Brüt Güç - 2.400 dev/dak. - SAE J1995:2014
-
48.4 hp36.1 kW
-
Not
-
Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
-
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC
-
45 hp33.6 kW
-
Emisyonlar
-
U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
-
Brüt Güç - SAE J1995
57.9 hp43.2 kW
-
74.3 hp55.4 kW
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269
-
-
71,5 hp53,3 kW
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269
-
-
70,3 hp52,4 kW
Ağırlıklar
Çalışma Ağırlığı
17905 lb8120 kg
12688 lb5754 kg
18493 lb8387 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı**
17905 lb8120 kg
12710 lb5764 kg
18493 lb8387 kg
Not (1)
*Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.*Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
*Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır.*Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır.
*Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.*Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
Not (2)
**Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.**Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
**Maksimum Ağırlık; kova olmadan pabuçlu çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır.**Maksimum Ağırlık; kova olmadan pabuçlu çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır.
**Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.**Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı*
-
11038 lb5006 kg
-
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı**
-
12491 lb5665 kg
-
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı*
16549 lb7505 kg
11257 lb5105 kg
16542 lb7502 kg
Boyutlar - Uzun Stik
Kazı Derinliği
182.8 inç4642 mm
144.5 inç3670 mm
182.8 inç4643 mm
Palet Genişliği
-
78 inç1980 mm
-
Maksimum Uzanma
267.9 inç6805 mm
235.8 inç5990 mm
300.7 inç7637 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu*
-
210.2 inç5340 mm
-
O/A Alt Takım Uzunluğu
108.7 inç2760 mm
101.6 inç2580 mm
113.4 inç2880 mm
Maksimum Bıçak Derinliği
16 inç407 mm
25.6 inç650 mm
16 inç407 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu
-
74.6 inç1895 mm
-
Maksimum Boşaltma Yüksekliği
225.1 inç5717 mm
151.4 inç3845 mm
199.7 inç5072 mm
Uzanma Konumunda Bom
88.6 inç2250 mm
101.6 inç2580 mm
126.6 inç3215 mm
Stik Uzunluğu
86.9 inç2208 mm
63 inç1601 mm
92.8 inç2358 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile
246.1 inç6250 mm
-
6.872 mm (270,6 inç)***6.872 mm (270,6 inç)***
Not (1)
Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
-
**Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.**Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
*Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.*Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (2)
Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
-
***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
O/A Nakliye Uzunluğu
-
-
262 inç6.656 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü
70.9 inç1800 mm
43.1 inç1095 mm
57.1 inç1450 mm
Nakliye Yüksekliği
-
-
99,3 inç2.522 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok
100.4 inç2550 mm
-
-
O/A Nakliye Yüksekliği
-
100.4 inç2550 mm
-
Üst Muhafaza Üzerindeki Genişlik
88.6 inç2250 mm
-
-
Bıçak
Yükseklik
17 inç431 mm
-
17 inç431 mm
Açılı Bıçak Yüksekliği
-
15.7 inç400 mm
-
Açılı Bıçak - Sağ
-
25 derece25 derece
-
Genişlik - Standart
-
-
90.6 inç2300 mm
Açılı Bıçak Genişliği
-
78 inç1980 mm
-
Düz Bıçak Genişliği
-
78 inç1980 mm
-
Düz Bıçak Yüksekliği
-
15.4 inç390 mm
-
Genişlik - Geniş
-
-
96.5 inç2450 mm
Açılı Bıçak - Sol
-
25 derece25 derece
-
Genişlik
90 inç2280 mm
-
-
Ses
Not
Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008)
72 dB(A)72 dB(A)
76 dB(A)76 dB(A)
72 dB(A)72 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008)
98 dB(A)98 dB(A)
97 dB(A)97 dB(A)
99 dB(A)99 dB(A)
Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı
Uzun Stik
181 lb82 kg
75 lb34 kg
146 lb66 kg
Arka Ağırlık
552 lb250 kg
534 lb242 kg
552 lb250 kg
Açılı Bıçak
-
203 lb92 kg
-
Pabuçlu Çelik Paletler
628 lb285 kg
827 lb375 kg
752 lb341 kg
Hidrolik Sistem
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun
7579 lb33.7 kN
5665 lbf25.2 kN
8032 lb35.7 kN
Çalışma Basıncı - Dönüş
3626 psi250 bar
2901 psi200 bar
3626 psi250 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış
35 gal/dk.131 l/dk.
-
35 gal/dk.131 l/dk.
Kazma Kuvveti - Kova
12272 lb54.6 kN
11061 lbf49.2 kN
13946 lb62 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç
-
3843 psi265 bar
4.134 psi285 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart
8504 lb37.8 kN
6362 lbf28.3 kN
9509 lb42.3 kN
Yardımcı Devre - Birincil - Akış
-
21 gal/dak.80 l/dk.
35 gal/dk.131 l/dk.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.)
44 gal/dk.167 l/dk.
35 gal/dak.133 l/dk.
44 gal/dk.167 l/dk.
Çalışma Basıncı - Ekipman
4134 psi285 bar
3843 psi265 bar
4134 psi285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç
4134 psi285 bar
-
4134 psi285 bar
Not
Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış
9 gal/dk.33 l/dk.
-
9 gal/dk.33 l/dk.
Tip
Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı HidroliklerDeğişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı HidroliklerDeğişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı HidroliklerDeğişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç
4134 psi285 bar
-
4134 psi285 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış
-
7 gal/dak.28 l/dk.
9 gal/dk.33 l/dk.
Çalışma Basıncı - Seyir
4134 psi285 bar
3843 psi265 bar
4134 psi285 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç
-
3843 psi265 bar
4.134 psi285 bar
Sertifika - Kabin
Tepe Koruması
ISO 10262:1998 (Level I)ISO 10262:1998 (Level I)
-
ISO 10262:1998 (Level I)ISO 10262:1998 (Level I)
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)
ISO 12117-2:2008ISO 12117-2:2008
-
ISO 12117-2:2008ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS)
ISO 12117:1997ISO 12117:1997
-
ISO 12117:1997ISO 12117:1997
Kule Dönüş Sistemi
Makine Dönüş Hızı
10 dev/dk.10 dev/dk.
9 dev/dk.9 dev/dk.
10.6 dev/dk.10.6 dev/dk.
Bom Dönüşü - Sağ
-
50 Derece50 Derece
50 derece50 derece
Bom Dönüşü - Sol
-
72 Derece72 Derece
60 derece60 derece
Klima Sistemi
Klima
Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde ,90 kg soğutucu bulunur ve bu 1,287 metrik ton CO2'ye eş değerdir.Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde ,90 kg soğutucu bulunur ve bu 1,287 metrik ton CO2'ye eş değerdir.
-
Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.
Servis Dolum Kapasiteleri
Motor Yağı
2.5 gal (ABD)9.5 l
1.6 gal (ABD)6 l
3 gal (ABD)11.2 l
Hidrolik Sistem
29 gal (ABD)110 l
20 gal (ABD)75 l
29 gal (ABD)110 l
Hidrolik Deposu
14 gal (ABD)53 l
16 gal (ABD)60 l
14 gal (ABD)53 l
Soğutma Sistemi
2.6 gal (ABD)10 l
2.9 gal (ABD)11 l
2.6 gal (ABD)10 l
Yakıt Deposu
38 gal (ABD)145 l
18 gal (ABD)68 l
39 gal (ABD)147 l
Sürdürülebilirlik
Geri Dönüştürülebilirlik
96%96%
96%96%
96%96%
Boyutlar - Standart Stik
Maksimum Uzanma
247.9 inç6297 mm
226.6 inç5755 mm
281.1 inç7141 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu*
-
208.9 inç5305 mm
-
O/A Alt Takım Uzunluğu
108.7 inç2760 mm
101.6 inç2580 mm
113.4 inç2880 mm
Maksimum Bıçak Derinliği
16 inç407 mm
25.6 inç650 mm
16 inç407 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu
-
71.7 inç1820 mm
-
Maksimum Boşaltma Yüksekliği
208.6 inç5300 mm
145.7 inç3700 mm
187.4 inç4760 mm
Stik Uzunluğu
65.6 inç1665 mm
53.2 inç1351 mm
71.7 inç1820 mm
Uzanma Konumunda Bom
66.2 inç1681 mm
101.2 inç2570 mm
120.4 inç3059 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile
245.3 inç6230 mm
-
264 inç6706 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile
107.5 inç2730 mm
-
-
Not (1)
Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
-
**Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.**Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
*Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.*Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (2)
Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
-
***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Jämför modeller genom att klicka på ”Lägg till en modell” ovan för att läsa in specifikationsdata.
Rakiplerle karşılaştırma özelliği şu anda bu model için mevcut değil. Lütfen daha sonraki bir tarihte tekrar kontrol edin.
Temsilci Fiyatı
Vergiler, nakliye ve taşıma, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri dahil değildir.Bu bir satış teklifi değildir. "Temsilci Fiyatı" olarak tanımlanmış görüntülenen fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır."Temsilci fiyatı" olarak tanımlanmış görüntülenen fiyatlar, "Model ve Fiyat" düğmesi aracılığıyla erişilen sayfada gösterilen makine yapılandırmaları için en düşük fiyatı temsil etmektedir. Fiyat, eklerin (varsa) ve en düşük fiyatlı makine yapılandırmasına dahil olduğu gösterilen özellikleri içermekte olup başka ekleri veya koruma planlarını içermemektedir.Tüm ürünlerin gerçek fiyatları ve satış şart ve koşulları, yalnızca satış yapan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir ve nihai satın alma işlemi sırasında alıcıyla üzerinde anlaşılacaktır.
MSRP
"MSRP" fiyatı olarak tanımlanan gösterilen fiyat, gösterilen makine konfigürasyonu için Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Gösterilen MSRP fiyatı, makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilen özellikler ve ataşmanların (varsa) yanı sıra tüm makul Temsilci taşıma, hazırlık veya benzer maliyetleri veya ücretleri içerir. MSRP'ye vergiler, nakliye, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri dahil değildir. Ayrıca, MSRP fiyatına (i) makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilmeyen ek ataşmanlar veya (ii) Müşteri Değer Anlaşması ya da Ekipman Koruma Planı gibi koruma planları dahil değildir. Bu bir satış teklifi değildir. Gösterilen MSRP fiyatı bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen MSRP'nin aynı ürün için her durumda yetkili Cat temsilcileri arasında ve aynı temsilci için satış kanallarına göre değişebileceğini unutmayın. Tüm ürünlerin gerçek satış fiyatları ve satış şart ve koşulları, yalnızca satıcı olan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir ve nihai satın alma işlemi sırasında alıcıyla üzerinde anlaşılacaktır. Gösterilen fiyat ABD Doları cinsindendir ve ABD'de satılan ürünler için geçerlidir.
MSRP
Listelenen fiyat, Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Nakliye ve taşıma bedelleri, hızlı işlem ücretleri, vergiler, temsilci kurulum masrafları veya diğer temsilci ücretleri bu fiyata dahil değildir. Faturalama para birimini içeren gerçek fiyatlar temsilciler tarafından belirlenir. MSRP, seçili bölge için geçerlidir.
Listelenen fiyat, Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Nakliye ve taşıma bedelleri, hızlı işlem ücretleri, vergiler, temsilci kurulum masrafları veya diğer temsilci ücretleri bu fiyata dahil değildir. Faturalama para birimini içeren gerçek fiyatlar temsilciler tarafından belirlenir. MSRP, seçili bölge için geçerlidir.
warning
Internet Explorer kullanıcıları, sitemizin belirli özellikleriyle ilgili sorun yaşayabilir. Eksiksiz bir Cat.com deneyimi için lütfen alternatif bir tarayıcı (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox vb.) kullanmayı deneyin.