Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
check_circle_outlineSeçildi
Silindirler
CW34
|
Silindirler
CW16 9 Tekerlekli
|
|
---|
Silindirler
CW34
Seçildi
Seçildi
|
|
|
---|---|---|
Ağırlıklar | ||
Çalışma Ağırlığı - 9 Tekerlekli Taban Makine
|
||
-
|
11464 lb
5200 kg
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Standart Makine Boş
|
||
22050 lb
10000 kg
|
-
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balast
|
||
59525 lb
27000 kg
|
11464 lb
5200 kg
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balastlı 9 Tekerlek (1)
|
||
-
|
33069 lb
15000 kg
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Su Balastı
|
||
28660 lb
13000 kg
|
-
|
-
|
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Maksimum Balast
|
||
7451 lb
3380 kg
|
-
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balastlı 9 Tekerlek (2)
|
||
-
|
3682 lb
1670 kg
|
-
|
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık
|
||
3571 lb
1620 kg
|
-
|
-
|
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Balastsız
|
||
2756 lb
1250 kg
|
-
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Balastsız
|
||
22050 lb
10000 kg
|
-
|
-
|
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Islak Kum Balastı
|
||
35275 lb
16000 kg
|
-
|
-
|
Tekerlek Başına Yük - 9 Tekerlekli Taban Makine
|
||
-
|
1280 lb
580 kg
|
-
|
Çalışma Teknik Değerleri | ||
Motor | ||
Boyutlar | ||
Servis Dolum Kapasiteleri | ||
Lastikler |
Listelenen fiyat, Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Nakliye ve taşıma bedelleri, hızlı işlem ücretleri, vergiler, temsilci kurulum masrafları veya diğer temsilci ücretleri bu fiyata dahil değildir. Faturalama para birimini içeren gerçek fiyatlar temsilciler tarafından belirlenir. MSRP, seçili bölge için geçerlidir.