新型 Cat® MineStar™ 系统新增许多功能,是全集成式综合性、 可扩展的采矿作业与设备管理系统

自 1986 年以来,Cat® D11 机器在高生产率推土应用中的生产率、耐用性、可靠性、安全性和操作便利性已成为行业标准。新型 D11T 和 D11T CD 在设计上精益求精,具有增强型自动换档、动态倾斜监视器、自动控温和裂土器自动控制功能,树立了行业高标准。D11T 和 D11T CD 采用了净功率达 850 马力(634 kW)的 Cat C32 发动机,能在世界任何地方以省油方式工作。D11T/CD 的铲刀容量可达 57 立方码(43.6 m3),工作重量达 248456 磅(112698 kg),能够高效推铲最难处理的物料。

发动机技术和冷却功能
采用 ACERT™ 技术的 C32 发动机配置满足美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,适合排放控制要求高的地区使用。对于排放规定更为宽松的地区,发动机配置满足美国 EPA Tier-2 等效排放标准。

Tier 4 Final 发动机配置有 Cat 氮氧化物减排系统,能够捕捉并冷却少量废气,然后使废气返回燃烧室,从而降低温度并阻止氮氧化物(NOx)的形成。“柴油氧化催化剂”通过化学氧化过程来调整废气排放量,从而满足排放标准。

新型冷却套件采用一个两件式铝板翅冷却芯散热器,耐用性好,传热效率高,且抗腐蚀。新型油对空液压油冷却器结构与此类似,其中按需运转的液压变速风扇功耗低、油耗少、噪音低。

动力传动系和底盘系统
D11T 和 D11T CD 新增了增强型自动换档(EAS)系统,能够根据负载和所需地面速度,自动选择最佳倒档和发动机转速,从而节省燃油。无法启用 EAS 模式时,自动降档功能可以自动换档,以便最有效地处理负载。

操作员环境和安全性
D11T 和 D11T CD 的驾驶室空间宽敞、布局合理,具有单操纵手柄铲刀控制装置、指尖控制转向系统、自动控温装置和 Cat Comfort 系列座椅(目前已能选用加热与通风型座椅)。

新型动态倾斜监视器能够提供推土机俯仰角度和左右倾角读数,而铲刀自动辅助控制装置可以利用预设的铲刀平斜位置来简化定位。选装 Autocarry 系统可在运送环节自动控制铲刀。

新型操作员在场系统能够锁定动力传动系和液压系统,避免操作员通过液压启动的选装登车梯(只需数秒便可部署或存放完毕)进入或离开驾驶室时意外移动机器。

选装消声套件可降低观察员平均声功率级,对操作员和周围环境都有利。

维修方便性
D11T 和 D11T CD 具有一个“确定即启动”系统,能以电子方式检查临界液位。由于设计了易检修的滤清器、选装自动润滑系统、发动机和动力传动系高速换油装置、截留液体进行合理处理或循环使用的生态排放装置,因而使日常维护更加简易轻松。快速加注燃油系统引入了主动切断功能,防止燃油溢漏。

有关 D11T 和 D11T Carrydozers 的更多详情,请登录 https://mining.cat.com/D11T,或联系当地 Cat 代理商。

机器技术规格

净功率(SAE J1349) 850 hp(634 kW)
工作重量(D11T) 229848 lb 104257 kg
工作重量(D11T CD) 248456 lb (112698 kg)
接地履带 175"(4444 mm)
履带轨距 114"(2896)
排量 1959"(32.1 L)

矿业首页

在进入中国市场的几十年里,Cat®(卡特)产品一直与中国的建设和发展密不可分,为实现“与中国共赢”的承诺不断努力。

矿业首页

露天采矿设备

Cat® 设备效率极高,性能可靠,专为降低每吨成本而设计。

查看更多

井下采矿设备

卡特彼勒拥有用于长壁和房柱开采,以及硬岩的最丰富的井下开采设备。

查看更多
采矿基本原则:为可持续发展的未来,规范采矿

观赏影片《采矿基本原则》

观赏影片《采矿基本原则》
矿山业务金融服务

您可以信赖 Cat 融资服务公司为您的企业提供最好的融资解决方案。

了解详情
矿山产品手册

详细了解卡特彼勒矿山全线产品

查看
社交媒体

关注卡特彼勒社交媒体官方账号,随时了解卡特彼勒矿业最新动态。

关注
CAT 代理商服务

在中国,我们拥有4家代理商覆盖中国各地区的设备销售和售后服务业务,以全面周到的客户解决方案,以及快捷高效的售后服务支持,获得了中国客户的高度认可。

查找代理商
2012年11月30日 | CAT® D11T / D11T CARRYDOZER 履带式推土机:帮助您提高推土量

了解详情