新型CAT®(卡特)GH800B长壁刨煤机系统创造极薄煤层高产佳绩

卡特彼勒公司现已成功开发出Cat GH800B 长壁刨煤机系统,其设计用途是在极薄煤层条件下开展高效率采煤作业。卡特彼勒公司位于德国吕嫩市的长壁采煤设备开发团队与德国伊本比伦煤矿(Ibbenbüren Mine)合作,在性能卓越、久经实际工况验证的 Cat GH1600 刨煤机系统的基础上,设计并制造出一种针对平均厚度仅有0.85米的无烟煤层开采作业的新型系统。双方合作的结晶便是Cat GH800B 刨煤机系统。目前,该系统在煤层厚度不超过1.0米的德国伊本比伦煤矿成功投产运行。

无论煤层倾角大小以及煤的硬度如何,安装功率为2 x 400 kW的 Cat GH800 刨煤机系统一直以来都是开采厚度介于0.9~2.0米之间的煤层的首选刨煤机。然而开采煤层的厚度越薄,遇到的困难也就越多。虽然整个系统在灵活性、可靠性、效率以及可维护性都必须改进才能在如此薄的煤层中实现高产,但几项关键的技术改进使项目最终取得成功。

针对 GH800B 刨煤机系统中的刮板输送机的升级改进措施包括采用可更换中板的PF4刨煤机溜槽以及整体铸造的新型刨头导轨。与先前采用的焊接导轨相比,新型导轨不仅具有更高的强度和耐用性,而且高度也大大降低。连接溜槽的外置式哑铃销和运输机与支架之间的坚固且灵活的推移杆使得运输机更适合极薄煤层条件下的开采作业。为提高输送机的过煤能力,设计团队在卸载端外延了挡煤板,从而使此处的断面宽度得以增加。

GH800B 刨煤机系统的刨头可适用于最大采高1.55米(61英寸)到最低采高0.75米(30英寸)之间各种不同的作业条件。刨头两端的优化设计不仅有助于提高给工作面输送机的装煤量,而且还能降低这一工序所消耗的切削功率。Cat GH800B 刨煤机还采用了一种非常有效的水平 控制,该系统使刨煤机能够沿着煤层线的走势进行切削作业,而不会切削到围岩。

卡特彼勒还为此项应用专门对薄煤层液压支架部件做了特别的设计。将顶梁长度缩短,从而使支架调整到最低位置时也不会与刨头发生碰撞。将顶梁厚度减少8厘米(3英寸),为工作面内的作业人员提供了更加舒适和人性化的作业空间。与切削刨头实现动作同步的顶梁水喷雾系统可以有效降低粉尘水平。

卡特彼勒全套刨煤机长壁系统的自动化以及所有的设备功能和调整操作的远程控制,使得煤矿在无需工人进到工作面作业的情况下仍能实现高产。该系统在提高安全性的同时最大限度地降低了煤矿运营成本。

新型 GH800B 刨煤机系统是在2013年第四季度投入到德国伊本比伦煤矿开展井工作业的。除了创造令人瞩目的日产佳绩外,与附近的一个工作面相比,该新型系统的运营与维护成本降低了50%左右。该系统日推进度可以达到10米(33英尺),这显示出它的强大的生产能力。Cat GH800B 刨煤机系统还将被用在伊本比伦煤矿的五个相邻的长壁工作面。

新型CAT®(卡特)GH800B长壁刨煤机系统创造极薄煤层高产佳绩
新型CAT®(卡特)GH800B长壁刨煤机系统创造极薄煤层高产佳绩

矿业首页

在进入中国市场的几十年里,Cat®(卡特)产品一直与中国的建设和发展密不可分,为实现“与中国共赢”的承诺不断努力。

矿业首页

露天采矿设备

Cat® 设备效率极高,性能可靠,专为降低每吨成本而设计。

查看更多

井下采矿设备

卡特彼勒拥有用于长壁和房柱开采,以及硬岩的最丰富的井下开采设备。

查看更多
采矿基本原则:为可持续发展的未来,规范采矿

观赏影片《采矿基本原则》

观赏影片《采矿基本原则》
矿山业务金融服务

您可以信赖 Cat 融资服务公司为您的企业提供最好的融资解决方案。

了解详情
矿山产品手册

详细了解卡特彼勒矿山全线产品

查看
社交媒体

关注卡特彼勒社交媒体官方账号,随时了解卡特彼勒矿业最新动态。

关注
CAT 代理商服务

在中国,我们拥有4家代理商覆盖中国各地区的设备销售和售后服务业务,以全面周到的客户解决方案,以及快捷高效的售后服务支持,获得了中国客户的高度认可。

查找代理商
2012年11月30日 | CAT® D11T / D11T CARRYDOZER 履带式推土机:帮助您提高推土量

了解详情