Josh Temple 船长驾驶 Cat® 技术驱动的渔船向着打破钓鱼记录一路前行

在 2 月的 2014 运动钓鱼季伊始,Primetime Adventures 的 Josh Temple 船长在出发时便为这一季设立了一个清晰的目标:打破之前的世界纪录(在太平洋海域单年钓起 422 只蓝枪鱼)。而支持 Josh 船长和他的船员在破纪录的过程中乘风破浪的便是“卡洛儿•莉碧”号,一艘 60' 长的 Spencer SpAmerican(Spencer 和传统美式混合游艇)渔船,其配备了 Cat® 船用发动机和发电机组。

通过在哥斯达黎加、巴拿马和墨西哥外围海域捕鱼,Josh 船长和他的船员打破了世界纪录,迄今为止已钓起超过 824 只蓝枪鱼,将现有记录翻了一倍,同时还创下了其他大量记录(包括一天中钓起最多的蓝枪鱼 - 27 只、一天中释放最多的蓝枪鱼 - 34 只以及钓鱼者钓起最多的枪鱼)。

“为了在这一季打破世界纪录,我们不间断地进行捕鱼,从出发开始算起,我们在船上耗费了近 5000 个小时。我们会持续航行 4 到 6 天,在之前被视为仅供商业捕鱼的区域探索新的渔场,”Josh 船长说道,“当你航行进入拉丁美洲海域,脱离海岸警卫队的保护网并像我们这样辛苦捕鱼时,您就得为自身健康负责,需要获得可靠的保障,这就是为什么我需要 Cat 设备提供动力。”

Temple 继续说道:“我们会连续 3 到 4 天持续开启发动机。在这种连续运转下,无论遇到的水流多么难以应付,它们都必须整日整夜地工作。在出海 200 英里时,我不得不担心许多事情,但‘卡洛儿•莉碧’号上的 Cat 设备的可靠性能总是让我无比放心。”

为“卡洛儿•莉碧”号提供动力的是 2 台 Cat C18 船用推进发动机(每台的额定功率为 1150 mhp)和一套 C2.2 发电机组。用于休闲船只的 Cat C18 发动机采用电子控制系统、双涡轮增压并提供了后冷进气方式。自 2008 年上市以来,C18 一直都是一款久经航行考验的高性能发动机,由于坚固耐用的特性而成为广受欢迎的发动机平台,并且因卓越的加速能力而备受业内认可。

“我是第四代捕鱼者,Cat 设备的一切特点都让我感到着迷。当我驾船行驶时,我对一件事情深信不疑,那就是 Cat 设备的性能,”Temple 说道,“Cat 代理商和服务技术人员为我们提供的服务和支持无与伦比。”

“卡洛儿•莉碧”号的船员
Primetime Adventures 的 Josh Temple 船长尝试打破单年钓起最多枪鱼的世界纪录 - 在这一过程中,为他的渔船“卡洛儿•莉碧”号提供动力的 Cat® 船用发动机和发电机组功不可没。图中人物:“卡洛儿•莉碧”号的船员(从左到右)Josh Temple 船长、Andrea McQuade 大副、Tony Carpenter 大副、钓手 Keith Brandner、James Brown 大副和船主 Greg Brandner。

维护简单轻松:预防性维护协议

为 Cat® 船用发动机提供保养的技术人员

Caterpillar 预防性维护协议可确保您的发动机始终拥有最佳的运行性能。

了解详情

Cat® C18 ACERT™ Tier 3 推进发动机

Cat® C18 ACERT™ Tier 3 推进发动机

该船用发动机采用最新的核心发动机系统创新技术,可在功率密度、性能、排放和燃油效率方面为客户提供最大的益处。

查看产品信息