“瓷器店”拍摄幕后趣闻

  1. 在拍摄之前的第一次试验中,301.7 的操作员建议剧组缩窄通道,以加大操控 301.7 CR 穿梭通道的难度,并上演“特技”。 因此,剧组缩窄拍摄现场,以增加难度。
  2. 店内的易碎商品价值超过 40,000美元。
  3. 商店摆放着 3 000多件瓷器、水晶、高脚餐具及其他贵重物品。
  4. 拍片现场所需电力远超出现场的供电能力,为此运来一台 17.5 万瓦的 Cat® 发电机,以满足现场的电力需求。
  5. 为了抓拍各个角度的镜头,动用了 3 个主摄像头和 12 个 专业摄像头。
  6. 拍摄期间,现场没有摔碎一件物品。 只有三件物品是道具部门在拆包和重新包装时碰碎了。

301.7D CR 迷你液压挖掘机

The Cat® 301.7D CR 迷你挖掘机融合动力、操控性、稳定性于一身,让您每天高效生产,轻松操作。

查看产品信息

Cat® 小型挖掘机精彩演绎“瓷器店里的蛟龙”

“瓷器店”视频中,瓷器店内陈列着价值超过 4 万美元的精美的易碎商品,而Cat® 301.7 CR穿行于拥挤的“瓷器店” 里,犹如蛟龙入水。

瓷器店