拆除作业和废料回收

脚踏实地践行承诺

拆除作业和废料回收

拆除解决方案

当需要为新的蓝图腾出空间时,您希望如愿以偿。正因为如此,我们才会提供全套专用设备,以满足您对更高生产率和安全性的需求。工作范围大的机器让大规模作业变得轻松异常。液压挖掘机有助于回收现场商品的全部价值。多用途处理器、液压剪和液压锤让您的车队如虎添翼。各种推土机、装载机和卡车可以加快清理过程。这样,您就可以掀开成功故事的新篇章。

废料解决方案

通过将废料转变为有价值的商品,您可以实现废料的价值。真正的可持续发展成功案例少不了您的参与。我们的职责是提供各种解决方案以确保作业现场的安全性、机器的多功能性、提高效率以及降低运营成本,从而助您实现业务的可持续发展。

安全地降低每吨作业成本

使用多种机器和作业机具完成更多工作 — 经久耐用的作业解决方案提供更长的正常运行时间、更低的生命周期拥有成本和运营成本,最重要的是,强劲的动力降低了每吨物料的搬运成本。

Cat 代理商了解您的业务以及如何保持和提高生产率。为作业选择合适的机器?您的代理商可以帮助您分类整理出各种选择。

即使是使用同一个车队,您也可以提高生产率。向代理商咨询操作员培训事宜,以帮助操作员无论使用现有的机器还是新机器都能够完成更多的工作。

优质的设备能够让优秀的操作员更上一层楼。他们可以帮助公司招募和留住员工。质量也意味着安全。后视摄像头改善了视野,接近传感器提高了安全性,专用的驾驶室护罩为操作员提供了额外的保护。

致力于满足您的业务需求

任务、机具、机器。

我们鼓励您采用简单的三步式方法来选择设备。首先是彻底了解任务, 充分了解任务或应用之后,选择适当的作业机具。最后,也是最重要的一步,就是选择设备。正确的机器能够为适用于当前任务的正确作业机具提供出色的支持。这样,您就为您的业务选择了正确的解决方案。

现场评估

无论您是设立一个新工厂还是经营现有的业务,您的成功都取决于效率。进行现场评估时,Caterpillar 专家会与您和您的代理商共同研究现场目标和应用,然后为您提供作业机具和机器建议以实现最高的生产率。

Caterpillar 培训

Caterpillar 拆除和废料回收 - 行业培训师了解如何管理和维护设备以及如何将这些知识传授给新老机器操作员。最大限度地提高机器的生产率和降低您的运营成本。选择适合您运营需求的培训:在现场或在我们的一家培训中心进行培训。有关培训的更多信息,请访问我们的网站 cat.com/operator-training

致力于降低您的运营成本

为拆除和废料回收应用场合提供完整系列的专用机器,这些机器配有:

特制的护罩

为这种应用场合打造的正确护罩,可以防止您的拆除或废料回收设备变成废品。所有机器的重要区域都会得到保护,包括底盘系统、散热器、轮轴和驾驶室。请向我们咨询您的设备适用的保护装置。

Cat Flexport™ 轮胎

这些重负荷应用会对轮胎有着苛刻的要求, 但硬胎并非唯一的解决方案。Flexport 防刺轮胎能够确保最大限度地延长正常运行时间。此外,它们独有的椭圆形侧壁口实现了更平稳、更有弹性的驾乘体验,提高了操作员的舒适性和机器的稳定性,延长了轮胎的使用寿命。

空气滤清系统

废料回收应用场合中的空气质量会让机器和操作员不堪重负。我们对司机室和机器发动机系统使用了独立的空气滤清系统,以确保提高操作员的舒适性并延长发动机的使用寿命。

可变平斜/反转风扇

碎屑堆积可能会影响并非专门为此而设计的冷却系统。我们的风扇设计会主动排出碎屑,能够同时让您的系统既清洁,又不会过热。

新推出的 MH3000 系列具有受专利保护的地面出入系统

无论对于业主还是操作员,滑倒、绊倒和跌落都是重大安全隐忧。新推出的 Cat MH3000 系列物料搬运机配有受专利保护的地面出入液压驾驶室升降器系统,可以最大限度排解这些隐忧。只需一步,您就能进入驾驶室。