叉车

Cat® 装卸车能够经受各种物料搬运应用场合的严苛考验。叉车有多种款式供用户挑选,并享受业界领先的客户服务和支持。

提供创新的物料搬运解决方案

Cat 装卸车提供了以业界领先的客户服务和支持为坚强后盾的可靠叉车。Cat 装卸车性能强劲,能够日复一日地运转,可以满足您对可靠的物料搬运设备的需求,并且提供与我们产品同样优质的服务。Cat 装卸车产品系列包括电动平衡式减震叉车、充气轮胎叉车、内燃式减震卡车和充气轮胎卡车,负载能力从 2500 到 36000 磅不等。Cat 装卸车专注于质量、可靠性和客户服务,为您提供了梦寐以求的解决方案。
叉车质量

Cat 装卸车配有宽敞的驾驶室,操作简单省力,为终极叉车体验设定了行业标准。

Cat 装卸车在德克萨斯州休斯顿市的工厂按照 ISO 9001:2000 质量标准和 ISO 14001:2004 环境系统标准制造而成,能够提高所有物料搬运作业的生产率。业界领先的功能,例如指尖控制装置、先进的操作员就位检测系统(PDS)、信息显示屏以及高强度门架和托盘设计,只是 Cat 装卸车能够持续运转的一部分原因。
叉车可靠性

最大限度缩短停机时间、提高生产率并感受 Cat 装卸车完美无瑕的性能。

对于需要在多个班次使用重型叉车的客户,他们要求产品的性能达到最高标准。为了满足这些期望,Cat 装卸车只需很少的维护,而且维修周期更长。Cat 装卸车可让客户方便地完成定期维护并最大限度地缩短停机时间,因此有助于增加客户的最终收益。
客户服务

让业界领先的代理商网络为您提供最出色的工厂支持计划和无与伦比的代理商能力。

Cat 装卸车处处以客户需求为先,提供了目前在业界最为全面的支持计划。每一台新叉车都享有一年/2000 小时的保修、两年/4000 小时的动力传动系保修以及“零件不送达则免费”保证,确保在下一个工作日交付零件,否则零件将免费。
有关 Cat 装卸车的更多信息,请访问 http://www.cat-lift.com、致电 1-800-CAT-LIFT(1-800-228-5438)或者关注 Facebook(http://www.facebook.com/catlifttrucks)。