连杆负载:B10 评级营造公平的竞争环境

轴承使用寿命:B10 评级营造公平的竞争环境

现在是时候开展关于轴承使用寿命的新对话了。

B10 评级营造公平的竞争环境

连杆负载:B10 评级营造公平的竞争环境

以较低成本抽吸开采更多桶油气的关键不是秘密:您要在压力较大和流动速率较高的环境中使用较大的柱塞。而实现这种神奇组合效果所需的泵必须能够应付更高连杆负载,以及作用于轴承并最终导致轴承故障的力。如果轴承过早出现故障,则您的泵会停止运转,昂贵的非生产时间就会增加。

但是,您如何从所有销售术语中挑选一个术语来确定不同制造商的轴承可应付的连杆负载以及它们可能持续多久?答案很简单:B10。

B10 是什么?

B10 是各个行业用于描述使用寿命的工程设计术语。它测定了给定产品数目的 10% 可能会出现故障的时间。我们换一种方式来看待它:B10 是给定批次的产品中 90% 产品的最短使用寿命,这意味着许多产品的使用寿命都可能远远超过该数字。

在 Caterpillar,我们使用 B10 来定义我们的轴承的最短使用寿命。以 B10 评级为 X 的某个 Cat ® 轴承为例。这意味着我们有信心,无论您的应用场合是多么恶劣或具有多大破坏性,您的泵内的轴承中有 90% 的轴承将会至少持续 X 小时(如果不是很长的话)。

为什么 B10 很重要?

第一,它允许您进行同类比较,而不是试图解读“间歇性使用”和“连续使用”等术语之间的差异,后者实际上并没能告诉您任何关于使用寿命的信息。您可以使用 B10 评级了解制造商 A 的轴承和制造商 B 的轴承可能持续的确切时间。

第二,它帮助您了解要付出什么。其轴承的 B10 评级较高的泵在前期可能花费较多,但因为您使用较少设备和较少耗材即可抽吸开采更多油气,所以从长远来看,您的运营成本较低。此外,知道 B10 评级还可以让您预测轴承使用寿命的结束时间,从而可以规划停机时间,并避免昂贵的非生产时间。

Caterpillar 如何取得更好的 B10 评级?

我们改进了轴承设计和润滑,从而最大程度地提高泵的连杆负载。这包括对滚柱轴承的材料和设计进行更改,以及采用新的途径和部件,以更好地润滑和流动。没有改变的是轴承尺寸。这意味着,在翻修时,您可以在较旧的设备中纳入我们新型较高连杆负载轴承。

是否准备好开始 B10 对话?

下次您购买泵时,务必索要 B10 评级,以便您可以作出准确比较。在 Caterpillar,我们很乐意分享我们的 B10 评级,因为我们有信心,我们的设计能支持这些评级分数。有关更多的详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。


获得有关 Cat 压裂泵的更多信息

获得有关 Cat 压裂泵的更多信息

压裂泵机型

压裂泵机型