卡特彼勒发布Cat®(卡特) 305.5E小型液压挖掘机

卡特彼勒发布Cat®(卡特) 305.5E小型液压挖掘机

用于在中国发行:2013年10月
新闻稿编号:465PR13

采用加强型结构设计,配备高效液压系统,驾驶舒适,易于维修

新型Cat®(卡特) 305.5E小型液压挖掘机,不仅拥有耐用的结构和可靠的性能,而且在设计中结合了低运营成本的特点,此款机型采用标准有尾回转、固定式大臂侧置的小型液压挖掘机设计,工作重量为5,300千克(约11,700磅)。305.5E是今年六月国内首发的E系列小型液压挖掘机家族的新成员,同306E和307E一样,由位于江苏的卡特彼勒吴江工厂生产。
305.5E配备净功率为32千瓦(43马力)的卡特彼勒 C2.4 高效直喷发动机和功能强大的负载感应液压系统,并标配辅助液压阀块。宽敞的驾驶室中标配空调,先导操纵手柄和高背座椅,确保驾驶员的舒适作业。C2.4发动机采用了新的直喷燃油系统,可提供最佳的燃油效率。高效冷却系统为耐高温设计,堆叠式冷却器紧凑、精密。电气系统仅靠一块12V蓄电池便可保证可靠运行。同时,可选配的水套加热装置提高了发动机在零下15.7度(4华氏度)以下的极寒条件下的冷启动能力。
305.5E采用卡特彼勒独有的"高精度液压系统",其功能是平衡液压系统流量与发动机转速和功率保持一致。该系统的设计提供精确,快速的液压响应,在各种运行工况下,有效缩短作业循环时间。此外,双速静液压行走系统可以使挖掘机轻松越过坡面地形,并在任意速度区间进行原地转向。
305.5E前方连杆结构的弧形动臂和斗杆都采用重载箱型结构,轴点的轴套采用油浸润滑,正常工况下更换周期长达500小时。动臂和斗杆油缸都配有减震设计,从而降低液压冲击并优化物料在铲斗中的保持性。标配的辅助液压阀块和可选配的液压管路,可以延伸液压流量至斗杆,以连接各种工装的使用。
305.5E采用加强型上下车结构和底盘系统,在挖掘、提升作业中提供所需的稳定性。另外,305.5E还标配浮动式推土铲,以提供整机更佳的稳定性,并在回填和场地平整的作业中,进一步提升挖掘机的灵活性。
密封式驾驶室标配有空调,轻松的先导控制手柄,提供精准的液压操控。上翻式的液压锁设计可以确保驾驶员必须开启液压锁,停止所有液压操作,才可以离开座位,从而增加额外的安全性。
先导控制手柄旁的可调式腕托和高背座椅进一步提高了驾驶员操作环境的舒适度。收音机标配USB插孔, 左侧的全新空气过滤装置增强了驾驶室内的空气流通。此外,全新的地板垫和搁脚板也进一步加强了驾驶室内的实用性。
"一侧维护"的发动机和两侧的加大边门都确保了日常维护的便利性。液压滤芯的更换周期延长至2000小时。右侧平台配有新设计的工具箱和黄油桶托架,同时附加的防滑台阶也加大了安全维修的空间。

设备技术参数


发动机

卡特C2.4 直喷发动机

总功率,千瓦(马力)

32 (43)
工作重量,公斤(磅) 5,300 (11,700)
最大挖掘深度,毫米(英尺) 3,722 (12.2)
最大挖掘半径,毫米(英尺) 5,955 (19.5)
运输长度, 毫米(英尺) 5,765 (18.9)

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo