新型 M315D2 和 M317D2 轮式挖掘机针对中国客户的需求而设计,其特色是多功能性、最佳的舒适度、低油耗和易于维护

新型 M315D2 和 M317D2 轮式挖掘机针对中国客户的需求而设计,其特色是多功能性、最佳的舒适度、低油耗和易于维护

大中华区发布:2013 年 9 月
发布编号:484PR13

Cat® M300D 系列的轮式挖掘机 M313D 和 M315D 采用德国设计,以可靠的性能、长久的耐用性、出色的多功能性、优异的燃油效率和较低的运营成本而享誉全球。最近的工程改造又为这些品质锦上添花,其中包括对操作台的改进。新型挖掘机的设计更加灵活,它提供新的短动臂选配件,可让机器在狭窄的工地上轻松作业;拥有更佳的操作员舒适度和更出色的视野;并且维修更方便,缩短了潜在停机时间。现在,它们采用以机器重量为基础的全新型号命名方法,更突显了新一代轮式挖掘机的不同之处。

驾驶室改良。设计简约,功能更多。
M315D2 和 M317D2 的新颖之处在于操作台,它提供了更高的舒适度和更佳的视野,同时保留了相同的噪声级别、宽敞的空间和人性化的控件布局,让操作员轻松自如地操控机器。新型设计采用新的挡风玻璃,视野更佳,而且配备了更大的天窗,上方视野极佳,特别适用于卡车装载场合。此外,我们的机器安装了数盏卤素灯,可在整个作业期间提供极佳的照明,而且防雨罩和雨刷器覆盖挡风玻璃的整个表面,确保操作人员即使在恶劣的天气条件下也能轻松地操作机器。前挡风玻璃的上半部分可以方便地存放在操作员的上方,而且易于释放。

数个精心布设的扶手可以让操作人员方便地进出驾驶室,并且所有登梯的顶部都装有防滑板,大大减少了滑倒风险。

M315D2 和 M317D2 完全满足您对 Cat 机器舒适度的期望。它们提供数款座椅供您选择,可让您的操作人员在全天的工作中都倍感舒适。座椅的所有部件均可灵活调节,而且配备了腰垫支承和重量调节功能。驾驶室宽敞明亮,配有多个较大的储物箱。自动温度控制功能可以轻松调节驾驶室的温度,而且过滤通风功能时刻保持室内空气的新鲜,进一步增强了操作人员在所有气候条件下的舒适度。

驾驶室在设计时充分考虑了操作人员的需求,以采用人性化的布局为重中之重,而且控件集中布置,便于使用。彩色大屏幕 LCD 监视器清晰锐利,能够显示本地语言,让操作人员随时了解所有重要信息。您可以方便地浏览各个菜单和机具选择功能(选配),并可预设多达十种不同的液压机具,从而方便地更换机具。此外,通过快捷按钮,监视器还可显示后视摄像头的图像。

新型动臂、众多的机具和配置实现最佳的灵活性和多功能性。
Cat 轮式挖掘机具有天然的多功能性。无论是用于筑路、沟渠修建还是水利或建筑工程,它们都能为贵公司的成功做出卓越的贡献。

M315D2 和 M317D2 目前提供三种动臂和四种斗杆选配件。它们提供的一种新型整体式动臂可让您在狭小的区域(需要在靠近机器的地方工作)轻松操作。此外,还会提供另一款整体式动臂,在没有空间限制时,这种动臂可以实现更大的挖掘范围和深度。在卡车装载、挖掘等所有标准应用领域中,这些整体式动臂都能发挥最佳性能。为了确保轮式挖掘机满足您的所有应用需求,我们还提供了可变可调(VA)动臂,它能够提供更好的右侧视野和更出色的道路行驶平衡性。在狭窄的范围内作业或者起吊重型负载时,VA 动臂能够提供最佳的灵活性。

我们的轮式挖掘机可以高速行驶(速度高达 37kph),缩短了工地之间的行驶时间,因此也减降低了运输成本。无论是在泥土中作业,还是在道路上工作,轮式挖掘机均可应对自如。它们还是完美的实用型机器,无论您何时需要在工地上运送物料,均可节省大量时间。您可以为它们配置铲刀以实现更佳的稳定性,并用于推土作业。此外,它们还可配置支腿。

Cat 作业机具经过专门的设计,可与挖掘机无缝集成,并且都能与 Cat 机器完美地配合工作。轮式挖掘机非常灵活。它们可以安装各种附件,例如快速连接器、各种专用铲斗、液压锤、多功能抓斗、振动平板夯、液压剪等等,让您随时执行各种不同的作业。

技术、车队管理和维修保养方便性
Cat 轮式挖掘机的维护十分方便快捷。新的设计包括一个全新的滤清系统,特别适合在苛刻的作业条件下工作,甚至在使用低劣的燃油时,也能确保机器正常运行。新的滤清器拥有更出色的过滤能力,可以与油水分离器配合工作。所有日常维护工作均可从地面完成,增强了安全性,而且维护点的布置相对集中,缩短了停机时间。润滑点集中布置在一起,因此可以非常方便地对难以接近的部位进行润滑。Cat 轮式挖掘机的维修间隔更长,进一步降低了您的成本。两个大型工具箱让您随时可以使用所有工具和润滑设备。此外,还提供了加油泵以助您节省加油时间。

Product Link 帮助您消除设备管理过程中的猜测性工作。
M315D2 和 M317D2 可以装配 Cat Product Link™ 系统,它能够与机器系统无缝集成。借助及时的有用信息,您可以更好地管理您的资产和成本。只需轻轻点击数下,您便可拥有综合全面的远程监视、资产跟踪和维护管理能力。通过这一基于网络的强大 VisionLink® 应用程序,您可以查看来自您的所有资产的信息 - 工作时间和闲置时间、燃油用量、诊断故障代码、安全报警等等。当了解您的设备位于何处、正在执行的作业以及性能如何时,您就可以最大化您的效率并降低您的运营成本。Cat Product Link 值得您了解一下!

Cat 机器安全系统(MSS)是一个可选购的资产管理工具。MSS 采用了带有电子芯片的专用钥匙,可以控制谁可以操作机器以及何时操作机器。

机器技术规格

  M315D2 M317D2
发动机 Cat C4.4 Cat C4.4
净功率(hp/kW) 129/95 137/101
重量(lb/kg) 33,300/15,200 (13,500 - 15,200) 37900/17200(15000-17200)
最大挖掘深度(ft/mm) 19/5,750 20/6,090
最大铲斗容量(yd³/m³) 1.20/0.9(0.76m^3) 1.65/1.26(0.91m^3)
最大速度(mph/kph) 23/37 21/34

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo