Cat® 325F L 拥有紧凑的回转半径,不仅提供强劲的挖掘力和提升力,同时还提供出色的燃油效率以及最佳的操作员舒适度和安全性

Cat® 325F L 拥有紧凑的回转半径,不仅提供强劲的挖掘力和提升力,同时还提供出色的燃油效率以及最佳的操作员舒适度和安全性

面向欧洲、以色列、土耳其、中国香港和台湾发布:2015 年 10 月
发布编号:302PR15

新型 25 公吨 Cat® 325F 液压挖掘机采用紧凑回转半径设计,配备动力强劲的 Cat C4.4 ACERTTM 发动机和经过优化的液压系统,能够在狭窄的区域内提供强劲的挖掘力和提升力。325F 的全尺寸驾驶室配备了 ROPS(Roll-over Protective Structure,防滚翻保护结构),可为操作员提供最佳的舒适度、便利性和安全性,同时还提供 Cat Grade Control、AccuGrade™ 等技术选项,大大提升了操作员的生产率。整个机器采用重负荷结构(包括多种动臂选项),确保长期的耐用性和生产效率,同时众多种类的快速连接器和工装机具进一步扩展了 325F 的多功能性。

发动机

120-kW(净功率)C4.4 ACERT 发动机符合欧盟 Stage IV 排放标准,配有无需操作员干预且不会中断工作循环的后处理系统。当现场操作场合不需要机器提供最佳功率时,发动机转速控制系统会自动降低发动机转速,从而节省燃油。其它省油功能包括自动化的发动机怠速停机系统和三种功率模式 - 强力、标准和省油,可使机器性能与工作任务相匹配。

C4.4 ACERT 发动机最高可以使用 B20 生物柴油,并且采用变速风扇来进一步减少能源消耗。高效的冷却系统能够让 325F 在极其酷热的环境中工作,并且在保持发动机额定功率的情况下,新机型的最高工作海拔达到 3000 米。高压燃油系统配备了全新设计的泵和喷油器,可以实现最优的油耗;高效的滤清系统可为精密的燃油系统部件提供出色保护,防止因磨损和污垢沉积而过度供给燃油。

液压系统

325F 的工装液压系统的主要部件彼此靠近,这可缩短软管和管路的长度,减少摩擦损耗和压降,从而确保系统提供最优的动力和效率。为了实现平稳操作和精确控制,主控制阀会在操纵手柄移动范围较小时慢速打开,并在移动范围较大时快速打开,从而将具体所需的液压油量引导至特定的功能。

电控式动臂和斗杆再生系统在油缸内循环液压油,而不是将其排出到油箱中,这减少了主泵上的负荷,因而可以实现更高的燃油经济性和更快的响应。Caterpillar 提供多种快速连接器和工装控制系统,它们能够与可用的辅助液压回路配合工作,从而支持各种各样的 Cat 工装机具和铲斗。工装控制系统可以存储多个工装的压力和流量要求。

结构

325F 的伸展动臂和斗杆能为多用途挖掘和装载作业提供全面的多功能性。可变可调(VA*,Variable Adjustable)动臂和斗杆允许在狭窄的区域内更靠近履带作业,并且提供更大的提升能力(*仅适用于欧洲)。

为了确保长期的耐用性,325F 采用经过改装的、能够耐受强大挖掘力和提升力的 X 型机架,以及由机械手焊接以获得最佳强度的前连杆,从而确保长期保持卓越的性能。此外,325F 的重负荷底盘系统还使用粗大的履带架、重负荷履带支重轮、经过锻造的托链轮和润滑脂润滑履带链,可以显著延长履带链的使用寿命并降低机器行走时产生的噪音。

舒适度/安全性

新型 ROPS 驾驶室为操作员提供宽敞得多的工作空间,采用特殊的粘滞性基座让驾驶室远离机架传来的振动,并且还采用特殊的内衬和密封,进一步降低了驾驶室内的噪音。自动温控系统可以保持恒定的驾驶室温度,再加上完全可调的加热式座椅选装件、灵活调节的扶手和控制台,可以确保提升操作员的生产率。

大屏幕 LED 监视器易于导航,并且支持 42 种语言。为了增加便利性,驾驶室还配备了充足的存储空间、辅助电源接口和适用于 MP3 播放机的辅助插座。

为保护操作员,325F 采用了防滚翻保护结构(ROPS,Roll-Over Protective Structure)。此外,扶手布置在合理的位置,行走表面采用防滑板和埋头螺栓,提升了出入驾驶室的安全性。机器内部采用全长的隔离板来隔离发动机室和液压泵室,靠近地面的燃油切断开关可用于在紧急情况下关闭发动机。

驾驶室采用大面积的玻璃,提供全方位的视野;而且新机型配有四个后视镜和标准后视摄像系统,增强了作业现场的安全性。

性能

与前代 321D L CR 相比,325F 不仅提供相同的生产率,同时还提供更强的提升能力(前端提升能力增加多达 7%,侧面提升能力增加多达 9%)以及 12% 的燃油节省。

维修保养方便性

325F 在设计时全面考虑了维修的方便性,维修人员站在地面上即可轻松接近大多数常规维修点。滤清器集成到泵室内,增加了方便性;宽大的检修门和带有气缸辅助装置的两件式机罩,为检修主要部件提供了宽敞的空间。

其它提供维修保养方便性的项目包括旨在简化燃油滤清器更换的电动注油泵、便利的测压口和油液采样口以及免维护的柴油颗粒滤清器。

技术

Cat Grade Control(CAT 坡度控制系统)提供 2D 铲斗齿尖高度指引,可帮助操作员获得精确的平面和斜坡,因此大幅度减少了通常所需的标桩和坡度检查工作。AccuGrade 系统可以提供 3D 指引,以便进行复杂的挖方和轮廓作业。

为了帮助管理车队,Cat Link 技术可以使用来自装备了遥测系统(Product Link™)的机器的数据来远程监控机器的关键信息,例如事件和诊断代码、机器位置、燃油油位、怠速时间、工作时间以及其他传输到 Caterpillar 安全网络应用程序 VisionLink® 的详细信息。 

325F 产品技术规格

发动机

Cat C4.4 ACERT

功率 - ISO 14396122 kW – 166 PS
功率 - ISO 14396
功率 – ISO 9249
122 kW – 166 PS
120 kW – 163 PS
最小工作重量(kg)
最大工作重量(kg)
25 349
25 907
最大挖掘深度(mm)
最大伸展距离(mm)
6 710
9 790

标准铲斗(m3

1.19

最大液压流量(L/min)

429

最大设备压力(kPa)

35 000

最大设备压力(重载提升)(kPa)

38 000

牵引力(kN)

203

履带轨距(mm)
机尾回转半径(mm)
2 380
1 720

回转速度(rpm)

11.2

行驶速度(km/h)

5.6

以上重量和尺寸基于配备 5.7 m 伸展动臂和 R2.9 m 斗杆的 325F L 液压挖掘机  

印刷媒体

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo