Cat® 326D2 挖掘机具有重负荷结构、强大的液压系统、省油的设计和最佳的操作员舒适度

Cat® 326D2 挖掘机具有重负荷结构、强大的液压系统、省油的设计和最佳的操作员舒适度

面向中国发布:2014 年 8 月
发布编号:177PR14

全新的 Cat® 326D2 液压挖掘机将高生产率、多功能性和低运营成本与出众的可靠性融为一体,确保为客户提供更多的价值。326D2 的最大工作重量为 26345 kg(非 ROPS),采用额定功率为 140 kW(ISO 9249)的 Cat C7.1 发动机,符合等同于美国 EPA Tier 2、欧 II 和中国 Tier 2 的排放法规,并配有三级燃油滤清系统,可以为燃油输送部件提供最佳保护。它拥有诸多绝佳的特性,其中包括交互感应液压系统,可提高效率;坚固的主要结构,具有长久的耐用性;符合人机工程学的驾驶室,可提高生产率;以及简化的日常维护,可降低运营成本。

发动机和液压系统

Cat C7.1 发动机配有坚固的共轨燃油喷射系统,该系统受三级滤清系统保护,实现了最佳的可靠性;并配有电动注油泵,简化了滤清器的更换。省油功能包括自动化的发动机速度控制系统以及省油模式,前者可以在无负载/轻负载条件下降低发动机转速,后者可以对机器进行定制,省油效果极佳。“高功率”模式可以为艰巨的任务提供最大功率。

326D2 先导操纵型液压系统可提供 35 MPa 的主要压力和高达 494 L/min 的流速,确保在严苛的应用环境中提供最佳的液压动力。双主泵可持续不断地利用 100% 的发动机功率。动臂下降和斗杆缩回回路中的再生阀可以加快循环时间、减少液压流量需求并节省燃油,而油缸缓冲器可以吸收这些回路中的冲击。辅助液压阀组可为作业机具增加中、高压回路。

结构

可根据不同区域的不同要求为挖掘机配备标准底盘系统(型号为 326D2)或加长型底盘系统(型号为 326D2 L)。大型 X 形箱形截面车斗可将来自坚固的上部机架的工作压力转移至高强度的履带滚轮机架上,从而抵御应力。95% 的结构焊接工作由机器自动完成,焊透深度是人工焊接的三倍。标准底盘系统和加长型底盘系统都采用重负荷部件以及密封润滑式履带滚轮和润滑脂润滑式/密封式履带链。

此外,视地区而定,标准 5.9 米伸展动臂和重负荷型 5.9 米伸展动臂都具有两个斗杆选件(2.95 m 和 2.5 m),可以根据任务需求来定制前连杆,而 5.3 米大斗量动臂及其 2.5 米大斗量斗杆可提供超强的挖掘力,并且允许使用更大的铲斗。此外,超长伸展前连杆具有 10.2 米动臂和 7.85 米斗杆。所有动臂和斗杆都采用箱形截面构造和高拉伸强度钢材来提供最佳的挖掘力,并且拥有最佳的挖掘范围,适用于各种挖掘应用场合。

326D2 的 Cat 铲斗和掘地工具设计精良,可优化生产并降低油耗。铲斗类型包括适合处理冲击力小的中等磨蚀性物料的通用负荷型铲斗、适合处理混合物料和粘性土壤的重负荷型铲斗、适合处理高度磨蚀性物料的超重负荷型铲斗以及适用于磨蚀性极高的应用条件的极重负荷型铲斗。作业机具包括液压剪、抓斗、液压锤和压实机。

操作员环境

采用人机工程学设计的 驾驶室配有省力的操纵手柄、可增强四周视野的大面积玻璃窗、带除霜器的自动型两级空调和一个比以前的监视器增大了 40% 的全彩色 LCD 监视器,分辨率更高,并可用作后视摄像头系统的显示屏。驾驶室内的机械或悬浮座椅可根据操作员的身材和体重进行调节。可调节的操纵手柄控制台为操作员提供了便利,驾驶室与机架之间的粘性橡胶安装座最大限度降低了噪音和振动。

维修保养方便性和技术

为了提高维修保养方便性,监视器上的主菜单会显示滤清器和油液的更换间隔,而且大多数常规维修保养点都位于接近地面的位置,包括用于清洁散热器、机油冷却器和充气冷却器的检修口。动臂上易于检修的远程润滑点可为难于触及的部件提供润滑,不仅提升了安全性,同时还确保了所有连杆点的可维修性,从而降低磨损和延长部件的使用寿命。S∙O∙SSM(定期油液取样)取样口允许技师收集液压油、发动机机油和冷却液的可靠样本以供分析。Caterpillar Electronic Technician 维修工具可以方便地连接到驾驶室后部的接口。

我们提供了多种 Cat Connect 技术以改进挖掘机的操作和管理。Product Link 通过 VisionLink® 软件提供必要的机器运行状况数据。这些信息包括机器位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码。出厂安装的 GRADE 技术将数字式设计数据和驾驶室内制导和机器自动控制功能集于一身,可以帮助操作员更快地实现所需的坡度。同样,代理商安装的 AccuGrade™ 系统提供易于读取的显示屏,可显示实时挖方/填方数据,无论这些数据来自用于简单二维平面和斜坡的深度和坡度制导系统还是用于复杂三维设计的全球导航卫星系统(GNSS)。Cat Detect 技术将安全特性和报警相结合,旨在提高现场的安全性。

###

326D2/D2 L 挖掘机技术规格

发动机

Cat C7.1

更多 更少

净功率 - ISO 9249

140 kW

更多 更少

最小工作重量

24815 kg*

更多 更少

最大工作重量

26345 kg**

更多 更少

牵引杆拉力

227 kN

更多 更少

主液压系统压力

35MPa

更多 更少

最大液压流量

494 L/min

更多 更少

最大挖掘深度范围

6400 mm* 到 14590 mm***

更多 更少

地面最大伸出范围

9740 mm* 到 18300 mm***

更多 更少

* 伸展配置
** 大斗量配置
*** SLR 配置

图像 1

图像 2

图像 3

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo