Cat® 330 和 330 GC 新一代挖掘机可提供更高的效率和更低的运营成本。

Cat® 330 和 330 GC 新一代挖掘机可提供更高的效率和更低的运营成本。

面向全球(日本除外)发布:2018 年 11 月  
发布编号: 518PR18

Caterpillar 推出新一代 30 吨级挖掘机(即 330330 GC),它们拥有比先前机型更高的工作效率、更低的油耗和维护成本以及更佳的操作员舒适度。此新型挖掘机提供了独特的功能组合,旨在满足承包商的生产率和成本目标。

新型 Cat® 330 配备标准集成式 Cat Connect 技术,并且拥有这两种机型中最高的功率和提升能力,可以提供优异的生产性能。因此,能够以最低的成本提供最高的生产率。

新型 Cat 330 GC 不仅完美平衡了各项生产率特性,同时还提供更低的油耗和维护成本。因此,拥有出色的可靠性和较低的每小时运行成本。

技术带来多达 45% 的效率提升                        

新型 Cat 330 在出厂时标配有业界最高水平的技术,以提高生产率。集成式 Cat Connect 技术使得工作效率比传统整修作业最多提高 45%。

通过标准触摸屏监视器,带有 2D 系统的标准 Cat GRADE 可提供有关深度、坡度、斜坡水平距离的指导,使操作员可更准确地操作。该系统易于升级到带有高级 2D 系统的 Cat GRADE 或带有 3D 系统的 Cat GRADE。标准 Grade Assist 能够自动执行动臂、斗杆和铲斗的移动,使得操作员可以使用单操纵杆挖掘功能在斜坡上轻松地持续作业。

Cat Payload 可实现精确的目标装载量和更高的装载效率。通过在行驶中称重和得出实时有效负载估计值,Payload 可帮助防止卡车超载/欠载。新的提升辅助功能有助于操作员安全地装载重型物体,而不会发生倾翻。视觉和听觉警报会指示负载是否在挖掘机工作范围限制内。

电子栅栏功能可防止挖掘机移动到操作员规定的设定点之外。在建筑物下面或交通道路附近工作时,该系统特别有用。

Cat LINK™ 硬件和软件将作业现场连接到办公室,向经理提供关键的机器操作信息。

燃油效率提高多达 20%

通过专业设计,Cat 新一代挖掘机相比其替换的机型,每个工作单位消耗的燃油更少 — 330 机型比 330F 机型减少多达 20% 的油耗,330 机型比 330D2 机型减少 15% 的油耗。

在新型智能模式下操作,机器可根据挖掘条件自动匹配发动机和液压功率,优化了燃油消耗和性能。为了进一步减少燃油使用量,当没有液压需求时,发动机转速会自动降低。这类挖掘机采用新的主控制阀,消除了对先导管路的需求,减少了压力损失,并且降低了燃油消耗。

新型冷却系统采用自动反转电动风扇,这些风扇独立监控液压油、散热器和空对空后冷器的温度,以提供所需的精确气流。

Cat 330 具有更大的配重,达到 6700 kg(14770 lb),这使得此挖掘机能够提升的负载比 330F 机型多出将近 10%,并且最多比 330D2 机型高出 15%。与以前的系列机型相比,Cat 330 具有更大的回转压力、更大的回转驱动装置和更大的回转轴承,能够提供的回转扭矩提高 5%,使斜坡上的回填和提升操作更加简单易行。

维护成本降低多达 20%

新型 Cat 挖掘机提供更长、更同步的维护间隔,维护成本比以前的系列机型降低多达 20%。

新型 Cat 空气滤清器集成了预滤器以及粗滤器和细滤器,其容尘量是以前设计的空气滤清器的两倍。新型 Cat 液压回流滤清器的使用寿命达到 3000 小时,比以前的滤清器增加 50%。

每隔 1000 小时对燃油系统滤清器进行同步维护,其维护间隔时间比以前的滤清器增加 100%。燃油系统的水和沉淀物排放口以及液压系统油位指示器紧靠在一起,布置在靠近地面的位置,使日常维护更快且更安全。

新型驾驶室增强了操作

所有新一代 Cat 挖掘机驾驶室均配备了无钥匙启动按钮、带控制旋钮的大型触摸屏监视器、降噪防滚翻保护结构等标准件,也可选配舒适型或豪华型驾驶室套件、也可选配选配超豪华型套件(仅限于某些地区),从而提供更高水平的操作员舒适度和安全性。

豪华型和超豪华型驾驶室的控制台可前倾,便于进出驾驶室。与先前的挖掘机型号相比,新型高级粘滞底座将驾驶室的振动减少多达 50%。宽大的前窗、后窗和侧窗扩大了视野;可选的 360 度视野套件(仅限 330 机型)将来自多台机载摄像头的图像组合在一起,增强了操作员全方位视野。可对操纵手柄上的响应速度和模式按钮进行编程,让操作员可“调入”所需的生产率设置。

有关 Cat 新一代液压挖掘机的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

发动机

Cat C7.1

Cat C7.1

总功率(ISO 14396/SAE J1995)

204 hp(152 kW)1

275 hp(205 kW)

工作重量

67460 lb(30600 kg)

68125 lb(30900 kg)

最大挖掘深度(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

23’ 10”(7260 mm)

23’ 9”(7240 mm)

地面最大伸展距离(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

35’ 1”(10690 mm)

35’ 0”(10680 mm)

最大装载高度(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

22’ 9”(6940 mm)

22’ 10”(6950 mm)

1 213 hp(159 kW)(适用于澳大利亚和新西兰)    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

发动机

Cat C7.1

Cat C7.1

总功率(ISO 14396/SAE J1995)

213 hp(159 kW)

261 hp(195 kW)

工作重量

64800 lb(29400 kg)

68120 lb(30900 kg)

最大挖掘深度(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

23’ 10”(7260 mm)

23’ 9”(7250 mm)

地面最大伸展距离(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

35’ 1”(10690 mm)

35’ 1”(10690 mm)

最大装载高度(20’ 2” [6.15 m] 动臂、10’ 6” [3.2 m] 斗杆)

22’ 9”(6930 mm)

22’ 9”(6940 mm)

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽一切努力确保仅在证实 Caterpillar 的代理商、工厂、营销子公司可以在相关地区提供产品和服务以后,才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及本文所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2018 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo

产品和服务新闻

请参阅 Caterpillar 最新的产品和发动机声明。

请参阅最新的新闻