Cat® 336D2 GC 旨在为机器所有者提供最优价值

Cat® 336D2 GC 旨在为机器所有者提供最优价值

面向中国发布:2015 年 2 月
发布编号:42PR15

新型 Cat® 336D2 GC 液压挖掘机工作重量达 32900 kg,其设计旨在提供最佳的客户价值,可在各种不同的严苛应用场合实现高生产率,并且在省油模式下大幅降低油耗。全面优化的结构和极其坚固的底盘系统确保了长久的耐用性,经现场验证的部件确保了日常操作的可靠性。一系列作业机具扩展了多用途性,宽敞的驾驶室则提升了操作员舒适性、便利性和安全性。可供选择的 Cat Connect 技术提高了整体的机器效率和作业现场的安全性。

336D2 GC 采用高效节油的 Cat C9 ACERT™ 发动机,额定功率为 208 kW,并且符合中国和 UN ECE Stage II 排放法规(相当于原美国 EPA Tier 2 和欧 II 排放标准)。燃油和空气系统的电子控制确保了最佳功率,而发动机恒定的 1608 rpm 转速则提高了燃油经济性并降低了噪声级。发动机转速会在轻负载条件下自动降低,从而进一步节省燃油。全新的三级燃油过滤系统可有效去除劣质燃油中包含的污染物,最大限度地缩短停机时间并为发动机和燃油系统部件提供最佳保护。

336D2 GC 的液压系统在 35000 kPa 的主释放压力下运行,并从两个大型泵中产生经过优化的液流,从而提供充足的动力来操作一系列铲斗和作业机具。为了提高效率并节省燃油,电子压力传感器可在轻负载条件下减少泵流量,而动臂和斗杆回路中的再生阀可有效地回收液压油,以减轻泵上的负载。选装的辅助液压系统能够操作电动作业机具,增加多用途性。

结构

336D2 GC 经过优化的主机架在动臂支座等高应力区域得到了加固,并且其巨大的车斗(将上部结构和履带机架连接在一起的 X 型机架结构)专为提高强度和耐用性而设计。 超重型履带机架构成了底盘系统的基础,整个机架均使用优质钢部件,并且履带链采用润滑脂润滑,可以防止内部磨损并降低履带噪音。

优化的前连杆配有 6.5 m 的伸展动臂和 2.8 m 的斗杆,由高强度钢制成,采用箱型截面和多片式构造,内设隔板,可在严苛的应用场合实现更高的耐用性。连杆还在高应力区域使用了铸件和锻件,并且装有高强度、大直径、耐磨损的枢轴销,便于进行维修。

多功能的 336D2 GC 可以与众多销接式或连接器式铲斗和作业机具配合使用,从而在各种作业环境下实现最佳的性能和耐用性。铲斗拥有精确的几何构造,方便装载,因此能够缩短挖掘周期、提高产量和减少油耗。作业机具选项(视地区而定)包括液压锤、抓斗、液压剪、多功能处理器、压实机和裂土器。Cat 连接器可让操作员快速地更换作业机具和切换作业任务,从而优化机器利用率

操作员环境

操作台按照人机工程学原理设计,宽敞、安静并且舒适。它配备了易于阅读并可显示重要操作信息的 LCD 监视器(42 种语言可供选择)、省力的操纵手柄控制装置、自动气候控制以及可调节以适应各种身材操作员的悬浮座椅。强制过滤通风可保持驾驶室内空气清新,加压装置则可以防止灰尘和污垢进入。

宽大的车窗提供全方位的视野,提升了作业现场的安全性。驾驶室的粘性橡胶底座可减轻传导到操作台的振动和噪声,进一步提升了操作员的舒适度和生产率。

为了确保操作员的安全,液压启动的操纵杆可锁定所有液压功能,以防意外移动。可在地面操作的开关能在紧急情况下用于关闭发动机。全长防火墙可将泵室与发动机分离,而平坦脚踏平面上带有埋头螺栓的防滑板能够防止打滑。

技术

Cat Connect 的集成技术旨在帮助改善三个关键领域:车队管理、生产率和安全性。LINK 技术包括 Product Link™,通过在线 VisionLink® 用户界面即可访问管理信息,例如机器位置、工作小时数、燃油用量、空闲时间和事件代码。

维修方便性

电动注油泵免除了在安装前加注燃油滤清器的需要,计划油样分析(S•O•SSM, Scheduled Oil Sampling)端口易于检修,并允许从循环系统收集样本。散热器和机油冷却器并排放置,便于清洁。旋压式燃油和机油滤清器可以从地面检修,而液压滤清器经过密封,并会在需要检修时发出警报。宽大的检修门出于安全考虑而被锁定到位,可提供对检修舱的操作,并且从地面即可轻松操作日常润滑点。

Machine Specifications

Engine  Cat C9 ACERT
Rated  power, net  208 kW (279 hp)
Operating weight  32 900 kg 
Main relief pressure       35 MPa 
Maximum hyd. flow  2 x 281 L/min 
Digging depth  7110  mm 
Horizontal reach  10750 mm 
Bucket capacity range  1.64 m³   
Drawbar pull  302 kN

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。


新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo