Cat® 374F 和 390F 拥有更高的燃油利用率、维修保养方便性和操作员舒适度

Cat® 374F 和 390F 拥有更高的燃油利用率、维修保养方便性和操作员舒适度

面向非洲、中东和独联体地区发布: 2014 年 5 月
发布编号:172PR14

新型 Cat® 374F 和 390F 液压挖掘机继承了 D 系列在耐用性、可靠性和性能上的优势,同时也展现了 Cat F 系列的独特设计标准,其中包括低油耗、最低的运营成本、最优的操作员舒适度、简易的维修保养工作和业界领先的生产率。

发动机/液压系统
374F 采用 Cat C15 ACERT™ 发动机,390F 则采用 C18 ACERT 发动机,二者额定净功率分别达到 352 kW 和 391 kW,满足欧 II 和美国环保署 Tier 2 排放标准。相较采用欧 IIIA 发动机的上一代 D 系列机型而言,374F 和 390F 拥有更高的燃料利用率,这是因为 374F 油耗降低了 5%,而 390F 改进了生产率。

节省燃油的功能包括两种功率模式:标准和省油,它们可使操作员针对作业需要而选择适当的发动机转速。此外,按需供能系统可以根据作业负载大小调节发动机转速,而发动机怠速关闭系统可在发动机怠速运转一定的时间后自动关闭发动机。这些系统不仅节省了燃油、降低了排放量,同时还显著延长了维修间隔。

374F 和 390F 液压系统的主要部件彼此靠近,这种布局缩短了各连接管和软管的长度,减少了管道摩擦损耗和压降,因此使系统所承受的负载降低,进一步提高了燃油经济性。F 系列机型新增了 Cat Adaptive Control System(自适应控制系统,ACS)阀门,它以电子形式管理和控制液压油流量,可使液压系统的响应动作与操纵杆的移动精确匹配。这种节油功能让液压系统的运行更加平稳,并提高了液压系统的整体效率。

新机型可以装备辅助液压回路以使用各种强大的作业机具;通过液压驱动型连接器,可轻松连接这些作业机具。为了进一步节省燃油,动臂和斗杆液压回路中的电控再生系统可使液压油在油缸两端之间移动,从而减少主液压泵上所承受的负荷。

结构强度
两种机型均提供了丰富的动臂和斗杆选择,它们全部采用优质钢板制成,并在高应力区域采用高强度铸件和锻件。此外,它们全部经过应力消除处理以延长耐用性,并进行超声波探损以保证质量。重负荷伸展动臂和通用动臂用于一般性挖掘和装载作业,而大斗量动臂则用于在大型土方和重载物料作业中实现出色的生产率。每种动臂均有多种斗杆可以搭配,以满足不同挖掘深度、伸展距离和挖掘力需求。

为确保耐用性,主机架和底盘系统采用了久经考验的重负载结构。上部机架融合了专门的底座以支撑重型驾驶室;下部机架进行了大幅度的加固,以保证长期耐用性。加长型可变轨距底盘系统由粗大的履带支重轮架和高强度的钢质部件制成,既能提供一个宽阔、稳定的作业基础,又能适度调窄以减少运输宽度。另外,新的配重卸载设备可让运输变得更简便、更高效。

驾驶室/维修保养方便性/技术
F 系列的驾驶室增大了玻璃使用面积,让操作员的视野更加开阔。特殊的密封与隔音措施让工作环境变得非常干净、舒适和安静,并且操作员噪声级别显著降低 3 dB(A)。新型高清大屏幕监视器提供更加直观的操作导航,支持 42 种语言,可以详细显示机器的运行数据以及标配后视摄像头的清晰影像。气候控制系统包含空调与滤气通风装置,而且座椅也提供了多种选项:空气悬浮型、加热型和凉爽型。

润滑脂加油嘴、燃油滤清器、机油滤清器和排液口等日常维护点全部集中布置在宽大的检修门后部,可以通过防滑走道安全地抵达,检修十分方便。此外,为保护燃油系统,机器还配备了燃油箱排放塞以便于排放积水和沉淀物,并集成了油位指示器以防止过度加注。

Cat Connect 充分利用技术与服务来帮助提高作业现场的效率。LINK 技术(例如可选的 Product Link™ 系统)可通过在线的 VisionLink® 界面来追踪车辆位置、工时、油耗、故障诊断码和闲置时间等各种关键数据,帮助车队所有者管理设备的生产率并降低拥有和运营成本。F 系列还可选装 Cat 坡度控制系统等 GRADE 技术,以帮助操作员提高工作效率和精度,并在作业要求发生变化时升级到 3D 功能。

374F 和 390F 挖掘机技术规格

    374F 390F 更少
发动机   Cat C15 Cat C18 更少
总功率   362 kW 405 kW 更少
净功率,kW(hp)– ISO 9249/SAEJ1349       更少
净功率 - ISO 9249   352 kW 391 kW 更少
净功率 - ISO 9249   479 hp(公制) 532 hp(公制) 更少
最小工作重量(kg)*    70,970 88,680 更少
最大工作重量(kg)**   75,170 92,020 更少
最大挖掘深度(mm)***   9,650 11,800 更少
最大前伸距离(mm)***   14,230 17,250 更少
机具液压流量(L/min)   448 x 2 476 x 2 更少
机具液压压力(kPa)   37,000 35,000 更少

* 配置方式:伸展动臂和最短的斗杆
        374F 配备 R7.8m 动臂、R2.84m 斗杆、3.8m³ 铲斗
        390F 配备 R8.4m 动臂、R3.4m 斗杆、4.6m³ 铲斗
** 配置方式:大斗量动臂和最长的斗杆
        374F 配备 M7.0m 动臂、M3.0m 斗杆、4.6m³ 铲斗
        390F 配备 M725m 动臂、M3.4m 斗杆、6.0m³ 铲斗
***配置方式:最长的伸展动臂和斗杆
        374F 配备 R7.8m 动臂、R4.7m 斗杆、3.8m³ 铲斗
        390F 配备 R10.0m 动臂、R5.5m 斗杆、3.9m³ 铲斗

图像 1

图像 2

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

VisionLk 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家(地区)的注册商标。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_M@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo