Cat® 374F 和 390F 挖掘机符合 Tier II 或 Tier III 排放法规,并且提供更高的燃油效率和更佳的操作员舒适度

Cat® 374F 和 390F 挖掘机符合 Tier II 或 Tier III 排放法规,并且提供更高的燃油效率和更佳的操作员舒适度

面向南美洲及亚太地区(中国和韩国除外)发布:2014 年 6 月
发布编号:273PR14

全新的 Cat® 374F 和 390F 液压挖掘机采用符合 Tier II 或 Tier III 排放法规的 Cat ACERT™ 发动机(374F 装配 C15 发动机,390F 装配 C18 发动机),拥有更高的燃油效率,旨在取代以前的 D 系列机型。新机型继承了 D 系列在耐用性、可靠性和性能上的优势,同时也展现了 Caterpillar F 系列的设计标准,其中包括有助于实现最低运营成本的低油耗、最佳的操作员舒适度、简便的维修保养性和业界领先的生产率。374F 和 390F 的最大工作重量分别约为 75170 kg 和 92020 kg,它们均采用重型主体结构,可选装有助于实现最佳多功能性的前连杆和作业机具,并提供坡度控制和远程信息系统。

发动机/液压系统

C15 和 C18 发动机的额定净功率分别为 479 HP 和 532 HP(ISO 9249),它们结合了多种经过验证的排放控制技术,包括电子燃油喷射/进气管理系统以及 Caterpillar 设计的废气后处理系统。排放控制无需操作员干预,并且不会影响机器性能。

与 D 系列相比,374F 和 390F 更加省油;374F 和 390F 的燃油消耗减少 10%,得益于此,生产性能得以提高。

两种功率模式(标准和省油)使操作员能够选择符合应用需要的发动机工作速度,从而进一步节省燃油。此外,按需供能系统可以根据机器的工作负载大小调节发动机转速,而发动机怠速关闭系统可在发动机怠速运转达到预设时间后关闭发动机。这些系统不仅节省了燃油、降低了排放量,同时也显著延长了保养周期。

374F 和 390F 机具液压系统的主要部件彼此靠近,这种布局缩短了各连接管和软管的长度,减少了管道摩擦损耗和压降,因此使系统所承受的负载降低,进一步提高了燃油经济性。F 系列机型新增了 Cat 自适应控制系统阀,它以电子方式管理和控制液压油流量,可使液压系统的响应动作与操纵杆的移动精确匹配。这种节油功能让液压系统的运行更加平稳,并提高了液压系统的整体效率。

新机型可以装备辅助液压回路以使用各种强大的作业机具;通过液压驱动型连接器,可轻松连接这些作业机具。为了进一步节省燃油,动臂和斗杆液压回路中的电控再生系统可使液压油在油缸两端之间移动,从而减少主液压泵上所承受的负荷。

结构强度

374F 和 390F 均提供了丰富的动臂和斗杆选择,它们全部采用优质的厚钢板制成,并在高应力区域使用高强度铸件和锻件。它们全部经过应力消除处理以延长耐用性,并进行了超声波探损以保证质量。重负荷伸展动臂和通用动臂用于一般性挖掘和装载作业,而大斗量动臂则用于在大型土方和重载物料作业中实现出色的生产率。每种动臂均有多种斗杆可以搭配,以满足不同挖掘深度、伸展距离和挖掘力的需求。

为确保结构耐用性,主机架和底盘系统采用了久经考验的重负载结构。上部机架融合了专门的底座以支撑重型驾驶室;下部机架进行了大幅度的加固,以保证长期耐用性。加长型可变轨距底盘系统由粗大的履带支重轮架和高强度的钢质部件制成,既能提供一个宽阔、稳定的作业基础,又能灵活调整以减少运输宽度。另外,还提供新型配重卸载设备,可让运输变得更简便、更经济高效。

驾驶室/维修保养方便性/技术

F 系列的驾驶室增大了玻璃使用面积(12%),为操作员提供了更加开阔的视野,而操作员噪声级别也显著降低了 3 dB(A)。新型液晶显示器的屏幕增大 40%,分辨率提高 4 倍,并且具有更加直观的操作导航。该显示器支持 42 种语言,可以详细显示机器的运行数据以及标配后视摄像头的清晰影像。374F 和 390F 上使用的驾驶室采用特殊的密封和绝缘材料,可为操作员保持干净舒适的工作环境。气候控制系统包含空调与滤气通风装置,而且座椅也提供了多种选择:空气悬浮型、加热型和凉爽型。

在 F 系列上,润滑脂加油嘴、燃油滤清器、机油滤清器和排液口等常规维护点全部集中布置在宽大的检修门后部,可以通过宽敞的防滑走道安全地抵达,检修十分方便。此外,为保护燃油系统,机器还配备了燃油箱排放旋塞以便于排放积水和沉淀物,并集成了油位指示器以防止过度加注。

Cat Connect 能够智能化地使用技术和服务来提高作业现场的效率。LINK 技术(例如选装的 Product Link™ 系统)可通过在线的 VisionLink® 界面来追踪位置、工时、油耗、故障诊断码和闲置时间等各种关键数据,帮助车队所有者管理设备的生产率并降低拥有成本和运营成本。F 系列机器还可选装 Cat 坡度控制系统等 GRADE 技术,以帮助操作员提高工作效率和精度,并在作业要求发生变化时升级到 3D 功能。

机器技术规格

 

374F

390F

更少

发动机

Cat C15

Cat C18

更少

净功率,kW(hp)– ISO 9249

 

 

更少

净功率 - ISO 9249

352 kW

391 kW

更少

净功率 - ISO 9249

479 hp(公制)

532 hp(公制)

更少

最小工作重量(kg)*

70,970

88,680

更少

最大工作重量(kg)**

75,170

92,020

更少

最大 挖掘深度(mm)***

9,650

11,800

更少

最大 前伸距离(mm)***

14,230

17,250

更少

机具液压流量(L/min)

448 x 2

504 x 2

更少

机具液压压力(kPa)

37,000

35,000

更少

* 配置方式:伸展动臂和最短的斗杆
                              374F 配备 R7.8m 动臂、R2.84m 斗杆、3.8m³ 铲斗
                              390F 配备 R8.4m 动臂、R3.4m 斗杆、4.6m³ 铲斗  
** 配置方式:大斗量动臂和最长的斗杆                                                
                              374F 配备 M7.0m 动臂、M3.0m 斗杆、4.6m³ 铲斗
                              390F 配备 M725m 动臂、M3.4m 斗杆、6.0m³ 铲斗
*** 配置方式:最长的伸展动臂和斗杆
                              374F 配备 R7.8m 动臂、R4.7m 斗杆、3.8m³ 铲斗
                              390F 配备 R10.0m 动臂、R5.5m 斗杆、3.9m³ 铲斗

###

图像 1

图像 2

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo