Cat® 824K 轮式推土机提供了高效的生产率以及长久的耐用性,可实现最优价值

Cat® 824K 轮式推土机提供了高效的生产率以及长久的耐用性,可实现最优价值

全球发布:2014 年 9 月
发布编号:285PR14

新型 Cat® 824K 轮式推土机以前代机型的强劲性能为基础打造而成,并对其动力传动系、操作台和结构以及一些特性进行了工程改良,提高了安全性和维修保养方便性并改进了机器管理。824K 的额定净功率为 405 马力(302 kW),最大工作重量为 74966 磅(34004 kg),可配备六种容量为 6.6 到 21.1 yd3( 5.0 到 16.2 m3)的铲刀配置,以便根据生产推土、堆放推土或清理工作进行定制。

Cat C15 ACERT™ 发动机配有电子控制燃油输送系统、可通过限制怠速时间来节省燃油的发动机怠速停机系统以及可确保发动机在工作温度稳定之后才停止运转的延迟停机功能。Cat 变矩器中的锁止离合器可减少传动系功率损失和系统热量,因此进一步提高了传动系效率、燃油经济性和行驶速度。我们提供的两种发动机选件均满足美国 EPA Tier 4 Final/欧 IV 排放标准或美国 EPA Tier 3/欧 IIIA 等效排放标准。

为了进一步提高传动系的效率,操作员可以将可平稳换档的电子控制 4F/4R Cat 动力换档变速箱设置为根据机器的速度自动升档或降档。此外,单离合器变速装置控制装置使 824K 能够通过携带动力经过各个档位来提高生产率和节省燃油。

根据应用程度,左侧踏板既可以充当发动机减速器,又可以充当变速箱空档器和制动器,让工作效率和操作员便利性都能够得到提升。充当减速器时,左侧踏板使操作员能够在障碍物周围操作时超控油门锁的设置,从而暂时降低发动机转速。此外,新的燃油箱可支持至少 12 小时的运转,具体情况取决于应用场合。选装的轮胎压力监控系统可以为驾驶室中的操作员提供实时信息,从而确保轮胎充气压力适当并优化轮胎寿命。

STIC™(Steering and Transmission Integrated Control,转向和变速集成控制系统)允许通过单操纵杆进行转向和变速箱控制。STIC 操纵杆可通过简单的侧移动作提供最大 43 度的双向转向铰接以实现精确的操作,操纵杆上的按钮允许通过指尖来控制换向和换档。

操作员环境
824K 的设计重点关注操作员的便利性和安全性,例如提供了便于进出驾驶室且带照明灯的平缓梯道以及设计了可以在落座或离座时折叠起来以增大空间的 STIC 扶手。此外,Cat 舒适系列空气悬浮座椅配有超厚座垫,对其进行调节时会同时移动所安装的电液压 STIC 控制箱和电液压机具控制箱。

驾驶室隔离安装在机架上,利用过滤的空气为驾驶室加压,并能自动保持所选温度。控制面板采用了带有 LED 指示灯的大尺寸背光开关,简单的双位摇臂开关用于控制停车制动器。带有驾驶室内监控器的选装后视摄像头增强了操作员对机器周围情况的了解。

维修保养方便性和机器管理
为提高 824K 维修人员的安全性,机器将日常维护点集中在一起,便于从地面或带有扶手的防滑走道进行保养维修。发动机室两侧的外摆式门方便执行日常维修检查,生态排放口简化了维修,有助于防止溅溢。此外,地面电力维修中心配有电气断路开关、发动机紧急停机开关和梯道照明开关。

为了进一步提高维修保养方便性,824K 的设计中集成了 Cat 重要信息系统,即 VIMS™ 3G,它通过拥有触摸屏界面的图形显示器让操作员了解机器的运行情况。为了扩展机器的监控能力,Cat Product Link™ 系统可提供事件和诊断代码以及工作小时数、燃油油位和怠速时间等数据。相关信息会被传输到基于 Web 的安全应用程序 VisionLink®,该程序可以将工作时间、怠速时间和图析功能数据等信息传送给机器所有者和代理商。

坚固耐用的结构
824K 的设计集成了特制的大型结构以及可进行多次翻新的重负荷部件。新型推土机具有一个全箱形截面后机架,能够抵抗重型推土作业中遇到的扭力和冲击力。转向油缸基座能够将转向负载有效地分散到机架上,轴基座是重负荷部件,有助于提高整体的结构完整性。这种稳健的设计可大幅节省成本并在 824K 的整个生命周期内保持最佳性能。

824K Wheel Dozer Specifications

   
Engine Cat C15 ACERT
Net power, hp (kW) 405 (302)
Torque, net, lbf-ft (N∙m) 1,479 (2 005)
Emissions rating Tier 3/Stage IIIA equivalent or
Tier 4 Final/Stage IV
Operating weight, lb (kg) 74,966  (34 004)
Blade capacities, yd³ (m³) 6.6-21.1 (5.0-16.2)
Transmission type 4F/4R planetary PS
Travel speed, mph (km/h) 21.6 (34.8)

详细的产品信息

可以通过以下链接获得详细的产品信息:

印刷媒体

图像占位符
Cat 824K 轮式推土机正在向料堆卸载物料。

下载高分辨率图像

图像占位符
Cat 824K 轮式推土机正在修剪护道。

下载高分辨率图像

图像占位符
Cat 824K 轮式推土机正在搬运巨石。

下载高分辨率图像

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间间隔有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:
Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
http://www.caterpillar.com/en/contact.html