Cat® 825K 将高强度与智能化和效率结合在一起

Cat® 825K 将高强度与智能化和效率结合在一起

面向北美、南美、非洲、中东和
亚太地区发布:2014 年 10 月

发布编号:455PR14

新型 Cat® 825K 压实机配有四个钢轮,融合了 Caterpillar 的机器驱动功率(MDP)系统,这是一种业界独有的功能,操作员始终可通过这种功能在最少的操作次数下达到所需的压实效果,因此节省了时间、燃油、返工费用和机器运行时间,进而降低了运营成本。另外,它还添加了用于测绘以及存储和分析数据的可用技术,形成可提供全面项目管理的智能压实系统。除了智能压实功能外,825K 还采用了可提供持久耐用性的大型结构以及可确保提供最佳舒适度、安全性和生产率的操作员环境,因此具有足够的重量和功率来应对最为艰难的压实和推土作业。

动力传动系和结构

825K 的最大工作重量为 78326 磅(35528 kg),并且其 Cat C15 ACERT™ 发动机提供 405 净马力(302 kW)。C15 ACERT 发动机采用的排放控制技术符合美国 EPA Tier 4 Final/欧 IV 标准的要求(适用于 管制较严的国家/地区)或符合美国 EPA Tier 3/欧 IIIA 同等排放标准的要求(适用于管制较为宽松的国家/地区)。发动机怠速关闭系统通过在发动机怠速运转达到预设时间后关闭发动机来节省燃油,而发动机延迟停机功能通过先稳定工作温度然后再关闭发动机来为发动机提供保护。

825K 传动系使用 3F/3R Cat 动力换档变速箱,这种变速箱采用单离合器变速装置,可在换挡期间通过变速箱来帮助维持扭矩流,以使换挡更加顺畅,并最大限度地减少了动力中断情况 — 爬坡时尤其受益匪浅。集成式锁止变矩器可以提供直接驱动装置所具有的效率、速度和燃油节省,同时还显著减少了传动系产生的热量。此外,自动换挡系统支持机器根据机器速度和扭矩自动升挡或降挡,从而优化性能并因此节省了燃油。 可以在软键盘上轻松启用或禁用此功能。  

825K 的全箱型截面后机架设计对扭曲力和扭转冲击负载具有超强的耐受性,并且制造精良,能够在多个机器生命周期内提供完好如初的性能。为了进一步增强结构完整性,825K 还额外添加了一些旨在消除工作应力的设备,包括重型转向油缸基座和特制的轴安装系统。

让操作员自信地进行压实作业

Caterpillar 的 MDP 系统通过衡量土壤的承重强度来评估压实效果。这种系统可在单钢轮或四钢轮配置、光轮或羊脚轮下高效工作,它通过感应正在压实的物料的滚动阻力(测量其承重强度)来确定压实度。

与基于加速表的测量系统不同的是,MDP 系统与便携式测量设备具有更好的相关性,应用更广泛,测量结果也更接近于压实分层深度,并且不确定性因素更少(无论是粒状物料还是粘性物料)。操作员可以快速建立与压实要求相匹配的 MDP 目标值,然后依赖驾驶室中的直观 MDP 监视器来评估压实进度。

MDP 测量技术是综合全面的 Cat 压实控制系统的基础组件,它可以灵活扩展以满足各种应用的需求。测绘功能具有两级精度,可让操作员轻松监控压实进度并确保提供一致的压实质量。

可使用计算机或移动设备将压实数据下载或无线传输到在线 VisionLink® 用户界面以便进行分析和报告。整个系统能够提供最佳的生产率、作业质量和盈利能力。

操作员环境、安全性、服务

825K 宽敞舒适的驾驶室确保驾驶员拥有出色的生产效率。驾驶室配有自动控温装置,利用经过过滤的空气为驾驶室加压来保持环境清洁,并且配有空气悬浮座椅。此外,它还通过一个系统安装在机架上,该系统旨在降低驾驶室内的振动和噪声。。 

驾驶员左侧的 Cat STIC™(Steering and Transmission Integrated Control,转向和变速箱集成控制)系统能够对 825K 进行完全控制,而电子液压机具控制操纵手柄则可提供精确的比例响应。机具控制系统还配有电子控制的油缸止动器和软卡销。为了增加便利性和安全性,驾驶室内的左踏板可以充当发动机减速器、变速器空档器和制动器。

登梯(左侧和右侧)更平缓且带标准照明,可让操作员安全且舒适地进出驾驶室。折叠式 STIC 控制台便于操作员就座,而扶手和防滑走道表面则有助于避免意外情况发生。825K 可以安装后视摄像头或 Cat DETECT 系统,它们可以监视工作区域并报告行驶路线上的潜在危险,从而增强操作员对作业现场的感知能力。标准驾驶室上安装的 LED 警告频闪灯可随时向附近的工作人员告知 825K 的存在。

825K 的设计还非常便于日常维护,服务点从地面或从宽阔平台即可触及,外摆式检测门可提供足够的工作空间,生态排放口易于使用且有助于防止溅溢,观测计支持您快速评估液位和质量,同时外摆式机油冷却器易于清洁。地面维修中心具有电气断路紧急停止开关和梯道照明开关。

机器技术参数

发动机 Cat C15 ACERT
净功率,hp(kW) 402 (302)
最大重量,lb.(kg) 78,326 (35 528)
车轮重量,lb.(kg) 16,167 (7 333)
钢轮直径,in.(mm) 51.1 (1 299)
钢轮宽度,in.(mm) 44.3 (1 125)
每个车轮齿数

65

车轮直径,in.(mm) 65.8 (1 672)
最大前进速度,mph(kph) 10.7 (17.2)

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。


新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表
美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者要求
www.cat.com/requestCatinfo