CAT® 950 GC 轮式装载机通过久经考验的组件、坚固的结构和众多的操作员便利设施为客户提供卓越的价值

CAT® 950 GC 轮式装载机通过久经考验的组件、坚固的结构和众多的操作员便利设施为客户提供卓越的价值

大中华区发布:2013 年 10 月
发布编号:471PR13

新型 Cat® 950 GC 轮式装载机不仅运营成本低,而且结合了 Cat 优质组件的耐用性、可靠性和经济性,确保在 5 吨级装载机的诸多应用中提供一流的生产能力。结果,客户获得了一款价格实惠的超值机器。950 GC 拥有一系列令人印象深刻的特性:重载型机架、Cat Z 形连杆、高性能铲斗系列、高燃油效率的 Cat C7.1 发动机、强大的负载感应式液压系统、带有直观控制装置的宽敞空调驾驶室,还有 Caterpillar 全球代理商无与伦比的支持。

950 GC 非常适合堆料、卡车装载、物料处理、料斗装料和装运工作,可用于诸多应用场合,例如采石场、沙土或砾石坑、采煤作业、存储场、混凝土和沥青厂,以及建筑项目的作业现场准备、回填、管道处理和一般清理工作。此外,这款新的装载机也是政府招标项目的首选,可为政府机构提供一款设计精良、经久耐用、满足预算要求的机器。

950 GC 是对中国国内现有 Cat 轮式装载机产品系列的有益补充。

动力传动系
C7.1 发动机的额定净功率为 168 kW(225 hp),满足欧 IIIA(Tier 3)排放标准,并采用了针对新兴市场中供应的燃油而设计的新型燃油喷射系统。电子控制的液压驱动型变速冷却风扇可以降低油耗和噪声水平,可选的风扇驱动旁路功能允许在寒冷的天气更快预热。另外还提供一个适用于高温环境的冷却套件。

950 GC 的 4F/3R 动力换档中间轴变速箱由 Caterpillar 设计和制造,它采用了自动换档功能和 Cat 电子离合器压力控制系统,支持全动力换档和转向换档。完全调制的变速箱确保操作员可以顺畅换档,显著缩短了作业周期并延长了组件寿命。

带内置行星式终传动的重载轮轴采用由液压驱动的湿盘式制动器和经过特殊热处理的伞齿轮。另外,还提供限滑差速器。

连杆、铲斗和液压系统
950 GC 配备了久经考验的 Cat Z 形装载机连杆,具有强大的挖掘能力、出色的穿透力以及一流的提升能力和伸出距离,能够轻松处理各种各样的装载作业。铲斗连接销高度和卸载间隙专门针对 5 吨级轮式装载机进行了优化,可以轻松装载公路用卡车。可以根据应用场合的要求来调节提升和铲斗自动复位系统。

和连杆相得益彰的是 Cat 高性能系列铲斗,它们配备了较长的地板、弯侧板和较宽的开口,即使经验不足的操作员也可在最短的时间内达到 110-115% 的填充系数,因此加快了作业周期并节省了燃油。防溢板可以防止物料溢洒在连杆、油缸和驾驶室上。950 GC 配备了电液压驱动的快速连接器,可以连接多种 Cat 作业机具以增加多功能性。

装载机连杆由 950 GC 的负载感应液压系统驱动,响应迅速且动力强劲,允许同时进行提升和倾斜移动。此外,该系统可以根据当前任务产生实际所需的液压流量和压力,因此节省了发动机功率、降低了油耗并减少了热量。950 GC 在液压周期和轮辋牵引力之间实现了精确的平衡,可在车轮未出现过度打滑的情况下提升装载性能,从而达到节约燃油和减少轮胎损坏的目的。

 操作员便利设施
操作员的舒适和便利是 950 GC 的一个设计重点。宽敞的驾驶室内设有舒适的布面机械悬浮座椅(可配备空气悬浮座椅)和操作省力的先导型机具控制装置。如果需要,也可选配操纵手柄机具控制装置。这两种类型的控制装置均具有一个远程快速降档开关;操纵手柄还配有转向开关。可调转向柱包括传统的变速杆与强制降档功能,进一步增加了便利性。

宽大的无失真落地前挡风玻璃和标准的内外后视镜增强了视野。为增加便利性和安全性,可以安装一个后视摄像头。十个百叶窗式通风口允许操作员根据自己的喜好引导气流,进入驾驶室的空气都经过易于维护的外部滤清器过滤。仪表显示器拥有模拟仪表、警示灯和 LCD 显示屏,使操作员能够快速监控机器状况。

为了增加安全性,950 GC 两侧均有登梯,允许进出带扶手的大平台。此外,主门向前打开,使进入驾驶室的通道更为宽敞。为了达到最佳的舒适度,可以选配车辆减振系统以使乘坐更平稳,减轻对机器的冲击,并减少物料溢出,这些均有助于加快作业周期和提高生产率。

维修保养方便性
液压和电气服务中心使维修人员站在地面上即可检修集中布置的维修点,因此提高了日常维护的便利性和安全性。大型鸥翼式侧面板和可前倾的后部格栅便于维修人员检修滤清器和机器的定期油液采样(S•O•SSM)端口,该端口可用于收集循环油的样本以供分析,方便定期检查机器的运行状况。

Cat Product Link 遥测系统可以增加 950 GC 的整体价值,它可以进行位置追踪、地理边界功能并远程监控机器的运行参数,如工作小时、油耗、闲置时间、事件或故障码等。

机器技术规格

发动机 Cat C7.1
额定功率 kW (hp) 168 (225)
工作重量 kg(lb) 18 630 (41,070)
轴距 mm(") 3 300 (130)
挖掘深度 mm(") 92 (3.6)
标准铲斗 m³(yd³) 3.1 (4.1)
卸载间隙 mm(") 3 044 (120)
铲斗连接销高度 mm(") 4 180 (165)

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo