Cat C2 系列铰接式卡车提供更强劲的动力和更大的有效负载

CAT® C2 系列铰接式卡车提供更强劲的动力和更大的有效负载

全球发布:2016 年 3 月  
发布编号:159PR16

新型 Cat® C2 系列铰接式卸载卡车包括功率为 314 hp(234 kW)的 725C2、功率为 367 hp(274 kW)的 730C2 以及带自卸车斗的 730C2 EJ。725C2 的额定有效负载为 26.5 短吨(24 公吨),两款更大型号卡车的额定有效负载为 31 短吨(28 公吨)。标准自动牵引力控制系统可以确保新型卡车的高效运行,不仅比前代机型拥有更高的生产率、更低的操作成本和更大的轮辋牵引力/减速能力,同时还保持了前代机型的长久耐用性、高可用性、高转售价值和最佳租赁利润。

动力传动系

所有这三款机型的发动机均符合以下全球排放标准或其等效标准:美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II、Tier 3/Stage IIIA 或者 Tier 4 Final/Stage IV。柴油颗粒滤清器和选择性催化还原系统为 Tier 4 Final/Stage IV 机型提供排气后处理。

Cat 6F/1R 动力换档变速箱以电子方式调节离合器接合压力,确保平稳、高效的换档,并且采用了 Caterpillar 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)系统。APECS 系统可以改善加速、在换档期间保持变矩器锁止(和行驶速度)、提供自动速度保持功能以及调整换档点以适应操作条件。净效益包括高生产率、最佳控制和更高的燃油经济性

为了控制下坡速度,730C2 和 730C2 EJ 均采用了发动机压缩制动器,提供的减速力比前代机型多出 60%。725C2 采用液力减速器,具有四种操作模式。两种系统均能高效地管理速度,并尽可能减少行车制动器的应用以延长制动器使用寿命。

所有这三款新的 C2 系列机型均采用全时六轮驱动,并且在十字轴和轴间差速器中配备了湿盘式离合器锁。这些锁可以自动在行驶中全比例地应用,同时仅接合必要的锁定量以在恶劣条件下保持牵引力,无需操作员的干预。此外,C2 系列的新功能是全轴湿式制动器。密封的系统可以防止碎屑进入并延长制动器使用寿命。

结构和悬挂系统

全新 C2 系列机型采用经过现场验证的主要结构,确保机器在苛刻应用环境中的长期耐用性。前机架采用箱型截面梁,后机架采用四板式箱型结构以减少压力点。铰接件保持了其耐用的两件式结构,它使用一个通过螺栓连接到耐磨锻造钢管上的铸钢头, 可在机架之间保持紧密、无故障的连接。

三点式油/氮气前悬挂和活动梁后悬挂可以有效吸收运输路面产生的冲击,从而实现安全、高速的行驶。全新设计的卸载车斗由高强度 Brinell HB450 耐磨钢制成,增强了抗冲击和耐磨性能。车斗采用分流设计,能够干净地卸载物料,并尽可能避免运回残余物料。车斗顶部护栏设计可以减少物料溢出到装载区,并且全焊接式前保险杠和全长机腹壳可以提高对机器的保护。

操作员环境

宽敞的双人驾驶室配备了适用于操作员的多向可调式空气悬浮座椅;适用于教练员的全尺寸前向座椅;倾斜/伸缩式方向盘;以及方便易用的环绕式仪表板。多功能彩色显示屏提供适当的操作信息以及来自后视摄像头的视频(如果激活)。

新机型的低流线型发动机罩、居中操作员位置和大面积的玻璃,确保操作员获得卓越的全方位视野。直观、省力的控制装置有助于安全操作并为操作员提供了出色的便利性。

安全性和维修方便性

机器前大灯和转向指示灯(在机器上横向安装)以及安装在高处的 LED 示宽灯有助于改善夜间作业安全。遍布车身的扶手系统、防滑表面和大广角镜(提供加热型)进一步增强了整体安全性。

为了增强安全操作,驾驶室采用了整体式 ROPS/FOPS 结构。电子液压辅助转向系统会在低压下自动启用。停车制动器采用弹簧施压和液压释放设计。外部燃油和电气切断开关易于从机器外部进行操作。

电动式机罩通过驾驶室内的开关升降,提供充足的空间来检修常规维修保养点。散热器(使用长效冷却液)安装在驾驶室后部,便于清洁。驾驶室自身可以倾斜,以便检修变速箱、传动轴和液压部件。驾驶室内的电气维修中心提供电源端口、诊断接头和 Cat 数据链路接头。发动机机油和液压油的超长换油周期以及无需调整的车轮轴承可降低维护成本。

生产率

可选的 Cat 生产测量系统可为驾驶室提供有效负载重量信息,有助于操作员更高效、更准确地工作。集成式系统使用活动梁悬挂装置上的传感器计算有效负载值,并在达到目标重量时显示,这不仅最大限度地提高了有效负载和生产率,同时还减少了过载情况,防止过早磨损。

技术

作为 LINK 技术的一部分,Product Link™ 系统实现了机主与其设备的无线连接,允许机主通过在线 VisionLink® 用户界面访问重要的机器数据,例如位置、工时、燃油用量、怠速时间、事件、诊断代码等,以便进行分析和报告。LINK 信息有助于根据事实做出决策,从而提高效率、降低拥有和运营成本。 

730C2 铰接式卡车

机器技术规格

 725C2730C2730C2 EJ
发动机

Cat C9.3 ACERT™

Cat C13 ACERT

Cat C13 ACERT

净功率,hp(kW)SAE J1349

314 (234)

367 (274)

367 (274)

额定有效负载,短吨(公吨)

26.5 (24)

31 (28)

31 (28)

堆装容量,yd3(m3

19.6 (15)

22.1 (16.9)

22.1 (16.9)

满载总重,lb.(kg)

103,707 (47 040)

114, 034 (51 725)

120, 186 (54 515)

最大前进速度,mph(km/hr)

34 (55)

34 (55)

34 (55)

730C2

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的商标。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

印刷媒体

图像占位符

730C2 铰接式卡车

下载高分辨率图像

图像占位符

730C2 铰接式卡车

下载高分辨率图像

图像占位符

725C2 铰接式卡车

下载高分辨率图像

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo