Cat® CW16 轮胎压路机提供两轮配置和配重选项

Cat® CW16 轮胎压路机提供两轮配置和配重选项

全球发行:2018 年 6 月
发行编号:331PR18

由于设计用于粒状物料和所有类型的沥青混合设计,新型 Cat ®CW16 轮胎(橡胶轮胎)压路机具有压实宽度为 69” (1754 mm) 的标配 9 轮机型,或压实宽度为 84” (2132 mm) 的选配 11 轮机型。CW16 专为在公路、城市街道、县级公路、车道扩建、工业场地、沥青罩面或其他中型作业中实现高效性能而设计。

根据所使用的配重(包括水、沙、钢或组合物),CW16 的工作重量有所不同:基本配置为 11464 磅 (5200 kg),9 轮配置的近似最大重量达 33000 磅 (15000 kg),11 轮配置为 32850 磅 (14900 kg)。可调整工作重量以符合作业要求。每个车轮的重量也各不相同,9 轮机型为 1280 磅 (580 kg) 至 3680 磅 (1 670 kg),11 轮机型为 1060 磅 (480 kg) 至 2975 磅 (1350 kg)。

 摆动式前轮有助于压实整机宽度上的软空隙,而 11 轮配置可提高碎石封层应用的效率。1.25” (32 mm) 的轮胎重叠更可确保表面均匀压实。每个车轮都配有自动调节的刮板,而喷水系统可阻止材料附着在车轮表面。标准椰衣垫可帮助蓄水以保持轮子湿润,并提供保温裙板。

CW16 的增压喷水系统的每个车轮均设计有专用喷嘴。该系统包括一个水泵、三重过滤组件和可调节的间歇性操作装置。三重过滤组件(在加注口设有滤清器)配合水泵和喷嘴设计可防止堵塞。可调节的间歇式喷水模式可以节约用水并减少所需的加注次数,进一步提高了 CW16 的效率。

CW16 提供两款发动机以符合地区排放要求。Cat C3.4B ACERT™ 发动机符合 U.S. EPA Tier 4 最终版/EU Stage IV 标准,Cat C4.4 符合与 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA/China NR III 等效的标准。省油模式与独有的自动速度控制系统相结合,可节省燃油、降低噪音级别和提供平稳过渡以实现最佳的沥青层质量。这两款发动机的额定功率均为 101.9 马力 (75 kW)。

CW16 的两速静液压推进系统采用电子控制方式,旨在提供高达 12 mph (19 km/hr) 的工地机动性和速度。该推进系统自动在速度范围间切换,其滑行功能也可减少油耗。轮胎可选择 12 层 7.5 x 15 子午线轮胎或 14 层 7.5 x 15 斜交帘布层轮胎。

CW16 可为操作员提供开阔的视野、新设计的控制台效果以及机器的标准旋转操作台。LCD 显示屏和按钮式机器控制装置能够简化操作,营造全面舒适的操作环境。可提供 ROPS 顶篷或遮阳顶篷。

 标准的 500 小时发动机机油换油周期既减少了日常维护时间,又降低了总体运营成本。即使在高温下,CW16 的大容量液压和发动机冷却系统也可让部件保持在最佳温度,从而延长液压泵和马达等重要部件的使用寿命。 

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2018 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo