Cat® D5R 将久经考验的部件与先进的技术相结合

Cat® D5R 将久经考验的部件与先进的技术相结合

面向非洲、中东、独联体、大中华区、印度、印度尼西亚和东南亚发布:2014 年 1 月
发布编号:470PR13

Cat® D5R 继承了一个世纪以来的优良传统,Caterpillar 正是凭借这些传统在履带式推土机的设计和制造方面建立了世界领先地位。这款新型号将经过实地验证的 Cat 部件的耐用性和可靠性与技术优势相结合,提高了燃油效率、操作员便利性和产量,降低了运营成本。D5R 的坚固结构、高架链轮底盘系统、差速转向系统、负载感应液压装置和集成式动力传动系可以确保在多种应用场合中实现最佳性能,这些应用场合包括推土、精细平整、裂土、土地清理、回填和垃圾填埋作业。

卓越的动力传动系
D5R 采用的 Cat C6.6 发动机具有高达 120 kW(161 hp)的最大净功率,符合等效的非现行欧 IIIA(美国 EPA Tier 3)排放标准。电子控制装置会随着海拔、温度和燃油质量的不同而持续调整燃油输送,从而确保在任何作业现场中都能够实现平稳、省油的性能。新型的铝质薄壁散热器可以在环境温度较高时有效地冷却发动机,并提供优异的抗腐蚀性和耐磨性。

D5R 的 3F/3R 行星动力换档变速箱中的离合器采用了 Caterpillar 设计的油冷式摩擦片,这种特制的摩擦片能够在恶劣的应用环境中承受较高的应力,还能够有效地散热,从而延长了使用寿命。电子离合器压力控制系统可以调节离合器接合并防止部件承受过多的扭矩负载,从而可在行驶中改变方向和速度。

差速转向系统在机器转弯时同时为两条履带维持动力,使操作员能够操纵并保持较大的铲刃负载以提高生产率。当执行横坡作业、开垦梯田以及进行阶梯式开采时,该系统也具有很大的优势,可以让操作员轻松保持直线行驶。为实现操作员便利性,单操纵杆转向操作柄集成了变速箱控制装置,可控制方向和档位范围功能。

结构和液压系统
D5R 的设计以一个极为坚固的主机架为基础,该主机架善于抵抗冲击负载和扭力。大直径的枢轴通过螺栓固定在主机架上并与一根销装平衡杆配合工作,以使箱形截面履带机架能够独立摆动,这样不但能够保持精确对中,而且无需使用斜撑杆即可稳固地接地。

D5R 具有两种底盘系统配置:XL 的履带位置更靠近机器前部,适用于一般负荷和精细平整应用;LGP 使用更长的履带机架、更宽的轨距和更宽的履带板,可以在松软的地面条件下提供最大的浮力。这两种配置都采用了密封加润滑的履带链以防止内部履带销和衬套表面受到磨损,大幅延长了链条的使用寿命并降低了成本。

D5R 可使用多种铲刃来执行土方搬运(半通用型)、成形、摊铺和浇注(动力/角度/倾斜)等作业,这些铲刃都采用了优质钢和箱形截面设计。重载刮土板结构以及淬硬的铲刃和端刃实现了最高的强度和耐用性。容量介于 3.16 到 4.28 m³(4.1 到 5.6 yd³)之间。可使用刚性牵引杆或三齿杆固定平行连杆裂土器。

D5R 的作业机具由它强大的负载感应机具液压系统精确控制。该系统具有一个高效的可变排量泵,可以在最大压力为 27500 kPa(3989 psi)的情况下提供高达 132.5 L/min(35 gpm)的流量。大容量的机油冷却器可维持最佳油温,精细微米级过滤可保持液体清洁,这种组合能够保护液压油并确保实现较长的部件使用寿命。省力的电子液压操纵杆可控制铲刃和裂土器,提高了操作员的舒适性。

操作员舒适性、便利性、安全性
D5R 可以配备开放式防滚翻保护结构顶篷或封闭式空调驾驶室,这两种配置都采用了 Cat 舒适系列座椅。仪表和警告灯在各种照明条件下都清晰易读,Cat 监控系统显示器可提供相关的操作和服务信息。作业机具锁止开关可防止液压系统的意外操作。

使用油门摇臂开关,操作员可以即时选择高怠速或低怠速,或者通过将 D5R 的减速器按到所需的速度,然后使用此开关设定该速度来选择中间转速。激活自动降档开关后,将允许变速箱在机器减速时自动降档。双向/自动换档开关允许预设在改变方向时的前进/后退速度。

维修方便性
Caterpillar 履带式推土机采用了模块化部件,便于对日常维护点进行检修,因此提高了维修保养方便性。这种设计还有助于及时、精确地诊断故障。机器运行状况由 D5R 的定期油液采样 S•O•SSM 采样口提供支持,可透过这些采样口收集循环液体样本并进行分析,以便及早找出潜在问题,从而节省大笔的维修和停机时间费用。

出厂时安装了(也可以轻松改装)可以在很多地区使用的选装卫星或 GSM 蜂窝 Product Link™ 系统,该系统可远程访问机器参数,例如位置、机器工作时间、油耗、记录的维修代码以及安全警报。

D5R 的卓越设计和构造确保了主要结构的完整性,因此可以对主要部件进行多次翻修。通常可以使用优质的 Cat 再制造零件,以经济实惠的方式让主要部件焕然一新。此外,客户可以借助全球 Cat 代理商网络的专家支持来确保自己对 D5R 的投资保持最佳的长期价值。

机器技术规格


发动机

Cat C6.6 ACERT™

最大净功率,kW(hp)
(ISO 9249/SAE J1349)

120 (161)
工作重量 kg(lb)  16 668 (36,747)
铲刀容量  
SU 铲,m³(yd³) 4.28 (5.6)
 角铲,m³(yd³) 3.18 (4.2)
VPAT 3.16 (4.1)

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo