Cat® 336D2 引入多项技术改进以便为客户创造更多价值

Cat® 336D2 引入多项技术改进以便为客户创造更多价值

全球发布:2013 年 10 月
发布编号:464PR13

新型 Cat® 336D2(系列 2)是一款功能强大、生产率极高的 36 吨级机器,在其前身 336D 的坚实设计基础上增加了多项技术改进。336D2 仍以可靠性和耐用性为基础,并且改进了燃油系统以增强可靠性和降低油耗,为客户带来更多价值 — 所有这一切均有助于降低运营成本。此外,再加上增强的液压系统、操作员方便性和安全性、简化的日常维护以及通过一系列 Cat 作业机具实现的多功能性,您将拥有一台高生产率、高燃油经济性的机器,因此可以轻松应对许多苛刻的重型建筑项目。

336D2 采用的 Cat C9 ACERT™ 发动机符合相当于美国 EPA Tier 2 标准的排放标准。(如果需要,也可提供相当于 Tier 3 标准的套件)。C9 发动机采用精确的电子燃油和空气管理,确保在所有工作条件下均能获得最佳的性能和出色的燃油经济性。该发动机以 1700 rpm 的恒定速度运行,进一步提高了燃油经济性并降低了噪音水平,而不会影响机器的生产。336D2 采用全新的三级燃油滤清系统,能够有效去除劣质燃油中包含的有害污染物,从而增加机器的正常运行时间并延长燃油系统部件的使用寿命。

液压系统
液压系统采用新型电动压力传感器,可在轻负载或无负载的情况下降低泵的液压流量,因此有助于节省燃油。发动机和机器的电子控制模块以集成方式工作,能够随时随地输出最佳的功率。 

336D2 的最大压力为 35 MPa,最大油流为 2 x 265 L/min,可为挖掘作业、提升作业以及液压驱动的重型作业工具提供出色的液压动力。先导型液压系统不仅操作省力,而且还有助于精确控制,确保实现最佳的机器效率。

结构
336D2 的主机架、车身、履带机架和前连杆拥有坚固的结构。为了让客户在装备 336D2 时可以针对具体应用最大限度地提高产量,Cat 提供了标准和加长底盘,以及两种动臂和五种斗杆供客户选择(供应情况取决于地区)。336D2 可以配备伸展范围达 6.5 米的动臂以及三种斗杆之一:2.8 米、3.2 米和 3.9 米。6.18 米的大斗量挖掘动臂有两种斗杆选择:2.15 米和 2.55 米。

所有前连杆均采用高强度钢材和箱型截面结构,内设隔板,可以在最艰苦的应用中实现更高的耐用性和更长的使用寿命。另外,连杆还配备了高强度、大直径、耐磨损的枢轴,方便维护。

多功能的 336D2 可以与众多销接式或连接器式铲斗和作业工具配合使用,从而在各种作业环境下实现最佳的性能和耐用性。铲斗拥有精确的几何构造,方便装载,因此能够缩短挖掘周期、提高产量和减少油耗。作业工具选项(视地区而定)包括液压锤、抓斗、液压剪、多功能处理器、压实机和裂土器。Cat 连接器可让操作员快速地更换作业工具和切换作业任务,从而优化机器利用率。

操作员环境、维修方便性
操作台采用人性化设计,宽敞、安静且舒适。它配备了易于阅读的显示器、省力的操纵手柄控制装置、温调功能,确保实现最优的操作舒适性。标配的悬浮座椅可以根据不同身材的操作员进行调整,以提升操作员的舒适度和工作效率。
宽大的车窗提供全方位的视野,提升了作业现场的安全性。驾驶室的粘性橡胶底座可减轻传导到操作台的振动和噪声,进一步提升了操作员的舒适度和生产率。

336D2 让维修人员站在地面即可检修大多数维修保养点,包括滤清器、散热器、空对空后冷器等等。动臂上的中央润滑点便于润滑前连杆,而 S•O•S™(定期油样分析)端口可以确保从发动机、液压和冷却系统的循环液体中提取高质量的样本。便利的液压测试口有助于安全准确地检查系统压力。

如需了解更多信息以及查找您附近的代理商,请访问 www.cat.com

机器技术规格

发动机
Cat C9

额定净功率

201 kW(270 hp)
最小工作重量
34489 kg
最大工作重量 37086 kg

主安全阀压力

35 MPa

最大液压油流量

2 x 265 L/min 
最大挖掘深度 * 8090 mm 
最大水平伸展距离* 11640 mm 
铲斗容量范围 1.88-2.12 m³
牵引杆拉力 300.5 kN 
最高行驶速度 4.85 km/h
燃油箱容量 620 L 
标准履带长度 4590 mm 
加长履带长度 5020 mm 
机尾回转半径 3500 mm 
* 配备 3.9 m 斗杆的动臂  

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

欧洲、非洲、中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo