Cat® TH306D 农用搬运机结构紧凑,机动性好,动力强大,便于操作员操作。

全球发布(日本除外):2017 年 1 月  
发布编号:6PR17

此紧凑型 TH306D 是 Cat® 农用搬运机系列的新增产品,专门设计用于需要高机动性机器的农场作业,这类机器能轻松地置于小型建筑或牲畜棚内,并且还具有传统伸缩臂式装卸机的出色动力和提升能力。新款 TH306D 能够承担一系列任务,例如装载卡车、移动谷物、堆叠成捆物料和农场维护等,而且具有静液压变速箱、强大的液压系统、无与伦比的驾乘舒适性、维修保养方便性,以及独一无二的自适应 Caterpillar 纵向稳定性指示器。

TH306D 的机架尺寸紧凑,转弯半径小,在拥挤空间内具有出色的灵活性,其负载搬运能力强大,提升高度为  5800 mm(19'),最大前伸距离为  2800 mm(10.1'),额定负载能力为 2800 Kg(6173 磅),这使得新机型可承担最艰巨的作业。TH306D 能够操纵一系列工装机具,在基础技术规格中增添多功能性,可操纵的工装机具包括货盘叉、木料叉、草捆搬运机、肥料叉以及各种铲斗。

经过优化的 Z 型连杆可确保出色的连接器旋转和速度,非常适用于铲斗工作,并且标准手动连接器或可选装的液压连接器均具有 Cat IT 接口,使工装机具更换变得轻松快捷。此外,标准辅助液压回路的管线已连接到驱动的工装机具的动臂头。TH306D 的液压系统还使用油缸缓冲技术,缓解伸缩式动臂节段的影响。

为 TH306D 提供动力的是燃油高效型 3.6 升、四缸发动机,可产生 74.4 kW(100 总马力),符合欧盟 Stage IV 和美国 EPA Tier 4 Final 排放标准或 Stage IIIA 和 Tier 3 等效排放标准,适用于对排放限制较松的地区或无排放限制的地区。除了简单的定期重新加注 DEF(柴油机尾气处理液)之外,DOC/SCR 系统不需要任何维护保养。新机型的静液压变速箱提供了两个可在行进时选择的前进/后退范围,旨在提供平稳强大的性能;无论是使用前置工装机具还是牵引沉重负荷,表现都非常优秀。四轮驱动的 TH306D 将重负荷轮轴与行星减速轮毂、前部限滑差速器配合使用。此外,种类繁多的轮胎允许针对应用场合定制 TH306D,从而实现最佳性能和最长轮胎使用寿命。

TH306D 采用经久耐用的齿轮泵液压系统,可以为所有动臂功能提供快速响应。自适应纵向稳定性指示器系统具有被动模式,在机器挂档且停车制动器位于断开位置时,使液压系统可以继续正常运转,而无需停止。此智能功能使操作员无需按下越控装置开关或倒退离开物料,即可重新执行液压功能。

操作员环境

TH306D 的操作台针对舒适度和便利性进行精心设计,驾驶室内的噪声级达到安静的 75dB(A)。 为了实现最佳便利性,多功能操纵杆整合了变速箱控制装置和辅助液压功能的控制装置。无论是什么样的天气,强大的温控系统都会使驾驶室温度维持在舒适的水平。TH306D 的低动臂枢轴点和加高型驾驶室扩大了视野范围。可用的后视摄像头和外围传感器进一步提高操作员对作业现场的感知能力。

可用的高级 显示系统使操作员可随时查看新增信息,其中包括负载 图表、保养计划和后视摄像头图像。通过显示屏,还可设置液压响应级别、驱动模式和反转风扇时间间隔。当选择不同工装机具时,该显示屏会自动显示相应的负载图表。此外,可编程代码提供了防盗功能。

为提高操作员舒适性,可用的智能动臂悬挂功能在由操纵杆开关激活后,可确保动臂自动遵循地面轮廓,从而防止工装机具刮擦到地面,这一切只要按下该开关即可实现。此功能也对可用的行驶控制系统起到补充作用。当 TH306D 在崎岖地形上以 5 km/h(3 mph)和更高速度行进时,行驶控制系统可降低动臂移动。

维护和技术

要简化常规维护保养,可以通过显示屏进行诊断检查。操作员站在地面上即可接触到常规维护项目,例如加注口、清洗液瓶和空气滤清器,并且发动机的纵向布局和大型机罩便于轻松检修发动机、冷却套件和液压部件。滤清器垂直安装,有助于实现无泄漏更换,其微米等级的评级可确保防止最小颗粒污染物。

TH306D 的大型冷却套件设计用于满足农业行业的需要。液压驱动、可按需反转的风扇能够帮助垂直放置的冷却芯片保持无碎屑,并且经过编程设定,可按照最佳时间间隔进行运转。因此,机器可在所有环境温度下高效、可靠地工作。

可选装的 Product Link™ 系统等 LINK 技术实现了机主与其设备的无线连接,允许机主通过在线 VisionLink® 用户界面访问重要的机器数据,例如位置、工时、燃油用量、怠速时间、事件、诊断代码等,以便进行分析和报告。LINK 信息有助于根据事实做出决策,从而提高效率、降低拥有成本和运营成本。

 

TH306D 技术规格

   

发动机

TDC3.6 L4

总功率

74.4 kW(100 hp)

含铲叉的工作重量

6168 kg(13598 lb)

额定负载能力

2800 kg(6173 lb)

最大提升高度

5800 mm(19')

位于最大 提升高度时的能力

2500 kg(5512 lb)

最大 前伸距离

3100 mm(10.1')

最大 行驶速度

20 km/h(12.4 mph)

轮胎外侧转弯半径

3700 mm(12.1')

最大速度 前进&后退

32 km/h(19.9 mph)

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,但我们还是敬请编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2017 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo