Cat TH3510D 伸缩臂式装卸机采用紧凑式设计、新型发动机、四轮驱动、双轴制动器以及灵活易用的操作台

CAT® TH3510D 伸缩臂式装卸机采用紧凑式设计、新型发动机、四轮驱动、双轴制动器以及灵活易用的操作台

面向北美、拉美、欧洲、非洲、中东、独联体、澳大利亚和新西兰发布:2016 年 4 月  
发布编号:28PR16

新型 Cat® TH3510D 伸缩臂式装卸机具有 3500 kg(7716 lb.)的额定负载能力和 9800 mm(32') 的最大提升高度,它采用紧凑式设计,可以实现最佳的作业现场机动性,并且配有三段式液压动臂和较低的枢轴销底座,确保提供最佳的全方位视野。新机型将经过现场验证的 Cat 传动系部件与简单高效的齿轮泵液压系统相结合,能够在维持低运营成本的同时提供长久的耐用性和可靠的性能。

TH3510D 采用省油的新型 Cat C3.4B 柴油发动机,额定功率为 100 hp(75 kW),符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准。在对排放管制较为宽松或无管制的国家/地区,我们提供符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准的 Cat C4.4 ACERT™ 发动机。

Cat 四速动力换档变速箱可同时驱动两个 TH3510D 车轴,提供全时四轮驱动,确保在各种条件下提供出色的牵引力。前轴中的限滑差速器可在湿滑路况下进一步辅助牵引。机器采用油浸双轴盘式制动器,并且停车制动器可与前部制动器协同工作。制动系统能够在最恶劣的工况下提供安全无忧的性能。

TH3510D 操作台采用简易性和耐用性设计,只需一个带有 F-N-R 档位的操纵杆即可控制所有液压功能,使驾驶和动臂功能能够同时进行。开关按功能分组布置,新型仪表板和仪表使对机器性能的监视变得一目了然。选装的高级显示监视器可提供负载图表,以及来自后视摄像头的视频(如果激活),并且 可用于设定操作员的首选设置和执行诊断检查。全面采用的平面玻璃简化了车窗的更换,而地板可以用软管进行快速清洁。

为了增强多功能性,TH3510D 配有标准型 Cat 集成机具架(IT,Integrated Tool)快速连接器,可兼容全系列 Cat 伸缩臂式装卸机。我们还提供选装的液压连接器。TH3510D 的其他选装件包括倒车传感器、负载称重系统以及负载管理指示器系统(LMIS, Load Management Indicator System)(根据各地区的需求情况予以提供)。

TH3510D 易于维修保养,所有常规维修保养点均靠近地面,并且日常维护保养仅限于液位检查和绕行检查,因此减少了 TH3510D 的总拥有成本。

 

TH3510D

机器技术规格

   

稳定性标准

EN 1459:1998 附录 B

动臂段数

3

发动机  

总功率,hp(kW)

符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 排放标准

Cat C3.4B

100/55

发动机

总功率,hp(kW)

符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准

Cat 4.4. ACERT

100/55

工作重量,kg(lbs)

 9149 (20170)

额定承载能力,kg(lbs)

3500 (7716)

最大提升高度,mm(')

9800 (32)

最大高度时的承载能力,kg(lbs)

800 (1763)

最大伸展距离,mm(')

6600 (21.6)

最大伸展距离时的承载能力,kg(lbs)

500 (1102)

机器长度,mm(')

5272 (17.2)

机器宽度,mm(')

2382 (7.8)

机器高度,mm(')

2475 (8.1)

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_M@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo