Caterpillar 摊铺机产品系列新增新型 B 系列多用途压实机

Caterpillar 摊铺机产品系列新增新型 B 系列多用途压实机

全球发布:2013 年 11 月
发布编号:522PR13

客户希望 Cat® 铺路产品在性能、生产率、舒适度、安全性和维修保养方便性方面继续再创新高。该公司的新型 B 系列多用途压实机满足了客户的这些期望。

新型 CB22B、CB24B、CB24B XT、CB32B、CB34B、CB34B XW、CC24B 和 CC34B 进行了多项重要改进,可以让压实机实现前所未有的压实效率。如此多的型号提供了优异的多功能性,从而在 1.8 mt 到 5 mt 的尺寸级别中保持竞争力。典型应用包括街道、自行车车道、庭院、道路修补、停车场、车道、城镇中心以及路肩作业。

亮点包括简单的操作环境以及直观的控制装置和便于查看的 LCD 显示屏。更开阔的视野、更大的碾轮直径、多频率振动系统以及适用于某些机型的选装配重实现了出色的压路性能。喷水系统依然非常可靠,大容量水箱可以一次性持续工作长达 12 小时。在斜坡上行驶时,发动机可提供澎湃的动力,还能够在省油模式下运行以减少油耗并降低噪声级。这一新系列的多用途压实机专门为租赁市场而设计,不但提供了简单的操作、耐用的部件、宽敞的腿部活动空间,而且发动机的燃油效率高,有助于降低总运营成本。

关键特性和优点 

操作简单
操作环境提供更佳的舒适度和更出色的视野。窄型机架设计和仿形发动机罩,让操作员可以无障碍地看到碾轮边缘和机器前部。新型机架设计还具有合理布局的把手和低矮的平台高度,易于进出。直观的控制面板采用背光 LCD 显示屏和带明亮 LED 灯的封闭式开关,以便在各种操作条件下轻松识别。为了便于运输或通过低矮的架空障碍物,无需使用任何工具即可将 ROPS 和顶篷选件降低。

出色的压路性能
振动系统具有多种振动频率和单一振幅,可提供更低的噪声级且适用于各种作业现场。更大的碾轮直径可实现平稳、高效的压实,CC24B 和 CC34B 型号上的无花纹后轮胎可以提供“揉捏”操作,从而产生紧致的摊铺表面。50 mm(2")的碾轮偏移能力,提升了机器在路边和障碍物附近的控制能力,同时提供更大的覆盖范围。配重选件提高了灵活性和压实性能。

最佳的喷水系统
喷水系统采用单个水箱,喷水模式灵活可变,同时具有易于维修保养以及三重过滤的优点,可确保性能可靠。

大容量水箱可以一次性持续工作 12 小时,并配有一个低水位指示器,提高了便利性。单个排水口和防冻选件不但简化了维修,还可以为存放在寒冷天气环境中的闲置机器提供保护。

更优的动力
新型 B 系列多用途压实机配有 C1.5 和 C2.2 发动机。涡轮增压式 C1.5 型发动机(仅在北美地区销售)符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。在全球的其他地区,这些发动机符合相当于美国 EPA Tier 4 Interim 和欧 IIIA 的排放标准(注意:欧 IIIB 排放标准不适用于此额定功率级别)。这些发动机具有多种速度设置和省油模式,提高了燃油效率,降低了噪声级。

专为租赁而设计
这些新的机型专门为租赁市场而设计。它们拥有直观的控制面板和宽敞的平台,能够为各种身材的操作员带来良好的舒适度。部件坚固耐用,发动机燃油效率高,能够最大程度地延长作业时间和降低生命周期内的运营成本,同时 Product Link 功能可实现密切监控,随时告诉所有者机器的位置和维修需求。

图像 1

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

新闻稿联系人

Cat 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求 www.cat.com/requestCatinfo