Caterpillar 宣布推出新的小型井下矿用卡车

Caterpillar 宣布推出新的小型井下矿用卡车

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:471PR16

Caterpillar 为其硬岩采矿产品系列增添了新型 AD22 井下矿用卡车。这款有效负载达 22.0 公吨(24.2 顿)的铰接式卸载卡车是 Cat® 产品系列中外形最为小巧的一款,却拥有与久经考验的大型卡车同样出色的高效性和耐用性。它具有作业范围小、机动灵活的特点,提高了此类卡车在各种采矿应用中的生产率。

AD22 充分利用了成熟可靠的 Cat 部件,例如 C11 ACERT™ 柴油发动机。持久耐用的发动机总功率高达 242 kW(325 hp),具有优异的斜坡行驶速度。这款新型卡车与许多 Cat 机器采用相同的主要部件,有助于确保零件供应充分,并降低库存成本。 

宽大的车斗设计使得装载过程变得更快速、更简单。多种卸载车斗尺寸,优化了此类卡车的各种采矿应用。

AD22 的控制装置和仪表还采用了 Caterpillar 人机工程学设计,有助于操作员高效工作。清晰易读的全彩色 LCD 显示屏用于显示机器状态。

新型卡车配备敞开式驾驶室,也可以选配封闭式驾驶室。两种驾驶室均通过了防滚翻保护结构/防落物保护结构认证。大幅弯曲的甲板设计使操作员对卡车前方周围具有良好的视野,LCD 屏幕显示倒车时的后视摄像头画面。

AD22 在 MINExpo 2016 展览会上隆重亮相,经过严格的现场测试之后计划于 2017 年中旬上市。届时将会发布详细信息和技术规格。有关 Cat 井下矿用卡车的信息,请参观 Caterpillar 在 MINExpo 2016 上的展览,还可以联系当地 Cat 代理商或登录网站 www.cat.com/mining

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo