省油的 Cat® M315D2 和 M317D2 轮式挖掘机符合中国 III 级非道路车辆排放标准,并且耐用性更长久,维护非常轻松

省油的 Cat® M315D2 和 M317D2 轮式挖掘机符合中国 III 级非道路车辆排放标准,并且耐用性更长久,维护非常轻松

面向中国发布:2015 年 9 月
发布编号:294PR15

Cat® M315D2 和 M317D2 轮式挖掘机因其可靠的性能、长久的耐用性、多功能性、燃油效率以及低运营成本而在全球享有盛誉。最近的工程改造又为这些品质锦上添花,其中包括对发动机的改进以及新增一些新功能,使得这些型号更适合中国市场。

发动机改进

新的 Cat C4.4 ACERT™ 发动机符合中国 III 级非道路车辆排放标准,同时可在工作与行驶应用场合中提供与先前发动机相同的动力和燃油经济性。凭着设计用于管理全球燃油质量的增强型燃油系统,新发动机还提高了可靠性。燃油粗滤器/油水分离器配备了燃油含水开关,可指示油水分离器何时需要排放,从而最大限度地降低燃油系统污染的风险。新增燃油细滤器,进一步提高了过滤能力。

灵活性和多功能性  

Cat 轮式挖掘机具备多功能特性,能够在准备好的表面或非公路的野外环境工作,可在工作地点之间独立地高速行驶(最高速度为 37 kph),降低行驶时间运输成本。M315D2 安装在底盘系统的新型铲斗起落架增强了该装置的道路行驶特性,并且两种型号的新型钢制防护板在行驶期间均能够提供额外的保护。新的型号还可充当在工地上移动材料的多用途机器。

每个型号均有两个斗杆选件可供选择,整体式动臂在所有条件下均可轻松操作,无论在对卡车进行装载,在机器附近面对着铲刀工作,还是在需要最大挖掘深度和伸展长度的情况下,用户都能轻松操作动臂。可变可调(VA,Variable Adjustable)动臂设计用于改善右侧视野和道路行驶平衡性。在狭窄的范围内作业或者起吊重型负载时,VA 动臂能够提供最佳的灵活性。对于推土能力,新的型号都配备有径向铲刀,并且所提供的支腿可提高稳定性。

Cat 附件经过专门的设计,可与挖掘机无缝集成,并且都能与 Cat 机器完美地配合工作。新型轮式挖掘机提供有各种附件,例如快速连接器、专用铲斗、液压锤、多功能抓斗、振动平板夯、液压剪等等,让您随时执行各种不同的作业。

操作员舒适度

M315D2 和 M317D2 的操作台宽敞舒适,提供座位选择(包括加热座垫和重量自动调整)、标准的自动空调、低噪声级别以及便于操作的符合人体工程学的控制布局。大面积玻璃提供最佳的视野,照明套件在所有时候都能使工作安全地进行。驾驶室可方便地进入,精心布设的扶手在任何时候都能实现三点接触。所有行走表面和所有踏板上的防滑板减少滑倒的危险。 

维修保养方便性和技术

Cat 轮式挖掘机的维护十分方便快捷。所有日常维护工作均可从地面完成,增强了安全性,而且维护点的布置相对集中且易于进入,缩短了维修时间和停机时间。

M315D2 和 M317D2 配备有 Cat Product Link™ 系统,它与机器系统深度集成,提供及时、有用的信息,协助有效管理设备资产和相关成本开支。通过强大、基于 Web 的 VisionLink® 应用程序,远程监控允许访问数据,例如位置、安全警报、燃油燃烧、怠速时间与工作时间以及诊断和事件代码。

了解设备所在的位置、它在从事的工作、它的工作方式及其常规的运行状况,让机器所有者可以提高他们操作的整体效率,同时降低运营成本。 

M315D2 & M317D2 技术规格

发动机

Cat C4.4 ACERT

Cat C4.4 ACERT

净功率 ISO14396(hp/kW)

147/108

147/108

工作质量(kg)

13500 至 15200 kg

15300 至 17500 kg

最大挖掘深度(mm)

5,300

6,090

典型的铲斗容量(m³)

0.6 m³

0.8 m³

最高速度(kph)       

37

34

                        # # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

 

 

 

 

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表
美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com
 

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

 

读者请求

 

www.cat.com/requestCatinfo