新型 Cat® 336D2 XE/D2 L XE 液压挖掘机采用省油设计

面向南美、中国、亚太地区(不包括澳大利亚、新西兰、韩国、日本和土耳其)发布 :2015 年 2 月
发布编号:64PR15

Caterpillar 荣幸地宣布,新型 336D2 XE 混合动力液压挖掘机现已隆重上市。 它是该类别挖掘机的首款机器,可将燃油成本降低多达 25%。对于既希望拥有标准型 336D2 机器的动力和生产率,又希望显著降低拥有和运营成本的客户来说,336D2 XE 无疑是理想之选。 

336D2 XE(极致高效)使用了多种不同的技术来实现低油耗。它采用发动机功率管理技术并通过 Cat® 电子标准化可编程(ESP,Electronic Standardized Programmable)液压泵来节约燃油;使用液压流量限制管理技术并通过受专利保护的 Cat 自适应控制系统(ACS,Adaptive Control System)阀来优化性能;并通过液压混合动力回转系统来重复利用能量。液压混合动力回转系统可以获取回转制动能量并存储在氮气增压液压蓄能器中,然后在回转加速过程中释放能量。独特的 ACS 阀可无缝控制机具运动,因此操作员能够在任意应用环境中作出省力、精确的控制。 

XE 配备的 208-kW(278 马力)Cat C9 ACERT™ 发动机具有较低的转速,为 XE 带来了额外的燃油节省。此外,自动发动机转速控制功能可以在无负载或轻负载条件下自动降低发动机转速,进一步减少了燃油消耗。XE 液压挖掘机的另一种降低拥有和运营成本的方法是在省油模式下运行,而且挖掘力和提升能力不受影响。 高效的燃油滤清系统可以防止发动机受到劣质燃油的损害,而电动注油泵消除了滤清器预充问题,因此降低了燃油受到污染源污染的风险。C9 ACERT 发动机符合等效于美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II/中国 Tier 2 的排放标准,并且可以使用符合 ASTM 6751 标准的 B20 生物燃油混合燃料。 

液压系统效率

与标准型 336D2 相比,混合动力型中使用的 ESP 泵拥有更大的排量,使得这种新泵可以在较低的转速下产生 336D2 所具备的液压流量和压力。受专利保护的 ACS 阀可以提供精确的控制,是液压系统的核心部件,它优化了泵输出。

另外,XE 还在动臂下降和斗杆缩回回路中使用了液压油再生阀,可将油缸中排出的液压油直接输送到油缸的另一侧,因此减少了主泵所需的油量,节省了燃油,并减少了系统发热。为了增加操作员舒适性和降低机器上的冲击负载,动臂油缸的杆端和斗杆油缸的两端均使用了行程末端缓冲器。

先进特性

XE 在灵活可调的控制台中采用了省力的操纵手柄控制装置,并且可显示 42 种语言的全彩 LED 监视器让操作员能够随时了解重要的操作信息。驾驶室经过精心设计,提供诸多便利的特性,例如利用经过过滤的空气为驾驶室加压、可提供卓越视野的大型车窗等等,为操作员提供了一个宽敞、安静且舒适的环境。

重负荷型主结构确保了 XE 具备长久的耐用性。主机架和 X 形箱形截面车斗具有极佳的抗扭曲能力,并且标准型和加长型(336D2 L XE)机器中都配备了压制成形的履带滚轮机架,可为底盘系统提供坚实的基础。另外,履带链、履带滚轮、托链轮和惰轮均已密封且保持润滑,进一步确保了底盘系统的长期使用寿命。

前连杆的构造旨在延长使用寿命,这一可选的配置允许根据具体的任务来定制机器。Cat 提供重负荷伸展动臂和大斗量动臂,并且提供了伸展斗杆、重负荷伸展斗杆和大斗量斗杆以供客户挑选。挖掘深度可达 8210 mm(26'11")。可选择多种 Cat 铲斗和作业机具来增加机器的多功能性,包括压实机、抓斗、多功能处理器、裂土器、碎石机、粉碎机、液压锤和液压剪。

卓越的维修保养方便性是机器设计的核心,例如维修保养点从地面即可触及,免维护的蓄电池(带切断开关),安装在动臂上的润滑点可将润滑脂传送到前连杆上难以接近的位置。散热器和机油冷却器并排放置,便于清洁,燃油滤清器和机油滤清器采用旋压式设计,同时压力检查口和油样提取口位于触手可及的位置。为了提高安全性,冷却风扇封装在护罩内,同时在上部结构表面使用了防滑板。

为了协助客户管理 336D2 XE 以获得最高的投资回报,Cat Connect 提供了 LINK、GRADE 和 DETECT 技术。VisionLink® 允许无线访问机器操作数据(例如机器位置、工作时间、闲置时间、燃油用量、生产率和诊断故障代码),以优化机器性能。AccuGrade 提供实时挖方和填方信息,以帮助操作员更快、更准确地达到适当的坡度。DETECT 技术使用了后视摄像头和对象检测报警,从而增强了操作员对机器周围的感知能力。

Machine Specifications

Engine  Cat C9 ACERT
Net power, kW (hp)  208 (278)
Operating weight, kg (lb)   35600 (78,500)
Max. dig depth, mm (ft)  8210 (26.9)
Hydraulic flow, L/m (gpm)  530 (140)
Max. pressure, kPa (psi)   35000 (5,076)

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家(地区)的注册商标。

©2015 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo

 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
 
 
 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
继承图片
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
继承图片