新型 Cat® 345 Gc 挖掘机,旨在实现出色的燃油效率、低运营成本、操作员产能、安全性和多功能性

新型 Cat® 345 Gc 挖掘机,旨在实现出色的燃油效率、低运营成本、操作员产能、安全性和多功能性

面向中国发布:2018 年 11 月
发布编号:590PR18

全新的新一代 Cat® 345 GC 挖掘机经过精心设计,在性能、可靠性和低成本运营方面实现了平衡。与 349D2 相比,该挖掘机的燃油效率(立方码/吨每单位燃油)提高多达 25%,而运营成本降低多达 30%。此外,新机型还结合了诸多重大工程改进,确保提供卓越的安全性和操作员便利性。

燃油效率

345 GC 的燃油效率主要得益于电子控制的主泵和阀门,以确保每单位燃油完成更多的工作。此外,两种工作模式有助于您更积极地管理燃油消耗:智能模式可以根据作业需求的变化自动匹配发动机转速和液压动力,从而获得最高的燃油效率;动力模式可在卡车装载、挖渠等苛刻应用中提供最高的产能。

更低的维护成本

保养周期更长,并且集中布置的滤清器易于维护,使得成本大大降低。液压、空气 和燃油滤清器具有更长的使用寿命:燃油滤清器的保养周期从 500 小时延长到 1000 小时,液压回油滤清器的维修间隔从 2000 小时延长到 3000 小时。

高产能技术

由于采用了远程信息处理技术,345 GC 的整体效率得以进一步提高。作为 345 GC 的车载远程信息处理系统,Product Link™ 可以自动、准确地收集机器信息,其中包括位置、工时、燃油用量、怠速时间、维护警报、诊断代码和机器运行状况 — 所有这些都可以通过网络和移动应用程序在线查看。VisionLink® 允许您在线访问 Product Link 数据并做出明智的决策,从而帮助提高产能、降低成本、简化维护工作以及提高作业现场的安全和安防。此外,通过订购包括蜂窝或卫星(或两者)报告功能的选件,您还可以配置远程信息处理数据,使其满足您的具体需求。

操作员效率

345 GC 的驾驶室环境可以减少操作员的工作量。所有控制装置都布置在操作员的面前,因此操作员无需在座位上扭动身体即可轻松操作。经过 ISO 认证的隔音 ROPS 驾驶室进行了密封和增压;使用大面积的玻璃,增强了操作员对机器四周的视野。驾驶室前角部的支柱较窄,进一步增强了前方视野。标准后视摄像头扩大了操作员对机器后方的视野。

大多数机器设置均通过高分辨率的 203 mm 触摸屏监视器控制,并且拨轮盘和快捷键位于右侧控制台上,方便操作。此外,操纵手柄功能还可以通过监视器进行定制以符合操作员的习惯,包括操作模式和响应速度。所有使用偏好都可按 操作员 ID 进行保存,可在操作员登录时恢复偏好设置。

345 GC 使用免钥匙按钮起动发动机,提高了安全性,它要求通过可选的蓝牙遥控钥匙或智能手机应用程序手动输入操作员 ID 代码。

诸多便利的功能包括 Bluetooth® 集成无线电、用于充电和电话连接的 USB 端口、12 伏直流插座、AUX 端口以及充裕的储物空间。

安全和安防

为了提高安全性,345 GC 的许多例行维护检查可以在地面上进行,例如空气预滤器、油水分离器、燃油箱、水/沉积物排放口以及冷却液液位检查。通过扶手、防滑表面和嵌入式螺栓,可以方便地进入发动机室。此外,工具/存储箱、燃油门、液压油加注和燃油排出室还可以上锁。靠近地面的辅助发动机停机开关可在紧急情况下关闭发动机。计划油样分析口便于采样,并且可用的电动加油泵配备了自动关闭功能。

多种配置选择/多功能性

345 GC 提供多种不同的动臂和斗杆组合,包括 6.9 m 伸展动臂和可选的 2.9 m 或 3.35 m 斗杆。6.5 m 大斗量挖掘动臂可以与 2.5 m 或 3.0 m 斗杆配合使用。

345 GC 的用途可以通过多个 Cat 工装进行扩展。为迎合中国市场,挖掘机配备了单泵辅助回路来驱动液压锤。此外,它还提供了 Cat 铲斗、振动平板夯和快速连接器,以帮助您轻松应对许多作业任务。

如需了解更多信息,请联系您当地的 Cat 代理商或访问 cat.com。 

 

345 GC 技术规格

Engine

Cat C9.3B

Net Power (ISO 9249)

258 kW

Operating weight

 42 200 kg

Bucket capacity, std.

2.41 m3

Hydraulic relief pressure

35 000 kPa

Hydraulic flow

630 L/min

Max. dig depth*
*R6.9 m boom with R2.9 m stick

7 200 mm

 

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽一切努力确保仅在证实 Caterpillar 的代理商、工厂、营销子公司可以在相关地区提供产品和服务以后,才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及本文所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo

产品和服务新闻

请参阅 Caterpillar 最新的产品和发动机声明。

请参阅最新的新闻