新型 Cat® 6020B 矿用液压挖掘机采用了创新设计,可实现安全、高效且简单的操作和维护

新型 Cat® 6020B 矿用液压挖掘机采用了创新设计,可实现安全、高效且简单的操作和维护

全球发布:2014 年 11 月
发布编号:580PR14

Cat® 6020B 矿用液压挖掘机是 Cat 矿用液压挖掘机的广泛产品系列中的全新型号。其全新设计的特点在于有效负载达到 22 公吨(24 吨),工作重量达到 224 公吨(247 吨),并且可以与 Cat 777G 非公路用卡车搭配使用以实现优化装载和运输。

6020B 于去年宣布推出,并在经过广泛的现场测试后将很快上市销售。该型号在设计上着眼于简单可靠而不会牺牲安全性。“机型的设计要求是在客户反馈的基础上确定的。每项决定和每个设计细节都基于我们在客户调研中收到的成百上千条意见,”6020B 新产品引入经理 Anita Russwurm 解释道。“在审核这些客户意见时,我们发现客户对机器有三个共同关注点:安全性、简单性和可靠性。这正是我们的设计理念,并已经体现在机器的方方面面。”

6020B 采用最先进的新型驾驶室和操作台,大型地板窗户及宽阔的挡风玻璃和侧窗提供了一流的视野。对履带和矿坑地面的视线毫无阻碍,方便操作员调整挖掘机位置及装载卡车。创新的驾驶室设计还包括供培训师和观察员乘坐的两个附加座椅。这种三座驾驶室设计首次出现在该规格的挖掘机上。

“分别在三个不同国家或地区使用我们的三台测试机器的所有采矿公司操作员,无论他们以前有多少使用其他设备的经验,都能够非常迅速地适应 6020B,”Caterpillar 操作员培训师 Steve Maloney 说。“这种三座驾驶室设计使我能够同时培训两个操作员,从而提高了操作员培训的效率。

而升高的培训师座椅提供了无遮挡挖掘区视野,这在培训操作员使用新设备时至关重要。”

为实现高效生产和简单维护而设计

采用贯穿式动力模块的模块化构造,可以方便地检查部件,具有出色的可维修性。此外,模块化设计还方便了 6020B 的运输和现场装配。单发动机配置也简化了维护工作。778 kW(1043 hp)的 Cat C32 ACERT 发动机能够为先进的液压装置提供动力,实现业界领先的系统效率。

使用正在申请专利的创新型专用泵流量分配技术控制液压泵的使用,减少了能量损失,可以节省更多燃油。此外,专用泵可以在需要时泵送液压油流过冷却回路,因而即使在最严苛的气候和应用环境也能保持最佳机油温度并使机器正常工作。

“这是一台灵活快速的机器,”苏里南 Rosebel Gold Mine 的总工长助理 Real Moreau 说。该矿场一直在对 6020B 的预生产型进行测试。“它为我们提供了高性能和所需的生产效率。成本效益、燃油效率、最大动力 — 这就是我们从 6020B 获得的好处。”

6020B 还具有自动润滑系统,可以减少维修时间并有助于保证耐用性。液压驱动泵为回转轴承、回转减速器轴承和所有附件枢轴连接点提供润滑脂。

6020B 配置为反铲,能够提供出色的挖掘力,实现高效生产。采用尺寸为 12.0 立方米(15.7 立方码)的标准铲斗。Cat MultiPlus 岩石铲斗适用于标准岩石和土壤应用,而高耐磨性岩石铲斗具有更好的防护,适用于致密岩石和侵蚀性挖掘条件。此外还提供了煤斗。Cat 的无冲击铲斗齿专为 6020B 而设计并优化了性能。只需转动 180 度,便可以对每个齿进行锁定和解锁,便于安全快速地安装和拆卸。

“在连续三班倒的工作环境下,可靠性是最重要的因素,生产效率是第二重要的因素。这个机型看起来确实可以达到这些标准,非常适合我们。”芬兰 E. Hartikainen Oy 执行董事 Arto Hartikainen 说。这家采矿承包商一直在对 6020B 的预生产型进行现场测试。

机器管理技术

6020B 设计为可以接受采矿业最全面的技术套件 Cat MineStar System 的四个功能集。Detect 功能集使用摄像头和更先进的感应技术来提高操作员的感知能力,而 Terrain 提供装载引导。Fleet 提供跟踪、分配和生产报告,Health 则报告机器的状态并提供诊断工具。

6020B 除了支持 MineStar 外,还通过其车载控制系统配备标准的诊断功能和故障排除功能。该系统在整个机器上使用传感器来监控操作数据、记录故障并以声音和可视方式通知操作员。这有助于尽早检测到故障,便于及时制定维护计划并帮助快速维修。

有关 Cat 矿用液压挖掘机的更多信息,请与当地的 Cat 代理商联系,或访问:https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels

 

6020B Hydraulic Shovel Specifications

Engine

 Cat C32 ACERT

Power

 778 kW (1,043 hp)

Payload

 22 tonnes (24 tons)

Std. bucket volume

 12.0 m3 (15.7 yd3)

Operating weight

 224 tonnes (247 tons)

Tearout force

 630 kN (141,580 lb)

Breakout force

 730 kN (154,050 lb)

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

一般电子邮件: Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo