新型 Cat® 994K 轮式装载机提供更高的有效负载、动力和生产率以及更低的每吨成本

新型 Cat® 994K 轮式装载机提供更高的有效负载、动力和生产率以及更低的每吨成本

全球发布:2014 年 11 月
发布编号:549PR14

新型 Cat® 994K 轮式装载机是 Caterpillar 制造的最大型轮式装载机,与其前代产品 994H 相比,有效负载能力显著提高。结果,装载大型矿用卡车时所需的趟数就会减少,因此提高了生产率并降低了单位物料的搬运成本。标准型 994K 每趟可运载 45 短吨(40.8 公吨)物料,高升程型 994K 每趟可运载 42 短吨(38.1 公吨)物料,与前代机型相比,运载能力分别提高了 18% 和 20%。

当装载 250、200 和 150 短吨级别的矿用卡车时,994K 所需的趟数比前代机型减少一次。高升程配置通过 6 次装载就能装满备受客户青睐的 Cat 793 矿用卡车,高升程配置和标准配置可通过 5 次装载将 Cat 789 装满。标准配置可通过 4 次装载将 Cat 785 装满。更强劲的发动机动力、更高的液压流量、更大的挖掘力和轮辋牵引力以及更出色的横向稳定性实现了较高的生产率。

新型 994K 还提供了旨在扩展其应用范围和多功能性的选件。装载机可以配备新型的高温环境冷却组件,以便在高达 50°C 的温度下作业,与前代机型相比,标准的冷却组件提供了更高的冷却能力。选装的燃油箱可容纳足够的燃油,让装载机在不加油的情况下连续工作 24 小时。具有众多功能的新型高性能铲斗针对 994K 连杆的运动学特性进行了优化。铲斗采用了全新的设计,具有更长的地板、更大的半径和倾斜侧杆,可实现快速装载、较高的填充系数和良好的物料保持能力。

在多个方面提高了效率,例如采用电子控制、液压驱动的冷却系统风扇,有助于降低运营成本。新型发动机空气滤清系统实现了三倍于前代系统的使用寿命。

新型 994K 还配备了多种安全增强功能和操作员健康增强功能,例如减小了登梯角度以便于进出驾驶室、Cat 豪华座椅以及四点式安全带。新型矿用后视镜、优化的 LED 照明以及可提高作业现场安全意识的改进型摄像头扩大了操作员的视野。装载机还降低了驾驶室内的噪音,有助于减轻操作员的疲劳度,更强的驾驶室空气增压和滤清能力可以防止尘土进入。

994K 经过精心设计,最大限度缩短了维修时间。发动机机油更换间隔至少为 500 小时,所有常规维修保养点都位于装载机左侧触手可及的位置。液压驱动的自动润滑系统能够对连杆进行润滑。出色的液压系统滤清能力有助于确保较长的使用寿命和最佳性能,经久耐用的 LED 灯延长了维修周期。模块化设计缩短了现场组装和部件更换时间。

994K 的设计针对 Cat MineStar 系统的功能进行了调整。Detect 目标检测系统和接近感知系统可方便安装到装载机上。

久经考验的动力传动系

Cat 3516E 发动机可产生 1739 hp(1297 kW)的净功率,这已在前代的 994 装载机和大型矿用卡车上得到了证明。发动机采用了一个专门为采矿应用场合设计的 Cat 行星动力换档变速箱。由于配备了集成式叶轮离合器变矩器和轮辋牵引力控制系统,操作员可以在 100% 到 25% 范围内调节轮辋牵引力,从而精确调节车轮动力以适合特定的装载条件,并在不削弱液压能力的情况下降低了轮胎打滑的可能性。

994K 轮式装载机将于 2016 年第一季度投放市场。有关这款新型矿用装载机的更多信息,请联系当地的 Cat 代理商。

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo