新型 Cat® D6K2 履带式推土机提供更精确的铲刀控制、更高的生产率、更佳的燃油效率和更出色的操作员舒适性

新型 Cat® D6K2 履带式推土机提供更精确的铲刀控制、更高的生产率、更佳的燃油效率和更出色的操作员舒适性

面向非洲、中东、独联体、拉丁美洲、亚太地区(不包括澳大利亚、新西兰和日本)发布: 2014 年 4 月
发布编号:171PR14

新型 Cat® 履带式推土机拥有出色的土面修整性能和更高的燃油效率。全新的铲刀稳定控制功能采用了可完善操作员铲刀控制输入的技术,因此能够更快、更轻松地完成土面修整工作。无论前进还是后退,省油模式都能够提高燃油经济性并降低运营成本。D6K2 还装配了采用牵引力控制功能的静液压驱动系统,可以在最大负载的情况下减少履带打滑。新型铲刀的尺寸更宽,能够在一次操作中覆盖更多地面,在沟槽推土应用中,它可以将生产率提高 8% 之多。新型平斜角度手动调节装置使操作员能够向前/向后控制铲刀平斜角度,以便在各种物料条件下实现最高的生产率。

D6K2 取代了 D6K。它采用动力强劲的 Cat C7.1 ACERT™ 发动机,符合等同于欧 IIIA 和美国 EPA Tier 3 的废气排放标准。这款涡轮增压后冷式发动机在转速为 2200 rpm 时可产生 97 kW(130 hp)的净功率,动力充沛、燃油效率高。新的燃油系统提供更高的滤清性能和流量,耐用性更佳。

D6K2 结合了这些新功能以及前几代 K 系列型号的成熟设计,其中包括单操纵杆行驶/转向控制装置、单操纵杆铲刀控制装置、宽敞的操作台以及重负荷 Cat 密封润滑履带或 Cat SystemOne™ 底盘系统,实现了最低的每小时底盘系统成本。D6K2 针对土面修整进行了优化,增加了第二个托链轮和第八个履带支重轮,可在更高的速度下实现更平稳的驾驶和更强的土面修整能力。

高效、高产
铲刀稳定控制功能可以完善操作员的铲刀控制输入,不仅有助于减轻操作员工作量和疲劳感,而且还提高了土面修整的生产率。除非操作员主动取消,否则铲刀稳定控制功能会一直处于激活状态。为了进一步提高生产率,Caterpillar 还简化了铲刀平斜角度调节设计,允许操作员调节平斜角度以实现某些目的,例如为坚硬的铲刀负载选择更强劲的设置或者向后倾斜铲刀以提高铲刀的搬运能力。新型 VPAT 铲刀的尺寸更宽,无论是标准版本还是可折叠版本都能够将生产率提高 8% 之多。

D6K2 的新型省油模式系统可以在不需要最高转速时降低发动机转速,从而将燃油经济性提高 18% 之多。省油模式具有两种设置 —“前进/后退”和“仅后退”,可通过旋转式油门进行选择。设置之后,省油模式会自动将发动机转速保持在最佳水平,并在需要时快速提供最高发动机转速和功率。

牵引力控制是一个可由操作员激活的系统,在机器承受重载时,它可以感应并控制履带速度,因此减少了操作员必须提升铲刀才能防止履带打滑的情况。这带来的优势包括提高生产量、减少底盘系统磨损以及减轻操作员的疲劳度。底盘系统配置包括 XL(超长)和 LGP(低对地压力)版本以及采用 760 mm(30")履带板的 LGP 版本。

为了实现无与伦比的操作员舒适性,选装套件提供了一个加热/通风座椅。安装在座椅上的电液压控制装置可使操作员远离振动,并且新型扶手可以轻松调节。

为提高生产率并高效进行平整和外形修理工作,D6K2 可以配备用于自动控制铲刀的 Cat AccuGradeTM 系统选件。AccuGrade 可以使用激光、通用总站或卫星定位系统作为导源。AccuGrade 可以在进行土面修整时减少对测量的需要,消除重复工作并减轻操作员的负担。实践证明,AccuGrade 能够以更低的油耗更准确地完成更多的工作,是一种可降低整体机器运营成本的解决方案。

有关 D6K2 的更多信息,请联系当地 Cat 代理商。

D6K2 技术规格

工作重量

XL:13311 kg(29346 lb)

LGP:13948 kg(30750 lb)

更少

转速为 2200 rpm 时的额定净功率

97 kW(130 hp)

更少

铲刀容量

XL:3.07 m3(4.01 yd3

LGP:3.35 m3(4.38 yd3

更少

铲刀宽度

XL:3196 mm(10.5')

LGP:3683 mm(12')

更少

对地压力(ISO 16754)

XL:39.8 kPa(5.77 psi)

LGP:30.7 kPa(4.45 psi)

更少

 

图像 1

图像 2

图像 3

# # #

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构的确认后,即可以在相关地区提供产品和服务后,才发布产品信息,我们还是要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

 

 

新闻稿联系人

 

Cat 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo