新型 Cat® M320D2 轮式挖掘机拥有卓越的机动性和多功能性、优异的舒适性、很低的燃油消耗和出色的维护便利性

新型 Cat® M320D2 轮式挖掘机拥有卓越的机动性和多功能性、优异的舒适性、很低的燃油消耗和出色的维护便利性

大中华区发布:2015 年 2 月
发布编号:61PR15  

Cat® M300D 系列轮式挖掘机因其可靠的性能、长久的耐用性、多功能性、燃油效率以及低运营成本而享誉全球。新型 M320D2 轮式挖掘机立足于这种良好的声誉,引入了满足中国客户需求的功能。

M320D2 的新颖之处在于操作台,它提供了更好的舒适度和更佳的视野,同时保留了相同的噪声级别、宽敞的空间和人性化的控件布局,让操作员轻松自如地操控机器。新型设计采用新的挡风玻璃,视野更佳,而且配备了更大的天窗,上方视野极佳,特别适用于卡车装载场合。卤素灯、防雨罩和雨刷器覆盖挡风玻璃的整个表面,增强了机器在恶劣天气条件下的作业能力。当操作员想要与地面人员沟通时,前挡风玻璃的上半部分可以轻松移动到操作员上方的贮存位置。

M320D2 为操作员提供了一个舒适的工作空间。驾驶室十分宽敞,有多种不同的座椅选件可选。每种座椅的所有部件均可灵活调节,而且配备了腰垫支承和重量调节功能。自动控温装置能应对各种气候条件,可提供过滤通风。人机工程学设计使控件易于使用,彩色大屏幕 LCD 监视器便于以本地语言读取信息。显示屏能够通过各种菜单轻松导航。机具选择功能(选配)可以让操作员预设多达十种不同的液压附件,便于快速更换机具。监视器可以通过快速访问按钮来管理标准后视摄像头。多个定位良好的扶手使得进出驾驶室变得十分便捷、轻松,防滑登梯有助于确保稳妥通行。

扩展的多功能性和灵活性

M320D2 提供两款动臂选件和两款斗杆选件,以针对特定应用来优化机器。整体式动臂最适合各种标准应用场合,例如卡车装载和挖掘。可变可调 (VA, Variable Adjustable ) 动臂改善了右侧视野和行驶平衡。在狭窄的范围内作业或者起吊重型负载时,VA 动臂拥有更好的灵活性。

Cat 轮式挖掘机可以高速行驶(速度高达 37 kph),从而缩短了工地之间的行驶时间,降低了运输成本。轮式挖掘机可以在泥土或摊铺表面上工作而不造成破坏,擅长在工地之间搬运物料。M320D2 配有一个铲刀和多个支腿,以增强稳定性和多功能性。

Cat 作业机具经过专门设计,可以与挖掘机无缝集成,并且都能与 Cat 机器完美地配合工作。各种附件,例如快速连接器、专用铲斗、液压锤、抓斗、振动平板夯、液压剪等等,使得 M320D2 能够执行各种不同的作业。

维修便利

M320D2 的设计使维护工作变得快速而简单。新型发动机包含一个燃油滤清系统,适合在苛刻的作业条件下工作,甚至可使用低劣的燃油。新的滤清器拥有更出色的过滤能力,可以与油水分离器配合工作。所有日常维护工作均可从地面完成,增强了安全性,而且维护点集中布置,缩短了维修时间。润滑点集中分布,容易接近。维修周期更长,进一步降低了成本。两个大型工具箱让您随时可以使用所有工具和润滑设备。此外,还提供了加油泵以助您节省加油时间。

设备管理

M320D2 可以装配 Cat Product Link™ 系统,它能够深入集成到机器系统中。Product Link 能够及时提供有用信息,以帮助管理机器资产并降低成本。通过基于网络的强大 VisionLink® 应用程序,设备管理人员可以查看来自所有机器资产的信息 - 工作时间和闲置时间、燃油用量、诊断故障代码、安全报警等。只需轻轻点击数下,便可以访问全面的远程监视、资产跟踪和维护管理工具,能够最大限度地提高效率并能降低运营成本。

Cat 机器安全系统(MSS)是另一种可选购的资产管理工具。MSS 采用了带有电子芯片的专用钥匙,可以控制由谁来操作机器以及何时操作机器。

要详细了解 M320D2 轮式挖掘机,请联系您当地的 Caterpillar 代理商。
 

机器技术规格

发动机

Cat C7.1

净功率(hp/kW)

173 / 123.5

重量(lb/kg)

41888-43651/1900-19800

最大挖掘深度('/mm)

20.7 / 6300

最大铲斗容量(yd³/m³)

1.3 / 1.0

最大速度(mph/kph)         

23.0 / 37.0

###

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 已经收到我们的代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关地区提供产品和服务后才发布产品信息,但我们还是善意地要求编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。


新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求

www.cat.com/requestCatinfo