新型 Cat MD6420C 旋转式钻机提高生产率并降低运营成本

新型 CAT® MD6420C 旋转式钻机提高生产率并降低运营成本

全球发布:2016 年 9 月
发布编号:456PR16

Cat® MD6420C 旋转式钻机经过精心打造,能够在软、硬岩应用中以最低的总成本实现出色的生产率。凭借高达 42000 kg(92594 lb)的钻头负载力、直径达 311 mm(12.25")的钻孔能力以及长达 74.3 m(244')的钻深,新型钻机是大型生产场合的理想选择。由于拥有与各种应用相匹配的动力传动系、高级控制系统、可选的自动化功能、坚固耐用的结构和便于维修保养的设计,使之成为采矿、集料和重型建筑应用中高效、经济的钻机。

快速的循环时间、高生产率

MD6420C 提供了三种可与各种应用相匹配的动力传动系套件:

  • Cat C32 发动机(配有 56.6 m3/min [2000 cfm] @ 6.9 bar [100 psi] 压缩机)
  • Cat C32 发动机(配有 42.5 m3/min [1500 cfm] @ 10.3/24.1/34.5 bar [150/350/500 psi] 压缩机)
  • Cat C32 发动机(配有 73.6 m3/min [2600 cfm] @ 6.9 bar [100 psi] 压缩机)

主要动力组件包括与发动机配合工作的重负荷冷却器和高效液压系统以及空气压缩机,它们作为一个集成式系统,可以实现最佳的钻头负载、钻速和循环时间。

其他可缩短循环时间的功能包括久经考验的 Cat 底盘系统,它可以让钻机快速地从一个钻孔移动到另一个钻孔。即使在配有钻管架和全长钻柱的情况下,钻塔也可以在 40 秒内升起或降下。钻塔销接装置采用快速而简单的双销设计。MD6420C 标配了斜钻功能。借助于简单的钻塔锁定设计和重负荷塔盘,可以快速、方便地完成斜钻设置。

精度和控制

MD6420C 引用了高级控制技术来优化钻孔精度和操作效率。标准钻机控制系统包括易于使用的操作员界面以及卓越的机器运行状况和诊断功能。可选的自动化功能控制钻孔循环的每一个步骤,简化了操作员的工作并提高了钻孔精度。精确的钻孔不仅可以提升生产率,同时还能降低运营成本。另外,不确定性因素进一步削减,因此减少了组件磨损并降低了耗材成本。

为了进一步提升自动化水平,可为 MD6420C 加装用于钻孔的 Cat MineStar™ Terrain(地形)系统。Terrain 是一款可灵活升级的系统,能够优化钻孔效率,并且允许远程实时监视钻孔活动和爆破规划。该系统可以指导操作员提高钻孔布置精度、报告钻机和操作员生产率以及提供有关阶地地质变化情况的反馈。C 系列平台为将来实现半自动化和自主钻孔能力奠定了坚实的基础,可以从容应对那些制定长期计划以实现更高自动化程度的客户的需求。

舒适性和安全性

操作员喜爱宽敞的驾驶室。宽型走道和两个驾驶室门便于进出驾驶室。豪华座椅、高效 HVAC 系统和低噪声提升了工作环境的舒适性。十二个倾斜窗口(包括落地式钻机窗口)提供宽阔的视野。钻管搬运和钻头更换在驾驶室内完成,提高了安全性,并且还有许多其他设计功能帮助操作员安全、高效地工作。

长久的使用寿命和更低的总拥有成本

MD6420C 采用专门设计的结构,可以提供 60000 小时的使用寿命,远超其他竞争机型。坚固耐用的主机架和 A 型架提供优异的结构完整性,确保满足充分利用钻进动力的要求。重型机架在高负荷区大量采用横梁支撑结构。它采用管状、箱形截面设计,超出了薄型工字梁设计的预期寿命。在 MD6420C 上,Caterpillar 将所有关键部件焊接至主机架,包括四个调平千斤顶壳体、钻塔枢轴和钻机甲板。

钻塔结构在高压力区采用双重切割沿,使用寿命与机器相同,而竞争对手的钻塔结构只有机器使用寿命的一半。

钻机采用坚固耐用的、配有三点摆动悬挂的 Cat 挖掘机用底盘系统,因此可以顺利地通过崎岖不平的地形,而不会向主机架传递过大的扭转力。更低的应力将转化为更长的使用寿命和更低的成本。

保养简单、更长的正常运行时间

MD6420C 可以安全、高效地执行维修保养工作,所需的时间通常不到竞争机型的一半。燃油、机油和润滑油加注点靠近地面,方便接近。钻机两侧的宽型走道允许方便地检修直列式动力系统和其他关键维修点。后部静止甲板允许在所有钻孔模式(包括斜钻)下方便进入钻塔区域和主甲板。保养间隔可达其他机型的两倍,因此最大限度地延长了钻机的正常运行时间。

Cat 代理商网络作为 MD6420C 的强大后盾,可以提供快速的零件交付、技术精湛的技师和设备管理服务,从而帮助矿物生产商优化效率并降低总拥有成本。

如需了解 MD6420C 旋转式钻机的详细信息,请联系当地的 Cat 代理商或访问 www.cat.com

 

Cat MD6420C 基本技术规格

   

钻头负载

最大 42000 kg(92594 lb)

孔径

最大 311 mm(12.25")

单杆钻深

向下钻进 10.29 m(33.75')、13.4 m(44')或 16.46 m(54')

多杆钻深

63.39 m(208')、74.37 m(244')或 46.93 m(154')

Cat 发动机

 

Cat C32 ACERT 597 kW(912 或 1039 hp)@ 1800 rpm(Tier II)

# # #

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

©2016 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

通用邮箱:Cat_Trade_Press@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo