适用于 Cat® 小型液压挖掘机的新型双锁倾斜式连接器

适用于 Cat® 小型液压挖掘机的新型双锁倾斜式连接器

面向北美、南美、非洲、中东、独联体、亚太地区、澳大利亚和新西兰发布:2014 年 9 月
发布编号:500PR14

新型 Cat® 双锁倾斜式(Dual-Lock Tilt,DLT)抓销型液压连接器,适用于 5 吨和 8 吨 Cat 小型液压挖掘机,可以 180 度旋转作业机具,增强了机器的多功能性。该设计可在土面修整、拆除、沟渠清理和园林施工等多种应用中实现最佳的灵活性和效率,而且无需使用和购买专用设备。新型连接器可以连接兼容的销接式作业机具,并允许在前正铲配置中使用铲斗。

DLT 连接器允许操作员从驾驶室内更换作业机具,并且通过易于查看的锁定机件,操作员可以确保作业机具已紧固连接。连接器的创新主锁定系统采用了一块楔块板,它通过配有集成单向阀的液压油缸进行定位。辅助锁定系统通过单独的液压回路进行弹簧施压和液压释放。

DLT 连接器采用封闭式设计,无需外部油缸连杆或运动部件,从而实现最佳的可靠性、更长的部件寿命和低拥有成本。所有承受磨损的内部组件都进行了热处理以最大程度地延长使用寿命,进而延长了轴承、密封凹槽和齿轮表面的使用寿命。与售后执行器相比,最新设计的旋转执行器可以提供高出 35% 的夹持扭矩,减少 15% 的总体重量,并且简化了液压管路的铺设工作。另外,执行器使用的螺旋切割式淬硬齿轮可确保出色的工作和长久的耐用性。

重 247 磅(112 kg)的连接器适用于 5 吨级挖掘机和 903C 紧凑型轮式装载机,重 398 磅 (180 kg) 的连接器适用于 8 吨级挖掘机。DLT 连接器适用于 305C/D/E 和 E2 型号、305.5D/E 和 E2 型号以及 308E 和 E2 型号。

###

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求
www.cat.com/requestCatinfo