新一代 Cat 大型挖掘机移动液压剪加快了主要拆除和废料处理作业

新一代 CAT® 大型挖掘机移动液压剪加快了主要拆除和废料处理高速作业

全球发布:2016 年 4 月  
发布编号:198PR16

新型 Cat® S2000/S3000 系列移动液压剪专为在废料和拆除应用场合中作业的液压挖掘机而设计,具有最高的力量重量比,与前代机型 S340B、S365C 和 S385C 相比,循环时间更短,每小时的切削量更大。这些新型号具有更高的强度和夹钳保护功能,既可以安装在动臂上,也可以安装在斗杆上,具有直型(S2050、S2070、S2090)和 360 度旋转(S3050、S3070、S3090)两种配置。使用旋转功能,无需移动托架即可将液压剪放在最佳的切削位置。

“废料是一种有价值的商品。为了最大限度提高盈利能力,你需要一种能够帮助客户控制成本的高效设备。”Caterpillar Work Tools 销售经理 Rogier Tonies 说道。 “我们非常高兴,我们的移动废料液压剪增加了生产率,优化了切削性能,满足了客户需求。”

这些坚固的新型液压剪采用了直型下部夹钳和顶端上部夹钳设计,提高了切削性能和效率。上部夹钳中采用了正在申请专利的新型 Cat 螺栓固定式刺尖,可以在需要穿透时进一步提高生产率,还能够保护活动夹钳和保护性母材在活动夹钳穿过下部夹钳时免受磨损。增强结构可以更有效地分配液压剪的切削力,将顶端夹钳设计和更大的夹钳开口配套使用增加了切削强度,尤其是在切削轮廓时。

强劲的回动油缸受到全面保护而且体积较小,因此在狭窄空间作业时,设备的视野改善和机动性提高。刀片和导向刀片有四个切削表面,可在需更换之前轮换。当出现磨损时,可使用标准工具拧紧重负荷枢轴组,对齐夹钳。

S2000/S3000 系列由具有优异屈服强度和拉伸强度属性且硬度等级远高于 T1 型钢的合金钢制成。这些特质有助于延长整体寿命。可以快捷地维护刀片、更换耐磨板和堆焊齿尖。

S2000/S3000 系列适合 Cat 挖掘机以及工作重量介于 30 吨到 85 吨及以上的其他品牌挖掘机。Caterpillar 通过提供全面的售前和售后服务来支持其工装机具,服务涉及各个领域,包括针对工装机具的选择提供建议、操作员培训、设备管理和一系列金融和保险产品。

 

S2000/S3000 系列液压剪技术规格

型号              托架重量*夹钳开口
S2050    动臂:20-30 t/44000-66000 lb.       681 mm/27"
S2070                动臂:25-40 t/55000-88000 lb.     819 mm/32"
S2090    动臂:30-55 t/66000-121000 lb.     910 mm/36"
S3050    

动臂:25-40 t/55,000-88,000 lb.

动臂:40-60 t/88000-132000 lb.

681 mm/27"
S3070    

动臂:30-55 t/66000-121000 lb.

动臂:70-90 t/154,000-198,000 lb.

819 mm/32"
S3090    

动臂:45-75 t/99,000-165,000 lb.

动臂:90-110 t/198000-242000 lb.     

910 mm/36"

⃰仅供参考。取决于机器的配置。

###

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。 

©2016 Caterpillar 保留所有权利  

 

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo