Cat® C 系列清扫器拥有全新的生产率和维修保养便利性功能

Cat® C 系列清扫器拥有全新的生产率和维修保养便利性功能

面向北美、南美、非洲、中东、独联体、亚太、澳大利亚、新西兰发布:2014 年 9 月
发布编号:498PR14

三款全新 Cat® C 系列清扫器 — BP115C 和 BP118C 集尘款以及 BA118C 斜角款 — 采用全新设计,整合了可显著提升性能和维修保养便利性的功能。新款清扫器用于与 Cat 滑移式装载机、紧凑型履带式装载机、多地形装载机和紧凑型轮式装载机配套使用,它将托架单元转变成一个多功能的高效清洁机器,可用于清除大面积外部和内部表面上的灰尘、碎石、各种碎屑和积雪。

全新 BP115C 和 BP118C 集尘款清扫器的清扫宽度分别为 60 和 72 英寸(1524 和 1829 毫米)。新型槽刷配有重负荷型底座和枢轴接头,而且新型毛刷高度调整杆经重新设计,使用起来更加方便。主刷现在用单销固定(而不是四个螺栓),更换起来更加快速轻松。此外,新型电机托架状如手柄,增强了驾驶时的可见度,而且主接口更靠近清扫器壁,便于安装。新型集尘款清扫器的铲斗经过加强,具有更高耐用性,而灵活可调的浓缩功能允许在料斗中储存更多碎屑,从而减少停车清空料斗的次数。

BA118C 斜角款的直扫宽度为 83 英寸(2119 毫米),采用新型轴承安装板,无需拆掉轴承即可更换毛刷。新型毛刷调节链可加快高度变换速度,全新的歧管设计可显著减少压降,从而产生更强的清扫动力。非焊接式驱动部件可显著降低部件更换的复杂性和成本,而且软管和接头数量更少,进一步简化了维护并增加了可靠性。倾斜油缸容积更大,可以在更高压力下工作,控制性能更佳;改进的支架便于清扫器存放。

###

编辑人员请注意:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间间隔有所不同。虽然我们已尽力确保仅在 Caterpillar 与其代理商网络、工厂和市场分支机构确认了产品和服务已在相关地区推出后,才发布产品信息,我们还是善意地要求编辑人员与当地代理商核实产品的供应情况和技术参数。

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲
Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

读者请求 
www.cat.com/requestCatinfo