Cat®(卡特)挖掘机在36公吨级机器中为您提供更多选择,以提高工作效率并降低作业成本

Cat®(卡特)挖掘机在36公吨级机器中为您提供更多选择,以提高工作效率并降低作业成本

发布于南美洲、非洲、中东、土耳其、欧亚地区、中国、东南亚和印度:2018年9月 
发布编号:320PR18

卡特彼勒(Caterpillar)新一代36公吨级挖掘机 — 336和336 GC — 相比旧款机型,新机型进一步提高了作业效率、降低了油耗与维护保养成本,而且改善了操作手的舒适度。 这些全新的挖掘机以独特的功能组合完美匹配承包商的生产率和成本目标。

全新 Cat® (卡特) 336 展现高产性能,其特色在于标配集成的 Cat Connect 智能科技和两款机型中最高的动力和 举重能力。 以最低成本实现最高产能。

全新 Cat 336 GC 在提升生产效率和降低油耗与维护保养成本方面实现了最佳平衡。 具备高可靠性与低工时成本的特长。

燃油效率提高多达 15%

全新的 Cat 336 挖掘机出厂即标配业内领先的智能科技功能,提高了生产效率。 相比传统的坡度作业方法,Cat®  Connect 智能科技可将您的作业效率提升达 45%。

标配的 Cat 2D 坡度控制系统使用标配触屏监视器,在挖掘深度、坡度和水平坡度距离方面为操作手提供更精准的挖掘导向。 可随时升级至 Cat 高级 2D 坡度控制系统或 Cat 3D 坡度控制系统。

标配的坡度辅助系统使动臂、斗杆和铲斗作业动作自动化,让操作手能够轻松地通过单杠杆挖掘功能维持坡度。

Cat 有效载重系统可进行持续称重,从而实现精确的负载目标和提高负载效率,并无须回转以防止卡车超载/欠载现象。

电子围墙功能可根据操作手为整个工作区域设定的边界自动停止挖掘机的越界动作——此项功能在建筑物下方或靠近交通线路进行作业时尤为重要。

Cat LINK™ 链接硬件和软件将作业工地与办公室连接起来,并向用户提供与机器相关的重要操作信息。

燃油节省幅度可高达15%

相比旧款机型,新一代 Cat®(卡特)挖掘机的设计使作业油耗效率得以提高 — 336 新机型的燃油效率提高幅度可达15%。

全新智能模式(Smart Mode)能够根据挖掘情况自动匹配发动机速度和液压功率,对油耗和性能两个方面均实现了优化。 在没有液压需求时,发动机转速会自动降低,从而进一步减少油耗。

冷却系统的全新风扇可根据需要而运行,让挖掘机在适当的作业温度中保持最高效率操作。

Cat 336 和 336 GC 具备全新电动液压系统,专门为反应速度和效率而设,其全新主控阀免除了先导线、减少了压力损失并降低了油耗。 全新挖掘机上液压导管更少,使更换机油量减少,有助于降低长期经营成本。

维护成本降低幅度可高达 15%

与以往机型相比,新一代挖掘机保养间隔时间更长、更同步,可减少操作成本并降低维护保养成本达 15%。

全新 Cat 空气滤清器包含集成预滤器、主滤清器和副滤清器,与我们以往的空气滤清器相比,具有双倍的灰尘保存容量。

全新 Cat 液压系统回油滤清器使用寿命达 3,000 小时 — 与我们以往的滤清器相比延长了 50%。

燃油系统滤清器同步化维护保养间隔达 1,000 小时 — 与我们以往的滤清器相比延长了整整一倍!

在地面即可触及燃油系统水和沉淀物排放管以及油压系统油位尺,让日常/定期维护保养变得更迅速、更便捷、也更安全。

全新驾驶室设计可提升操作手表现

新一代所有 Cat 挖掘机机型均有舒适型和豪华型两种驾驶室选择,配置包括无匙按键启动、设有拨轮盘控制的大型标配 8 英寸(203-mm)触屏监视器和静音防翻滚结构(ROPS ),以提高操作手的舒适度和安全性。

豪华型驾驶室配有倾形左控制台,方便操作手进出驾驶室。

相比旧款机型,全新机型先进的粘性悬置可减少驾驶室震荡达 50%。

蓝牙® 集成收音机配备 USB 接口,可供手机连接和充电,将舒适感从家中带到操作台上。

无论室外温度高低,自动气候控制系统均可保持驾驶室内部温度设置。

可编程操纵手柄按钮,可控制反应和模式,让操作手能以“拨入”方式输入生产效率设置。

驾驶室前面、侧面和后面的大车窗进一步扩展了视野;可选的 360 视野功能(只限于 336 机型)结合来自挖掘机身安装的多个摄像头的图像,为操作手提供全方位无与伦比的视野。

如需了解关于 Cat 新一代液压挖掘机的更多完整信息,请联系本地的 Cat 经销商或访问 www.cat.com。

 

366 与 336 GC 产品规格

 

336 GC

336

发动机

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

总功率
(ISO 14396/SAE J1995)

261 hp
195 kW

314 hp
234 kW

工作重量*

74,800 lb
33 900 kg

79,800 lb
36 200 kg

最大挖掘深度,
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

24’ 7”
7520 mm

24’ 7”
7520 mm

地面最大伸展长度
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

36’ 3”
11 050 mm

36’ 3”
11 050 mm

最大载重高度
(21’ 4” [6.5 米] 动臂,10’ 6” [3.2 米] 斗杆)

23’ 2”
7080 mm

23’ 2”
7080 mm

*包括 HD 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗、600 mm(24")三齿履带板和6.8 公吨(14,991 lb")配重。

# # #

编辑备注:卡特彼勒(Caterpillar)在每一个区域均按照不同时间间隔推出产品和服务。 尽管我们尽力确保只有在卡特彼勒已经获得可提供相关产品和服务的我们的经销商网络、我们的工厂以及我们的营销公司的确认之后才发布产品信息,但我们依然在此恳请各位编辑向您本地经销商确认产品的可用性及产品规格。

CAT(卡特)、CATERPILLAR(卡特彼勒)、“Caterpillar Yellow(卡特彼勒黄颜色)”、“Power Edge”商业外观,以及本文档中使用的企业和产品标识均为卡特彼勒公司的商标,未经许可,不得擅自使用。

VisionLink 是在美国和其他国家注册的 Trimble Navigation Limited (天宝导航有限公司)的商标。

© 2018 Caterpillar(卡特彼勒)版权所有

新闻发布问题

Caterpillar(卡特彼勒)贸易新闻媒体代表美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者要求 www.cat.com/requestCatinfo