新款 Cat® 814K 轮式推土机在操作舒适性、效率和维修保养方便性等方面均获得改进。

新款 Cat® 814K 轮式推土机在操作舒适性、效率和维修保养方便性等方面均获得改进。

全球发行:2018 年 6 月
发行编号:36PR18

当前 Caterpillar 制造的新款 Cat ® 814K 轮式推土机配备新型隔音驾驶室、高效动力单元和变速箱传动装置以及集中设置的检修台配置,可将机器正常运行时间和操作员生产率提升到新的水平。凭借设计用于在最严苛的工作条件下实现多个生命周期的坚固结构,814K 能够在矿山公用事业工程、重型民用建筑回填和土面平整作业、机场的整地和底基层工程以及商业工程等应用场合提供高产能作业。

新升级的操作员办公室

轮式推土机升级后的驾驶室设计使操作员的工作空间更舒适,并提供更高效的机器操作。隔离式驾驶室安装座以及座椅空气悬架可防止机器振动反馈给操作员。安静的驾驶室将工作噪音级别降低到仅仅 71 dB(前代机型的工作噪音级别为 78 dB),借助选装的消音套件,甚至可将噪音级别降低到 70 dB。

通过集成新的折叠式转向和变速箱集成控制系统(STIC™,Steering and Transmission Integrated Control System)扶手,极大地方便了驾驶室进出。STIC 提供最佳的机器响应和操控性,工作循环更加平稳、快速,同时最大限度减少操作员的移动,从而减轻疲劳。简单的侧移能够使机器向左或向右转向,而档位选择控制装置可通过手指控制的摇臂开关进行操作。方向盘控制台的移除极大地增加了操作员空间,并改善了工作区的前方视野。

当前的 814K 轮式推土机提供新升级的信息显示触摸屏来实现直观的机器操控。新面板显示关键的机器工作数据,如系统温度、燃油用量和机器工作小时数。推土机全新的重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System)允许技师直接连接到机器,以访问各种传感器信息和扩展的机器数据。这使管理人员可以创建生产率报告、确定操作员培训机会、查看机器参数和诊断代码的数据记录,并监视机器运行状况。Cat Product Link™ 允许通过易于使用的 VisionLink ® 界面远程访问机器工作数据,方便了车队管理。

性能和效率提升

新款 814K 由 Cat C7.1 ACERT™ 发动机提供动力,此发动机符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage IV 排放标准或者等效于 Tier 3 和 Stage IIIA 能够符合全球排放标准的巴西 MAR-1 排放标准。这款经过现场验证的全新发动机配备发动机怠速停机和自动怠速降档功能,可以避免不必要的怠速,拥有比前代机型更低的燃气油耗。负载感应控制液压系统可按需提供机具和转向系统所需的液压流量,以进一步提高燃油效率和提供更大的轮辋牵引力。

轮式推土机拥有专为最苛刻的采矿应用场合而设计的一流的 Cat 行星动力换档变速箱,能够提供四种前进和倒车速度,以满足各种应用需求。通过 Cat 独有的高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy),新款 814K 即使在承受负载的情况下也能提供稳定和平滑的换档。在换挡过程中,APECS 有助于在坡面上实现无动力损失,因此推土机爬坡效率更高,燃油消耗更少。

两种 Cat 铲刀设计选件坚固耐用,拥有出色的推土和翻转特性。2.84-m3(3.72-yd3)直铲能够在堆放物料和一般土方工程中提供高产能推土。另外,10.5 m3(13.8 yd3)煤铲可以精确且高效地进行推土作业,同时,对于容量更大的较轻物料,它还有助于保持负载控制。

缩短维修时间

新款 814K 轮式推土机具有一系列功能,它们可缩短维修时间,以使机器正常运行时间最大化。此机器全新集中的地面维修保养区域允许快速检修集成了上锁挂签装置的主断路开关、DEF 清除灯(适用于符合 Tier 4 Final/Stage IV 标准的发动机)、断路器、紧急燃油切断开关和跨接起动插座。将用于转向、连结装置和后轴耳轴的润滑点与易于观察的油液观测计集中归类在一起,减少了花费在日常维护的时间。

通过为操作员提供实时工作数据,VIMS 系统通知能够提醒操作员和技师有关机器方面的问题,从而在发生重大停机事件之前,快速地解决机器问题。该机器的新型高效液压滤清系统使液压油更清洁,从而提高部件使用寿命,使机油检验要求的效果提高 50%,检验时间间隔从 2000 小时延长至 4000 小时。在处理发动机和冷却系统时,平台级入口点的栏杆、扶梯和防滑表面有助于提高技师的安全性。

新款 Cat 814K 轮式推土机目前有货,能够满足全球订单。第一批机器计划于 2018 年 6 月装运。

有关详细信息,请访问 https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-dozers.html

 

814K Wheel Dozer Product Specifications

Engine

Cat C7.1 ACERT

Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA

185 kW (248 hp)

186 kW (249 hp)

Operating weight

21 950 kg (48,390 lb)*

Ambient temperature operating range

Up to 50° C (122° F)

Blade – straight

2.8 m3 (3.7 yd3)

Blade – coal

10.5 m3 (13.8 yd3)

Top speed

30.5 km/h (19 mph) f

34.6 km/h (21.5 mph) r

*Tier 4 Final/Stage IV 发动机型号

 

# # #

 

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利