经改进的 Cat® PL61 吊管机提供出色的性能和各种安全功能,并且易于维护和运输

全球发行(日本除外):2018 年 4 月
发行编号:290PR18

经改进的 PL61 是全系列特制 Cat ® 吊管机的一部分,最大负载能力为 40000 lb(18145 kg)。新机型继续保持其舒适度和易于维护的特性,并且经过改进,增强了安全性和其他性能。管道设备宽度为 128 英寸(3240 mm),易于运输,并且Cat 代理商网络可提供出色的服务支持,所有这些意味着,在您需要时,该管道设备可随时随地为您提供服务。 

设计以安全为本

PL61 可以安装后视摄像头,并配备专用显示屏,改善了机器后方的视野。此外,我们还提供负载监控指示器(LMI,Load Monitor Indicator),以符合某些地区法规的强制性要求。 

开放式和封闭式驾驶室型号采用工厂集成的防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure),以便在发生滚翻时为操作员和机器提供保护。后窗出口和快速下降释放功能目前在 Cat 吊管机产品系列中很常见,可提升安全性,并使操作更直观。

性能

除了具有舒适性且易于操作之外,全新 PL61 提供比前代机型更快速的转向响应,从而在管道上实现卓越的机动性。更可靠的燃油系统可耐受较低质量的燃油,寒冷天气用套件提供了更多的功能,增强了驾驶室的舒适性,并且使寒冷天气环境中发动机的起动和性能更为可靠。

PL61 由采用 ACERT™ 技术、久经考验的 Cat 柴油发动机提供动力,符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 排放标准,所用的减排技术采用透明设计,操作员可轻松查看。此外,我们还提供相应配置,以便符合等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、

UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准。

易于维护

就像所有 Cat 机器那样,PL61 经过精心设计,操作员站在地面上即可接近集中维修保养点,使维护工作非常轻松快捷。特制机器意味着您的 Cat 代理商是机器所有组成部分中的零件和服务的唯一供应商。全球 Cat 代理商网络知悉管道作业现场(特别是偏远地区的管道作业现场)所需的独特支持。

Cat Connect LINK 技术提供远程信息处理功能,实现用户和设备的无线连接,从而提供有关机器或产品系列性能的重要信息。Product Link™ 已深入集成到机器中,操作员可轻松访问实时信息,例如机器位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码。通过在线 VisionLink ® 用户界面,操作员可获得相关数据,以有助于公司更有效地管理产品系列并降低运营成本。

如需完整的技术规格和更多信息,请联系 Cat 代理商或访问 www.cat.com。

 

PL61 产品技术规格

     

发动机型号和排放

Cat C4.4 ACERT

Tier 4 Final/Stage IV/韩国 Tier 4 Final

发动机型号和排放

Cat C7.1 ACERT

等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准

净功率(ISO 9249)

97 kW

130 hp

最大负载能力

18145 kg

40000 lb

工作重量范围

18090 – 18640 kg

39890 – 41095 lbs

装运重量范围

17040 – 17590 kg

37570 – 38780 lbs

装运宽度
(配重缩回)

3240 mm

128"

# # #

 

编辑人员请注意: Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 收到其代理商网络、工厂和市场分支机构可以在相关地区提供产品和服务的确认后才发布产品信息,但我们还是敬请编者与当地代理商核实产品的供应情况和技术规格。

CAT、CATERPILLAR 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的注册商标。

©2018 Caterpillar 保留所有权利

新闻稿联系人

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲和中东

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

读者请求www.cat.com/requestCatinfo