六角到圆形转换器

六角到圆形转换器 适配器

立即购买

主要技术规格

总长度
14.5 in
368 mm
重量
15.4 lb
7 kg
轴尺寸
六角端为 52 mm(2 in),圆端为 65 mm(2.6 in)
六角端为 52 mm(2 in),圆端为 65 mm(2.6 in)

性能概览

六角与圆形转换器

六角与圆形转换器

六角到圆形和圆形到六角转换器可用于使螺旋钻驱动装置与 Cat® 螺旋钻六角输出传动轴相兼容。
圆形到六角转换器

圆形到六角转换器

圆形到六角转换器适用于与配备圆形输出传动轴的螺旋钻传动装置兼容的螺旋钻钻头。

产品技术规格适用产品 六角到圆形转换器

总长度 14.5 in 368 mm
重量 15.4 lb 7 kg
轴尺寸 六角端为 52 mm(2 in),圆端为 65 mm(2.6 in) 六角端为 52 mm(2 in),圆端为 65 mm(2.6 in)

了解 六角到圆形转换器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  六角到圆形转换器

查看更多优惠