152 mm(6 in)凿岩机头

152 mm(6 in)凿岩机头 螺旋钻钻头

立即购买

主要技术规格

类型
岩石钻头
岩石钻头
总长度
9.4 in
238 mm
重量
23.4 lb
10.6 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

标准负荷

标准负荷

标准负荷钻头用于正常地面条件和易断裂岩石应用,执行普通挖掘作业。尤其适用于每天挖掘 250 至 300 个孔的作业,可快速更换钻齿。
木钻头

木钻头

木钻头最适合执行磨损性土壤和易断裂岩石条件下的作业。木钻头采用锥形设计,用于为根球钻出直径较大的上孔以及为护根层或肥料钻出直径较小的孔。
工业钻头

工业钻头

工业钻头可确保在挖掘时钻齿有效固定,并且可以轻松进行拆卸和安装。
标准凿岩机头钻头(螺栓固定式)

标准凿岩机头钻头(螺栓固定式)

当地面条件由正常变为恶劣时(包括硬岩和各种类型的混凝土条件),标准凿岩机头钻头会由标准钻头改为使用工业钻头。返回到泥地或正常地面条件作业时,可以轻松拆下钻头。
凿岩机头和钻齿

凿岩机头和钻齿

标准凿岩机头采用扩大肩部设计,目的是保护连接件,以用于固质易断裂岩石和高冲击性土壤作业。提供各种螺旋钻钻齿,适用于在各种地面条件下作业。外部操作台使用轮规齿,内部操作台使用平齿和/或楔形齿。提供硬面或硬质合金翼片,用于执行磨损性土壤和致密岩石条件下的作业。

产品技术规格适用产品 152 mm(6 in)凿岩机头

类型 岩石钻头 岩石钻头
总长度 9.4 in 238 mm
重量 23.4 lb 10.6 kg
切割直径 7.5 in 190 mm
斗齿数量 8 8

了解 152 mm(6 in)凿岩机头 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  152 mm(6 in)凿岩机头

查看更多优惠